(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可從4種頭部形狀進行選擇。Stepped Screws - Button Head Cap Screws
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
• 紐扣頭螺栓型 | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 |
DBBB | S45C | 染黑處理 |
DBBM | S45C | 鍍無電解鎳 |
DBBS | SUS303 | ― |
型式 | − | L | − | F |
DBBM6 | − | 3 | − | 10 |
紐扣頭 | |
M3 | 1950 |
M5 | 4630 |
型式 | 指定單位1mm | E | D | A | B | ℓ | h1 | ||
Type | M(粗螺紋) | L | F | ||||||
DBBB DBBM DBBS | 3 | 5~20 | 3~6 | 2.8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 |
4 | 4~8 | 3.5 | 6 | 10 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | ||
5 | 5~10 | 4.7 | 8 | 12 | 3 | 1.4 | 3 | ||
6 | 6~12 | 5.6 | 10 | 16 | 4 | 1.5 | 3.5 | ||
8 | 8~12 | 6.2 | 12 | 18 | 5 | 1.5 | 4 | ||
10 | 10~15 | 6.9 | 15 | 20 | 6 | 1.5 | 4.5 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
DBBB3-[5-20/1]-[3-6/1] |
DBBB4-[5-20/1]-[4-8/1] |
DBBB5-[5-20/1]-[5-10/1] |
DBBB6-[5-20/1]-[6-12/1] |
DBBB8-[5-20/1]-[8-12/1] |
DBBB10-[5-20/1]-[10-15/1] |
DBBM3-[5-20/1]-[3-6/1] |
DBBM4-[5-20/1]-[4-8/1] |
DBBM5-[5-20/1]-[5-10/1] |
DBBM6-[5-20/1]-[6-12/1] |
DBBM8-[5-20/1]-[8-12/1] |
DBBM10-[5-20/1]-[10-15/1] |
DBBS3-[5-20/1]-[3-6/1] |
DBBS4-[5-20/1]-[4-8/1] |
DBBS5-[5-20/1]-[5-10/1] |
DBBS6-[5-20/1]-[6-12/1] |
DBBS8-[5-20/1]-[8-12/1] |
DBBS10-[5-20/1]-[10-15/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 材質 | 表面處理 | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 3 | 5 ~ 20 | 0.5 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 3 ~ 6 | ||
6天~ | 10 | 4 | 5 ~ 20 | 0.7 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 4 ~ 8 | ||
6天~ | 10 | 5 | 5 ~ 20 | 0.8 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 5 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 6 | 5 ~ 20 | 1 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 6 ~ 12 | ||
6天~ | 10 | 8 | 5 ~ 20 | 1.25 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 8 ~ 12 | ||
6天~ | 10 | 10 | 5 ~ 20 | 1.5 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 10 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 3 | 5 ~ 20 | 0.5 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 3 ~ 6 | ||
6天~ | 10 | 4 | 5 ~ 20 | 0.7 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 4 ~ 8 | ||
6天~ | 10 | 5 | 5 ~ 20 | 0.8 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 5 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 6 | 5 ~ 20 | 1 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 6 ~ 12 | ||
6天~ | 10 | 8 | 5 ~ 20 | 1.25 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 8 ~ 12 | ||
6天~ | 10 | 10 | 5 ~ 20 | 1.5 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 10 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 3 | 5 ~ 20 | 0.5 | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 3 ~ 6 | ||
6天~ | 10 | 4 | 5 ~ 20 | 0.7 | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 4 ~ 8 | ||
6天~ | 10 | 5 | 5 ~ 20 | 0.8 | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 5 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 6 | 5 ~ 20 | 1 | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 6 ~ 12 | ||
6天~ | 10 | 8 | 5 ~ 20 | 1.25 | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 8 ~ 12 | ||
6天~ | 10 | 10 | 5 ~ 20 | 1.5 | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 10 ~ 15 |
Loading...
詳細形狀 | 紐扣 | 安裝孔形狀 | 六角孔 | 基本形狀 | 軸頸 |
---|---|---|---|---|---|
螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 | 販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 用途 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策