護蓋螺栓 內六角孔型 附尼龍墊圈

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


強度區分:相當於A2−70
[ M ] 材質 相當於SUS304

規格表

型式L
GUTBN3

4

12
型式LAEBdD
TypeM(粗螺紋)
GUTBN
324812155.532.52.27
3.5681012155.532.52.27
48101215205.532.52.27
4368101215743310
510121520743310
538101215208.5543.912
6121520258.5543.912
6481012152010654.512
81215203010654.512
85810122013866.314
101520304013866.314

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
GUTBN3-2-4
GUTBN3-2-8
GUTBN3-2-12
GUTBN3-2-15
GUTBN3-3.5-6
GUTBN3-3.5-8
GUTBN3-3.5-10
GUTBN3-3.5-12
GUTBN3-3.5-15
GUTBN3-4-8
GUTBN3-4-10
GUTBN3-4-12
GUTBN3-4-15
GUTBN3-4-20
GUTBN4-3-6
GUTBN4-3-8
GUTBN4-3-10
GUTBN4-3-12
GUTBN4-3-15
GUTBN4-5-10
GUTBN4-5-12
GUTBN4-5-15
GUTBN4-5-20
GUTBN5-3-8
GUTBN5-3-10
GUTBN5-3-12
GUTBN5-3-15
GUTBN5-3-20
GUTBN5-6-12
GUTBN5-6-15
GUTBN5-6-20
GUTBN5-6-25
GUTBN6-4-8
GUTBN6-4-10
GUTBN6-4-12
GUTBN6-4-15
GUTBN6-4-20
GUTBN6-8-12
GUTBN6-8-15
GUTBN6-8-20
GUTBN6-8-30
GUTBN8-5-8
GUTBN8-5-10
GUTBN8-5-12
GUTBN8-5-20
GUTBN8-10-15
GUTBN8-10-20
GUTBN8-10-30
GUTBN8-10-40
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L
(mm)
螺牙部長度 ℓ
(mm)
2天~ 6342
2天~ 6382
2天~ 63122
2天~ 63152
2天~ 6363.5
2天~ 6383.5
2天~ 63103.5
2天~ 63123.5
2天~ 63153.5
2天~ 6384
2天~ 63104
2天~ 63124
2天~ 63154
2天~ 63204
2天~ 6463
2天~ 6483
2天~ 64103
2天~ 64123
2天~ 64153
2天~ 64105
2天~ 64125
2天~ 64155
2天~ 64205
2天~ 6583
2天~ 65103
2天~ 65123
2天~ 65153
2天~ 65203
2天~ 65126
2天~ 65156
2天~ 65206
2天~ 65256
2天~ 6684
2天~ 66104
2天~ 66124
2天~ 66154
2天~ 66204
2天~ 66128
2天~ 66158
2天~ 66208
2天~ 66308
2天~ 6885
2天~ 68105
2天~ 68125
2天~ 68205
2天~ 681510
2天~ 682010
2天~ 683010
2天~ 684010

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 詳細形狀 標準 材質 相當於SUS304
表面處理 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾
追加形狀 附墊圈組 基本形狀 護蓋螺栓 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)
用途 標準 強度區分(不銹鋼) A2-70

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767