(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

護蓋螺栓 內六角孔型

護蓋螺栓 內六角孔型
  • 促銷至 2025/03/31截止

Cover Screws/Hex Socket Head Cap Screws

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

護蓋螺栓 內六角孔型:關聯圖像

強度區分:相當於A2−70
[ M ] 材質 相當於SUS304

規格表

型式L
GUTB5

6

12
型式LAEBd
TypeM(粗螺紋)
GUTB22.5468101215    3.821.51.5
2.63 68101215    4.52.521.8
32468101215    5.532.52.2
3.5 68101215    5.532.52.2
4  810121520   5.532.52.2
43 68101215    7433
5   10121520   7433
53  810121520   8.5543.9
6    12152025  8.5543.9
64  810121520   10654.5
8    1215202530 10654.5
85  810121520   13866.3
10    12152025304013866.3

追加工

護蓋螺栓 內六角孔型:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GUTB2-2.5-4
GUTB2-2.5-6
GUTB2-2.5-8
GUTB2-2.5-10
GUTB2-2.5-12
GUTB2-2.5-15
GUTB2-MC[2-6/1]-LC[4-15/1]
GUTB2.6-3-6
GUTB2.6-3-8
GUTB2.6-3-10
GUTB2.6-3-12
GUTB2.6-3-15
GUTB2.6-MC[2-8/1]-LC[6-15/1]
GUTB3-2-4
GUTB3-2-6
GUTB3-2-8
GUTB3-2-10
GUTB3-2-12
GUTB3-2-15
GUTB3-3.5-6
GUTB3-3.5-8
GUTB3-3.5-10
GUTB3-3.5-12
GUTB3-3.5-15
GUTB3-4-8
GUTB3-4-10
GUTB3-4-12
GUTB3-4-15
GUTB3-4-20
GUTB3-MC[2-9/1]-LC[4-20/1]
GUTB4-3-6
GUTB4-3-8
GUTB4-3-10
GUTB4-3-12
GUTB4-3-15
GUTB4-5-10
GUTB4-5-12
GUTB4-5-15
GUTB4-5-20
GUTB4-MC[3-12/1]-LC[6-20/1]
GUTB5-3-8
GUTB5-3-10
GUTB5-3-12
GUTB5-3-15
GUTB5-3-20
GUTB5-6-12
GUTB5-6-15
GUTB5-6-20
GUTB5-6-25
GUTB5-MC[3-15/1]-LC[8-25/1]
GUTB6-4-8
GUTB6-4-10
GUTB6-4-12
GUTB6-4-15
GUTB6-4-20
GUTB6-8-12
GUTB6-8-15
GUTB6-8-20
GUTB6-8-25
GUTB6-8-30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺牙部長度 ℓ
(mm)
變更螺牙部長度・L尺寸[LC]
(mm)
變更螺牙部長度・L尺寸[MC]
(mm)
當日可能 10242.5--
當日可能 10262.5--
當日可能 10282.5--
當日可能 102102.5--
當日可能 102122.5--
當日可能 102152.5--
5天~ 102--4 ~ 152 ~ 6
當日可能 102.663--
當日可能 102.683--
當日可能 102.6103--
當日可能 102.6123--
當日可能 102.6153--
5天~ 102.6--6 ~ 152 ~ 8
當日可能 10342--
當日可能 10362--
當日可能 10382--
當日可能 103102--
當日可能 103122--
當日可能 103152--
當日可能 10363.5--
當日可能 10383.5--
當日可能 103103.5--
當日可能 103123.5--
當日可能 103153.5--
當日可能 10384--
當日可能 103104--
當日可能 103124--
當日可能 103154--
當日可能 103204--
5天~ 103--4 ~ 202 ~ 9
當日可能 10463--
當日可能 10483--
當日可能 104103--
當日可能 104123--
當日可能 104153--
當日可能 104105--
當日可能 104125--
當日可能 104155--
當日可能 104205--
5天~ 104--6 ~ 203 ~ 12
當日可能 10583--
當日可能 105103--
當日可能 105123--
當日可能 105153--
當日可能 105203--
當日可能 105126--
當日可能 105156--
當日可能 105206--
當日可能 105256--
5天~ 105--8 ~ 253 ~ 15
當日可能 10684--
當日可能 106104--
當日可能 106124--
當日可能 106154--
當日可能 106204--
當日可能 106128--
當日可能 106158--
當日可能 106208--
當日可能 106258--
當日可能 106308--

Loading...

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 詳細形狀 標準 材質 相當於SUS304
表面處理 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾
追加形狀 標準 基本形狀 護蓋螺栓 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)
用途 標準 / 高強度 / 防脱落 強度區分(不銹鋼) A2-70

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767