(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁製螺帽・鈦製螺帽

鋁製螺帽・鈦製螺帽
  • 促銷至 2025/03/31截止

Nuts - Titanium, Aluminum

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ] 材質
CBTN純鈦2級(JIS H4650)
CBALNA5056

規格表

型式
CBTN8
■螺帽
型式B(e)T
TypeM
CBTN
CBALN
35.56.42.4
478.13.2
589.24
61011.55
813156.5
101719.68

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CBALN3
CBALN4
CBALN5
CBALN6
CBALN8
CBALN10
CBTN3
CBTN4
CBTN5
CBTN6
CBTN8
CBTN10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 材質 間距 P
(mm)
厚度 T
(mm)
4天~ 103[鋁] A50560.52.4
4天~ 104[鋁] A50560.73.2
當日可能 105[鋁] A50560.84
4天~ 106[鋁] A505615
4天~ 108[鋁] A50561.256.5
當日可能 1010[鋁] A50561.58
4天~ 103[鈦] 2種純鈦0.52.4
4天~ 104[鈦] 2種純鈦0.73.2
4天~ 105[鈦] 2種純鈦0.84
當日可能 106[鈦] 2種純鈦15
當日可能 108[鈦] 2種純鈦1.256.5
4天~ 1010[鈦] 2種純鈦1.58

Loading...

  1. 1

規格概要

鈦的特性(JIS H4650 純鈦2級)
• 鈦的強度約與低碳素鋼相同且比重僅約鐵的60%。
• 在低溫與高溫都能使用。
• 具備超越不鏽鋼的耐藥性。
■鈦的代表物性
項目單位數據
純度%99.5以上
拉伸強度N/mm2340~510
耐力N/mm2215以上
使用溫度ー200~350
■鈦的耐藥性
藥液濃度(%)溫度(℃)SUS316
鹽酸1030×
硫酸2030×
氫氧化鈉50120
◎:耐腐蝕性極為優異,可安心使用。
○:雖然有些許程度的腐蝕,但在某些條件下能夠使用。
 ×:耐腐蝕性不足,無法使用。
■隨著鈦溫度的不同而變化的機械性質
項目單位數據
ー200℃常溫350℃
拉伸強度N/mm2994421167
延展性%25.74654
■金屬的比較
項目單位
比重g/cm34.52.77.9
拉伸強度N/mm237778315
熱傳導率cal/cm・sec・℃0.0410.4870.145
楊氏係數kN/mm210669205

基本資訊

表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋(右螺牙) 用途・機能 一般
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細) 六角形螺帽規格 JIS1種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767