(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

SUS316墊圈

SUS316墊圈

耐腐蝕性優於SUS304。少量需求亦能以1 pcs為單位出貨。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]材 質 SUS316L
強度區分 SSCB A4−70
     RSSCB 相當於A4−50

規格表

型式
SSPWF8
■SUS316L墊圈
型式Ddt
TypeNo.
SSPWF373.20.5
494.30.8
5105.31.0
612.56.41.5
8178.41.5
102110.52.0
122413.0 2.5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SSPWF3
SSPWF4
SSPWF5
SSPWF6
SSPWF8
SSPWF10
SSPWF12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
4天~ 103.230.5
當日可能 104.340.8
當日可能 105.351
當日可能 106.461.5
當日可能 108.481.5
4天~ 1010.5102
4天~ 1013122.5

Loading...

  1. 1

規格概要

SUS316L的特性
• SUS316L為SUS304添加了鉬的材質,具有相當高的抗腐蝕性。
<參考:不鏽鋼材質的抗腐蝕性>
 測試方法
  以複合腐蝕測試 JIS H 8502
  循環測試法為準則

 測試條件
  ①鹽水噴霧測試(5%NaCI. 35℃) 2hr
  ②乾燥(60℃) 4hr
  ③濕潤(95%RH. 35℃) 2hr
每8小時為一循環

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 型式 平墊圈 材質 不鏽鋼
表面處理 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 材質 不銹鋼 SUS316L
表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767