(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
較SUS304耐蝕。
SUS316 Hex Socket Head Cap Screws
型式 |
SSCB5−12 |
型式 | M×P | A | E | B | ||
Type | M−L | |||||
SSCB | 3− | 6 | 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 |
8 | 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ||
10 | 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ||
12 | 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ||
15 | 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ||
20 | 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ||
SSCB | 4− | 8 | 4×0.7 | 7 | 4 | 3 |
10 | 4×0.7 | 7 | 4 | 3 | ||
12 | 4×0.7 | 7 | 4 | 3 | ||
15 | 4×0.7 | 7 | 4 | 3 | ||
20 | 4×0.7 | 7 | 4 | 3 | ||
SSCB | 5− | 8 | 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
10 | 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ||
12 | 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ||
15 | 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ||
20 | 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ||
25 | 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ||
SSCB | 6− | 10 | 6×1.0 | 10 | 6 | 5 |
12 | 6×1.0 | 10 | 6 | 5 | ||
15 | 6×1.0 | 10 | 6 | 5 | ||
20 | 6×1.0 | 10 | 6 | 5 | ||
25 | 6×1.0 | 10 | 6 | 5 | ||
SSCB | 8− | 15 | 8×1.25 | 13 | 8 | 6 |
20 | 8×1.25 | 13 | 8 | 6 | ||
25 | 8×1.25 | 13 | 8 | 6 | ||
30 | 8×1.25 | 13 | 8 | 6 | ||
SSCB | 10− | 20 | 10×1.5 | 16 | 10 | 8 |
25 | 10×1.5 | 16 | 10 | 8 | ||
30 | 10×1.5 | 16 | 10 | 8 | ||
35 | 10×1.5 | 16 | 10 | 8 | ||
SSCB | 12− | 20 | 12×1.75 | 18 | 12 | 10 |
25 | 12×1.75 | 18 | 12 | 10 | ||
30 | 12×1.75 | 18 | 12 | 10 | ||
35 | 12×1.75 | 18 | 12 | 10 | ||
40 | 12×1.75 | 18 | 12 | 10 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 螺距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
4天~ | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
4天~ | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
4天~ | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
4天~ | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
4天~ | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
4天~ | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
4天~ | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
4天~ | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
4天~ | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
4天~ | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
4天~ | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
4天~ | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
4天~ | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
4天~ | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
4天~ | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
4天~ | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
4天~ | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
4天~ | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
4天~ | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
4天~ | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
4天~ | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
4天~ | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
4天~ | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
4天~ | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
4天~ | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
4天~ | 10 | 10 | 20 | 1.5 | ||
4天~ | 10 | 10 | 25 | 1.5 | ||
4天~ | 10 | 10 | 30 | 1.5 | ||
4天~ | 10 | 10 | 35 | 1.5 | ||
4天~ | 10 | 12 | 20 | 1.75 | ||
4天~ | 10 | 12 | 25 | 1.75 | ||
4天~ | 10 | 12 | 30 | 1.75 | ||
4天~ | 10 | 12 | 35 | 1.75 | ||
4天~ | 10 | 12 | 40 | 1.75 |
型號 |
---|
Loading...
安裝孔形狀 | 六角孔 | 基本形狀 | 標準(圓) | 材質 | SUS316L |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 | 追加形狀 | 標準 |
販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 用途 | 標準 | 強度區分(不銹鋼) | A4-70 |
螺牙種類 | 全螺牙 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策