(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

方形墊片 齒梳孔型

方形墊片 齒梳孔型

能以 1mm為單位自由指定外徑;以 0.1mm為單位自由指定孔位置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式材質硬度厚度(T)公差
齒梳孔1孔齒梳孔2孔齒梳孔3孔0.050.1 0.2 0.3 0.5 1.0 2.0 3.0
ASAFRASFFRASCFR相當於SPCC±0.03±0.04±0.06±0.11±0.17
ASAFBASFFBASCFB黃銅(C2801P或是C2680P)±0.005±0.02±0.03±0.04±0.05±0.08±0.12±0.15
ASAFSASFFSASCFST=0.05〜1.0
T=2.0・3.0
SUS304H
SUS304
370〜430HV
±0.005±0.02±0.03±0.035±0.04±0.05±0.20±0.25

規格表

型式ABTQECP
ASFFBA100B25T1.0Q12E15C12P70
型式指定單位1mm選擇指定單位0.1mm
TypeABTQECP
相當於SPCC黃銅SUS304(H)1015010150(0.05)
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
2.0
(3.0)
331Q/2+30

Bー(Q/2+3)
1孔型不需指定
1孔ASAFRASAFBASAFS
2孔ASFFRASFFBASFFS1620010200Q+3〜
3孔ASCFRASCFBASCFS
T(0.05),(3.0)不可指定相當於SPCC材質的型式。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ASAFB-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-135/0.1]
ASAFR-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-135/0.1]
ASAFS-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-150/0.1]
ASCFB-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-134.2/0.1]
ASCFR-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-134.2/0.1]
ASCFS-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-134.2/0.1]
ASFFB-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-188.2/0.1]
ASFFR-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-188.2/0.1]
ASFFS-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-188.2/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 齒梳・圓孔數 A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
T
(mm)
3天~ 10黃銅(C2801P或C2680P)齒梳孔1pcs10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 1354.5 ~ 142.1-3 ~ 310.05 ~ 3
3天~ 10相當於SPCC齒梳孔1pcs10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 1354.5 ~ 142.1-3 ~ 310.1 ~ 2
3天~ 10SUS304H或SUS304齒梳孔1pcs10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 1504.5 ~ 142.1-3 ~ 310.05 ~ 3
3天~ 10黃銅(C2801P或C2680P)齒梳孔3孔16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.14.5 ~ 142.16 ~ 134.23 ~ 310.05 ~ 3
3天~ 10相當於SPCC齒梳孔3孔16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.14.5 ~ 142.16 ~ 134.23 ~ 310.1 ~ 2
3天~ 10SUS304H或SUS304齒梳孔3孔16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.14.5 ~ 142.16 ~ 134.23 ~ 310.05 ~ 3
3天~ 10黃銅(C2801P或C2680P)齒梳孔2孔16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.14.5 ~ 142.16 ~ 188.23 ~ 310.05 ~ 3
3天~ 10相當於SPCC齒梳孔2孔16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.14.5 ~ 142.16 ~ 188.23 ~ 310.1 ~ 2
3天~ 10SUS304H或SUS304齒梳孔2孔16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.14.5 ~ 142.16 ~ 188.23 ~ 310.05 ~ 3
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 齒梳・圓孔數 A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
T
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

方形墊片的種類 齒梳孔型

常見問題 ( FAQ )

質問: 儘管它是不銹鋼的,但它可以吸在磁鐵上。
回答: 由於SUS304經過軋製,因此可能會產生磁性。
質問: 表面是否經過處理?
回答: 所有材料均未經過表面處理。