(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

斷熱附頭緣軸環

斷熱附頭緣軸環

不只能隔熱,還具備極佳絕緣性的墊圈!
Collar with Flange (Heat Insulation Material)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質
附頭緣軸環DJB斷熱材

規格表

型式DL
DJB4815
■附頭緣軸環(斷熱材)
型式D
選擇
L
選擇
TypeV
DJB381012
4810101514
5101210152015
6101210152020
81210152025
102010152030

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
DJB3-8-10
DJB4-8-10
DJB4-8-15
DJB4-10-10
DJB4-10-15
DJB5-10-10
DJB5-10-15
DJB5-10-20
DJB5-12-10
DJB5-12-15
DJB5-12-20
DJB6-10-10
DJB6-10-15
DJB6-10-20
DJB6-12-10
DJB6-12-15
DJB6-12-20
DJB8-12-10
DJB8-12-15
DJB8-12-20
DJB10-20-10
DJB10-20-15
DJB10-20-20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 內徑 厚度・長度
3天~ 108310
3天~ 108410
3天~ 108415
3天~ 1010410
3天~ 1010415
3天~ 1010510
3天~ 1010515
3天~ 1010520
3天~ 1012510
3天~ 1012515
3天~ 1012520
3天~ 1010610
3天~ 1010615
3天~ 1010620
3天~ 1012610
3天~ 1012615
3天~ 1012620
3天~ 1012810
3天~ 1012815
3天~ 1012820
3天~ 10201010
3天~ 10201015
3天~ 10201020

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]材質和P.1711的HIPLA一樣。

基本資訊

形狀 附頭緣 材質 斷熱材 詳細材質 主基材:玻璃纖維 主材料:硅酸系膠合劑
孔種類 貫穿孔 販售形態 零售

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767