(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
提供墊圈・軸環・附頭緣軸環的產品。Collar with Flange (Alumina 92)
Type | [ M ]材質 | ||
附頭緣軸環 | CERAB | 陶瓷 | 氧化鋁92 |
型式 | − | L |
CERAB6 | − | 10 |
型式 | L | H | D | |||||
Type | V | 選擇 | ||||||
CERAB | 3 | 8 | 10 | 15 | 10 | 6 | ||
4 | 12 | 8 | ||||||
5 | 15 | 10 | ||||||
6 | 20 | 10 | ||||||
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 12 | |||
10 | 30 | 14 | ||||||
12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 20 | |||
16 | 40 | 20 | ||||||
20 | 45 | 25 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 外徑 | 內徑 | 厚度・長度 |
---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 6 | 3 | 8 | ||
3天~ | 10 | 6 | 3 | 10 | ||
3天~ | 10 | 6 | 3 | 15 | ||
3天~ | 10 | 8 | 4 | 8 | ||
3天~ | 10 | 8 | 4 | 10 | ||
3天~ | 10 | 8 | 4 | 15 | ||
3天~ | 10 | 10 | 5 | 8 | ||
3天~ | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
3天~ | 10 | 10 | 5 | 15 | ||
3天~ | 10 | 10 | 6 | 8 | ||
當日可能 | 10 | 10 | 6 | 10 | ||
3天~ | 10 | 10 | 6 | 15 | ||
3天~ | 10 | 12 | 8 | 10 | ||
3天~ | 10 | 12 | 8 | 15 | ||
3天~ | 10 | 12 | 8 | 20 | ||
3天~ | 10 | 14 | 10 | 10 | ||
3天~ | 10 | 14 | 10 | 15 | ||
3天~ | 10 | 14 | 10 | 20 | ||
3天~ | 10 | 20 | 12 | 15 | ||
3天~ | 10 | 20 | 12 | 20 | ||
3天~ | 10 | 20 | 12 | 25 | ||
3天~ | 10 | 20 | 16 | 15 | ||
3天~ | 10 | 20 | 16 | 20 | ||
3天~ | 10 | 20 | 16 | 25 | ||
3天~ | 10 | 25 | 20 | 15 | ||
3天~ | 10 | 25 | 20 | 20 | ||
3天~ | 10 | 25 | 20 | 25 |
Loading...
特性 物質名稱 | 氧化鋁92 | 氧化鋁96 | 陶瓷纖維 | |
貫層破壞電壓 | kV/mm | 〜10 | 10 | − |
體積電阻率 | Ω−cm | 〜1014 | 〜1014 | - |
彎曲強度 | kN/cm2 | 24~34 | 33 | − |
壓縮強度 | kN/cm2 | 147~245 | 210 | |
拉伸強度 | MPa | 1000~1200 | 1500 | 0.6 |
膨脹率 | 1/℃ | 8×10−6 | 7.6×10−6 | - |
熱傳導率 | cal/cm・sec・℃ | 3.6〜5.0×10−2 | 5.0×10−2 | 1.7×10−4 |
耐熱性 | ℃ | 1000~1200 | 1500 | 1300 |
吸水率 | % | 0 | 0 | − |
比重 | − | 3.7 | 3.8 | 0.25 |
主材料 | − | Al2O3(92%) | Al2O3(96%) | - |
形狀 | 附頭緣 | 材質 | 陶瓷 | 詳細材質 | 氧化鋁92 |
---|---|---|---|---|---|
孔種類 | 貫穿孔 | 販售形態 | 零售 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策