(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

支柱固定座-方形・方形垂直-

支柱固定座-方形・方形垂直-

本支柱固定座將方形管、支撐座組合之後,不但能防止物品順著旋轉方向移動,還可以調整高度。
Strut Clamps - Square & Square, Perpendicular Configuration

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理[ A ]附屬品
BLQQDS45C染黑處理內六角孔螺栓
NLQQD鍍無電解鎳
ALQQDA6063黑色陽極處理
HLQQD白色陽極處理
SLQQDSUS304
[ ! ]附屬品:染黑處理與黑色陽極處理商品附CB,其餘商品附SCB的螺栓。

規格表

型式
SLQQD10
型式D1H7ABCEFSM
(粗螺紋)
d附屬螺栓
TypeDD8
方形・方形垂直
BLQQD
NLQQD
ALQQD
HLQQD
SLQQD
10+0.077
+0.050
10+0.015
0
45161615159M55.5M5−15 4 pcs
12+0.077
+0.050
12+0.018
0
491616161710M55.5M5−15 4 pcs
15+0.077
+0.050
15+0.018
0
57222218211211M55.5M5−20 4 pcs
20+0.098
+0.065
20+0.021
0
69282822251514M66.6M6−25 4 pcs
25+0.098
+0.065
25+0.021
0
83323225331816M66.6M6−30 4 pcs
[ ! ]DD8公差、D1H7公差、直角度為開縫加工前的公差。
[ ! ]配合DD8軸的公差建議為0〜−0.12,D1H7軸的公差建議為g6・f8。此外在固鎖時建議使用長扳手。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ALQQD10
ALQQD12
ALQQD15
ALQQD20
ALQQD25
BLQQD10
BLQQD12
BLQQD15
BLQQD20
BLQQD25
HLQQD10
HLQQD12
HLQQD15
HLQQD20
HLQQD25
NLQQD10
NLQQD12
NLQQD15
NLQQD20
NLQQD25
SLQQD10
SLQQD12
SLQQD15
SLQQD20
SLQQD25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱徑
(mm)
材質 表面處理
6天~ 1010[鋁] A6063黑色陽極處理
6天~ 1012[鋁] A6063黑色陽極處理
6天~ 1015[鋁] A6063黑色陽極處理
4天~ 1020[鋁] A6063黑色陽極處理
6天~ 1025[鋁] A6063黑色陽極處理
6天~ 1010[鋼] S45C染黑處理
6天~ 1012[鋼] S45C染黑處理
6天~ 1015[鋼] S45C染黑處理
6天~ 1020[鋼] S45C染黑處理
6天~ 1025[鋼] S45C染黑處理
6天~ 1010[鋁] A6063白色陽極處理
6天~ 1012[鋁] A6063白色陽極處理
6天~ 1015[鋁] A6063白色陽極處理
4天~ 1020[鋁] A6063白色陽極處理
6天~ 1025[鋁] A6063白色陽極處理
6天~ 1010[鋼] S45C鍍無電解鎳
6天~ 1012[鋼] S45C鍍無電解鎳
6天~ 1015[鋼] S45C鍍無電解鎳
6天~ 1020[鋼] S45C鍍無電解鎳
6天~ 1025[鋼] S45C鍍無電解鎳
6天~ 1010[不銹鋼] SUS304
6天~ 1012[不銹鋼] SUS304
6天~ 1015[不銹鋼] SUS304
6天~ 1020[不銹鋼] SUS304
6天~ 1025[不銹鋼] SUS304

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]D=10・12時,無S尺寸。螺栓緊固為中央1處。

使用範例

基本資訊

型式 垂直 支柱形狀 方法蘭型 組合支柱徑 同徑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767