最適合做輸送帶的側面安裝。Device Stands - Side Mounting (Solid)
Type | 支柱 | 支撐座 | [ A ]附屬品 | ||
[ M ]材質 [ H ]硬度 | [ S ]表面處理 | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | ||
SSTN | 相當於S45C 高周波淬火 | − | FC250 | 染黑處理 或 磷酸鹽皮膜 | 止迴螺絲 內六角孔螺栓 |
MSSTN | 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | |||
SSTNM | 相當於S45C 高周波淬火 | 鍍無電解鎳 | FC250 | 鍍無電解鎳 | |
MSSTNM | 相當於S45C | ||||
SSSTNM | SUS304 | − |
型式 | − | L |
MSSTN30 | − | 300 |
型式 | L 指定單位1mm | A | B | (E) | (S) | F | G | (H) | T | ℓ | h | K | (J) | M | 附屬內六角孔螺栓 | ||
Type | Dg6 | ||||||||||||||||
組合品 | 10 | ー0.005 ー0.014 | 50〜250 | 58 | 35 | 26 | 26 | 42 | 19 | 28 | 12 | 18 | 15 | 4.5 | 11 | M4 | M4−20×4 pcs |
12 | ー0.006 ー0.017 | 50〜300 | 64 | 35 | 28 | 28 | 47 | 18 | 30 | 12 | 18 | 16 | 5.5 | 13 | M4 | M5−20×4 pcs | |
(棒型) SSTN MSSTN SSTNM MSSTNM SSSTNM | 15 | ー0.006 ー0.017 | 75〜350 | 72 | 40 | 31 | 31 | 52 | 20 | 33.5 | 12 | 20 | 18 | 6.6 | 15 | M5 | M6−25×4 pcs |
20 | ー0.007 ー0.020 | 75〜400 | 82 | 45 | 40 | 40 | 62 | 25 | 42 | 12 | 25 | 22 | 6.6 | 15 | M5 | M6−25×4 pcs | |
25 | ー0.007 ー0.020 | 75〜450 | 100 | 60 | 49 | 49 | 75 | 36 | 51.5 | 12 | 30 | 27 | 9 | 18 | M6 | M8−25×4 pcs | |
30 | ー0.007 ー0.020 | 100〜450 | 106 | 60 | 54 | 54 | 80 | 36 | 57 | 12 | 30 | 30 | 9 | 18 | M6 | M8−25×4 pcs | |
35 | ー0.009 ー0.025 | 125〜500 | 118 | 80 | 65 | 65 | 90 | 40 | 67.5 | 15 | 40 | 35 | 11 | 20 | M8 | M10−35×4 pcs | |
40 | ー0.009 ー0.025 | 150〜500 | 125 | 80 | 70 | 70 | 95 | 40 | 73 | 15 | 40 | 38 | 11 | 20 | M8 | M10−35×4 pcs | |
50 | ー0.009 ー0.025 | 200〜600 | 140 | 100 | 80 | 80 | 106 | 50 | 83 | 15 | 50 | 43 | 14 | 24 | M10 | M12−35×4 pcs |
型號 |
---|
MSSTN10-[50-250/1] |
MSSTN12-[50-300/1] |
MSSTN15-[75-350/1] |
MSSTN20-[75-400/1] |
MSSTN25-[75-450/1] |
MSSTN30-[100-450/1] |
MSSTN35-[125-500/1] |
MSSTN40-[150-500/1] |
MSSTN50-[200-600/1] |
MSSTNM10-[50-250/1] |
MSSTNM12-[50-300/1] |
MSSTNM15-[75-350/1] |
MSSTNM20-[75-400/1] |
MSSTNM25-[75-450/1] |
MSSTNM30-[100-450/1] |
MSSTNM35-[125-500/1] |
MSSTNM40-[150-500/1] |
MSSTNM50-[200-600/1] |
SSSTNM10-[50-250/1] |
SSSTNM12-[50-300/1] |
SSSTNM15-[75-350/1] |
SSSTNM20-[75-400/1] |
SSSTNM25-[75-450/1] |
SSSTNM30-[100-450/1] |
SSSTNM35-[125-500/1] |
SSSTNM40-[150-500/1] |
SSSTNM50-[200-600/1] |
SSTN10-[50-250/1] |
SSTN12-[50-300/1] |
SSTN15-[75-350/1] |
SSTN20-[75-400/1] |
SSTN25-[75-450/1] |
SSTN30-[100-450/1] |
SSTN35-[125-500/1] |
SSTN40-[150-500/1] |
SSTN50-[200-600/1] |
SSTNM10-[50-250/1] |
SSTNM12-[50-300/1] |
SSTNM15-[75-350/1] |
SSTNM20-[75-400/1] |
SSTNM25-[75-450/1] |
SSTNM30-[100-450/1] |
SSTNM35-[125-500/1] |
SSTNM40-[150-500/1] |
SSTNM50-[200-600/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 支柱孔徑 D (mm) | 支撐座表面處理 | 支柱材質 | 支柱表面處理 | 支柱熱處理 | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 10 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 50 ~ 250 | ||
4天~ | 10 | 12 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 50 ~ 300 | ||
4天~ | 10 | 15 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 75 ~ 350 | ||
4天~ | 10 | 20 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 75 ~ 400 | ||
4天~ | 10 | 25 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 75 ~ 450 | ||
4天~ | 10 | 30 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 100 ~ 450 | ||
4天~ | 10 | 35 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 125 ~ 500 | ||
4天~ | 10 | 40 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 150 ~ 500 | ||
4天~ | 10 | 50 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 200 ~ 600 | ||
4天~ | 10 | 10 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 50 ~ 250 | ||
4天~ | 10 | 12 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 50 ~ 300 | ||
4天~ | 10 | 15 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 75 ~ 350 | ||
4天~ | 10 | 20 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 75 ~ 400 | ||
4天~ | 10 | 25 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 75 ~ 450 | ||
4天~ | 10 | 30 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 100 ~ 450 | ||
4天~ | 10 | 35 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 125 ~ 500 | ||
4天~ | 10 | 40 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 150 ~ 500 | ||
4天~ | 10 | 50 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 200 ~ 600 | ||
4天~ | 10 | 10 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 50 ~ 250 | ||
4天~ | 10 | 12 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 50 ~ 300 | ||
4天~ | 10 | 15 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 75 ~ 350 | ||
4天~ | 10 | 20 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 75 ~ 400 | ||
4天~ | 10 | 25 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 75 ~ 450 | ||
4天~ | 10 | 30 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 100 ~ 450 | ||
4天~ | 10 | 35 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 125 ~ 500 | ||
4天~ | 10 | 40 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 150 ~ 500 | ||
4天~ | 10 | 50 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 200 ~ 600 | ||
4天~ | 10 | 10 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 50 ~ 250 | ||
4天~ | 10 | 12 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 50 ~ 300 | ||
4天~ | 10 | 15 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 75 ~ 350 | ||
4天~ | 10 | 20 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 75 ~ 400 | ||
4天~ | 10 | 25 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 75 ~ 450 | ||
4天~ | 10 | 30 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 100 ~ 450 | ||
4天~ | 10 | 35 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 125 ~ 500 | ||
4天~ | 10 | 40 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 150 ~ 500 | ||
4天~ | 10 | 50 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 200 ~ 600 | ||
4天~ | 10 | 10 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 50 ~ 250 | ||
4天~ | 10 | 12 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 50 ~ 300 | ||
4天~ | 10 | 15 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 75 ~ 350 | ||
4天~ | 10 | 20 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 75 ~ 400 | ||
4天~ | 10 | 25 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 75 ~ 450 | ||
4天~ | 10 | 30 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 100 ~ 450 | ||
4天~ | 10 | 35 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 125 ~ 500 | ||
4天~ | 10 | 40 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 150 ~ 500 | ||
4天~ | 10 | 50 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 200 ~ 600 |
Loading...
單品/套裝品 | 組合品 | 安裝方向 | 側面安裝型 | 支撐座種類 | 方法蘭 |
---|---|---|---|---|---|
支柱形狀 | 圓 | 支柱種類 | 棒型 | 支撐座材質 | FC250 |
支柱固定方法 | 止迴螺絲 | 安裝孔形狀 | 沉頭孔 | 支柱固定用附屬品 | 止迴螺絲 |
定位孔 | 無 | 販售形態 | 組合品 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策