(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

安裝用支撐架 精巧・側邊安裝型 管型

安裝用支撐架 精巧・側邊安裝型 管型

設置面積比側面安裝型平均少了36%
Device Stands - Side Mounting, Compact (Hollow)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

安裝用支撐座 側邊安裝精巧型 管狀:關聯圖像

■組合品(支柱+支撐座)
Type支柱支撐座[ A ]附屬品
[ M ]材質 [ H ]硬度[ S ]表面處理[ M ]材質[ S ]表面處理
CCTA相當於S45C 高周波淬火FC250染黑處理

磷酸鹽皮膜
止迴螺絲護蓋
(P.2205)
MCCTA相當於S45C鍍無電解鎳
MCCTAM相當於S45C鍍無電解鎳FC250鍍無電解鎳
* 表面高周波淬火(支柱):58HRC〜、深度1.0〜1.5
 

規格表

型式L
指定單位1mm
ABFGE(H)ThK
(d1)
(R)M(d)
TypeDg6
組合品10ー0.005
ー0.014
50〜25045303315232691813M5
(4.3)
13M46.0
12ー0.006
ー0.017
50〜30048333518252891814M5
(4.3)
14M46.0
(管型)
CCTA
MCCTA
MCCTAM
15ー0.006
ー0.017
75〜350553540202831.592016M6
(5.2)
15.5M510.0
20ー0.007
ー0.020
75〜40065405022364092520M6
(5.2)
20M511.7
25ー0.007
ー0.020
75〜450804860254449.593025M8
(6.8)
24.5M615.2
30ー0.007
ー0.020
100〜45085486525495593028M8
(6.8)
27M616.0
35ー0.009
ー0.025
125〜5001056080305965.5124033M10
(8.6)
32.5M820.1
40ー0.009
ー0.025
150〜5001106085306471124036M10
(8.6)
35M822.7
50ー0.009
ー0.025
200〜6001207095407481125041M10
(8.6)
40M1030.8

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CCTA10-[50-250/1]
CCTA12-[50-300/1]
CCTA15-[75-350/1]
CCTA20-[75-400/1]
CCTA25-[75-450/1]
CCTA30-[100-450/1]
CCTA35-[125-500/1]
CCTA40-[150-500/1]
CCTA50-[200-600/1]
MCCTA10-[50-250/1]
MCCTA12-[50-300/1]
MCCTA15-[75-350/1]
MCCTA20-[75-400/1]
MCCTA25-[75-450/1]
MCCTA30-[100-450/1]
MCCTA35-[125-500/1]
MCCTA40-[150-500/1]
MCCTA50-[200-600/1]
MCCTAM10-[50-250/1]
MCCTAM12-[50-300/1]
MCCTAM15-[75-350/1]
MCCTAM20-[75-400/1]
MCCTAM25-[75-450/1]
MCCTAM30-[100-450/1]
MCCTAM35-[125-500/1]
MCCTAM40-[150-500/1]
MCCTAM50-[200-600/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱孔徑 D
(mm)
支撐座表面處理 支柱表面處理 支柱熱處理 L
(mm)
6天~ 1010[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理高周波淬火50 ~ 250
6天~ 1012[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理高周波淬火50 ~ 300
6天~ 1015[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理高周波淬火75 ~ 350
6天~ 1020[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理高周波淬火75 ~ 400
6天~ 1025[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理高周波淬火75 ~ 450
6天~ 1030[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理高周波淬火100 ~ 450
6天~ 1035[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理高周波淬火125 ~ 500
6天~ 1040[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理高周波淬火150 ~ 500
6天~ 1050[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理高周波淬火200 ~ 600
6天~ 1010[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理鍍無電解鎳50 ~ 250
6天~ 1012[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理鍍無電解鎳50 ~ 300
6天~ 1015[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理鍍無電解鎳75 ~ 350
6天~ 1020[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理鍍無電解鎳75 ~ 400
6天~ 1025[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理鍍無電解鎳75 ~ 450
6天~ 1030[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理鍍無電解鎳100 ~ 450
6天~ 1035[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理鍍無電解鎳125 ~ 500
6天~ 1040[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理鍍無電解鎳150 ~ 500
6天~ 1050[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理鍍無電解鎳200 ~ 600
6天~ 1010鍍無電解鎳鍍無電解鎳50 ~ 250
6天~ 1012鍍無電解鎳鍍無電解鎳50 ~ 300
6天~ 1015鍍無電解鎳鍍無電解鎳75 ~ 350
6天~ 1020鍍無電解鎳鍍無電解鎳75 ~ 400
6天~ 1025鍍無電解鎳鍍無電解鎳75 ~ 450
6天~ 1030鍍無電解鎳鍍無電解鎳100 ~ 450
6天~ 1035鍍無電解鎳鍍無電解鎳125 ~ 500
6天~ 1040鍍無電解鎳鍍無電解鎳150 ~ 500
6天~ 1050鍍無電解鎳鍍無電解鎳200 ~ 600

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]安裝孔做了攻牙加工,能從正・反兩面安裝。

基本資訊

單品/套裝品 組合品 安裝方向 側面安裝型 支撐座種類 方法蘭
支柱形狀 支柱種類 圓管 支撐座材質 FC250
支柱固定方法 止迴螺絲 支柱材質 S45C 安裝孔形狀 攻牙孔
支柱固定用附屬品 止迴螺絲 定位孔 販售形態 組合品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767