(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
設置面積比側面安裝型平均少了36%
Device Stands - Side Mounting, Compact (Solid)
Type | 支柱 | 支撐座 | [ A ]附屬品 | ||
[ M ]材質 [ H ]硬度 | [ S ]表面處理 | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | ||
CCTN | 相當於S45C 高周波淬火 | − | FC250 | 染黑處理 或 磷酸鹽皮膜 | 止迴螺絲 |
MCCTN | 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | |||
MCCTNM | 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | FC250 | 鍍無電解鎳 |
型式 | − | L |
CCTN20 | − | 350 |
型式 | L 指定單位1mm | A | B | F | G | E | (H) | T | ℓ | h | K (d1) | (R) | M | 附屬內六角孔螺栓 | ||
Type | Dg6 | |||||||||||||||
組合品 | 10 | ー0.005 ー0.014 | 50〜250 | 45 | 30 | 33 | 15 | 23 | 26 | 9 | 18 | 13 | M5 (4.3) | 13 | M4 | M5−20×4 pcs |
12 | ー0.006 ー0.017 | 50〜300 | 48 | 33 | 35 | 18 | 25 | 28 | 9 | 18 | 14 | M5 (4.3) | 14 | M4 | ||
(棒型) CCTN MCCTN MCCTNM | 15 | ー0.006 ー0.017 | 75〜350 | 55 | 35 | 40 | 20 | 28 | 31.5 | 9 | 20 | 16 | M6 (5.2) | 15.5 | M5 | M6−25×4 pcs |
20 | ー0.007 ー0.020 | 75〜400 | 65 | 40 | 50 | 22 | 36 | 40 | 9 | 25 | 20 | M6 (5.2) | 20 | M5 | M6−25×4 pcs | |
25 | ー0.007 ー0.020 | 75〜450 | 80 | 48 | 60 | 25 | 44 | 49.5 | 9 | 30 | 25 | M8 (6.8) | 24.5 | M6 | M8−25×4 pcs | |
30 | ー0.007 ー0.020 | 100〜450 | 85 | 48 | 65 | 25 | 49 | 55 | 9 | 30 | 28 | M8 (6.8) | 27 | M6 | ||
35 | ー0.009 ー0.025 | 125〜500 | 105 | 60 | 80 | 30 | 59 | 65.5 | 12 | 40 | 33 | M10 (8.6) | 32.5 | M8 | M10−35×4 pcs | |
40 | ー0.009 ー0.025 | 150〜500 | 110 | 60 | 85 | 30 | 64 | 71 | 12 | 40 | 36 | M10 (8.6) | 35 | M8 | ||
50 | ー0.009 ー0.025 | 200〜600 | 120 | 70 | 95 | 40 | 74 | 81 | 12 | 50 | 41 | M10 (8.6) | 40 | M10 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CCTN10-[50-250/1] |
CCTN12-[50-300/1] |
CCTN15-[75-350/1] |
CCTN20-[75-400/1] |
CCTN25-[75-450/1] |
CCTN30-[100-450/1] |
CCTN35-[125-500/1] |
CCTN40-[150-500/1] |
CCTN50-[200-600/1] |
MCCTN10-[50-250/1] |
MCCTN12-[50-300/1] |
MCCTN15-[75-350/1] |
MCCTN20-[75-400/1] |
MCCTN25-[75-450/1] |
MCCTN30-[100-450/1] |
MCCTN35-[125-500/1] |
MCCTN40-[150-500/1] |
MCCTN50-[200-600/1] |
MCCTNM10-[50-250/1] |
MCCTNM12-[50-300/1] |
MCCTNM15-[75-350/1] |
MCCTNM20-[75-400/1] |
MCCTNM25-[75-450/1] |
MCCTNM30-[100-450/1] |
MCCTNM35-[125-500/1] |
MCCTNM40-[150-500/1] |
MCCTNM50-[200-600/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 支柱孔徑 D (mm) | 支撐座表面處理 | 支柱表面處理 | 支柱熱處理 | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 10 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 無 | 高周波淬火 | 50 ~ 250 | ||
5天~ | 10 | 12 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 無 | 高周波淬火 | 50 ~ 300 | ||
5天~ | 10 | 15 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 無 | 高周波淬火 | 75 ~ 350 | ||
5天~ | 10 | 20 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 無 | 高周波淬火 | 75 ~ 400 | ||
5天~ | 10 | 25 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 無 | 高周波淬火 | 75 ~ 450 | ||
5天~ | 10 | 30 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 無 | 高周波淬火 | 100 ~ 450 | ||
5天~ | 10 | 35 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 無 | 高周波淬火 | 125 ~ 500 | ||
5天~ | 10 | 40 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 無 | 高周波淬火 | 150 ~ 500 | ||
5天~ | 10 | 50 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 無 | 高周波淬火 | 200 ~ 600 | ||
5天~ | 10 | 10 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 鍍無電解鎳 | 無 | 50 ~ 250 | ||
5天~ | 10 | 12 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 鍍無電解鎳 | 無 | 50 ~ 300 | ||
5天~ | 10 | 15 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 鍍無電解鎳 | 無 | 75 ~ 350 | ||
5天~ | 10 | 20 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 鍍無電解鎳 | 無 | 75 ~ 400 | ||
5天~ | 10 | 25 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 鍍無電解鎳 | 無 | 75 ~ 450 | ||
5天~ | 10 | 30 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 鍍無電解鎳 | 無 | 100 ~ 450 | ||
5天~ | 10 | 35 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 鍍無電解鎳 | 無 | 125 ~ 500 | ||
5天~ | 10 | 40 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 鍍無電解鎳 | 無 | 150 ~ 500 | ||
5天~ | 10 | 50 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 鍍無電解鎳 | 無 | 200 ~ 600 | ||
5天~ | 10 | 10 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 無 | 50 ~ 250 | ||
5天~ | 10 | 12 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 無 | 50 ~ 300 | ||
5天~ | 10 | 15 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 無 | 75 ~ 350 | ||
5天~ | 10 | 20 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 無 | 75 ~ 400 | ||
5天~ | 10 | 25 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 無 | 75 ~ 450 | ||
5天~ | 10 | 30 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 無 | 100 ~ 450 | ||
5天~ | 10 | 35 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 無 | 125 ~ 500 | ||
5天~ | 10 | 40 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 無 | 150 ~ 500 | ||
5天~ | 10 | 50 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 無 | 200 ~ 600 |
Loading...
單品/套裝品 | 組合品 | 安裝方向 | 側面安裝型 | 支撐座種類 | 方法蘭 |
---|---|---|---|---|---|
支柱形狀 | 圓 | 支柱種類 | 棒型 | 支撐座材質 | FC250 |
支柱固定方法 | 止迴螺絲 | 支柱材質 | S45C | 安裝孔形狀 | 攻牙孔 |
支柱固定用附屬品 | 止迴螺絲 | 定位孔 | 無 | 販售形態 | 組合品 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策