(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
裝置安裝用的支撐架單品。【材質】・FC250【表面處理】・四氧化三鐵皮膜或磷酸鹽皮膜、無電解鍍鎳
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | [ A ]附屬品 | |
水平方向調整 | 垂直方向調整 | |||
ABFX | ABFY | FC250 | 染黑處理 或 磷酸鹽皮膜 | 止迴螺絲 |
AMFX | AMFY | 鍍無電解鎳 |
型式 |
ABFY20 |
型式 | 調整量 | A | B | FX | FY | GX | GY | K | W | D1 | (D3) | H | T | ℓ | M | ||
Type | Dg6 | ||||||||||||||||
支撐座單品 水平方向調整 | 10 | ー0.005 ー0.014 | ±2.5 | 56 | 30 | 40 | 40 | 14 | 14 | 4.5 | 5 | 26 | 28 | 35 | 11 | 18 | M4 |
12 | ー0.006 ー0.017 | ±2.5 | 62 | 36 | 44 | 44 | 18 | 18 | 5.5 | 5 | 28 | 30 | 35 | 11 | 18 | M4 | |
ABFX | 15 | ー0.006 ー0.017 | ±3 | 70 | 40 | 50 | 50 | 20 | 20 | 6.6 | 6 | 31 | 33 | 40 | 11 | 20 | M5 |
AMFX | 20 | ー0.007 ー0.020 | ±5 | 80 | 50 | 56 | 60 | 35 | 25 | 6.6 | 10 | 40 | 43 | 45 | 11 | 25 | M5 |
25 | ー0.007 ー0.020 | ±5 | 100 | 60 | 70 | 75 | 36 | 30 | 9 | 10 | 45 | 52 | 50 | 11 | 30 | M6 | |
垂直方向調整 | 30 | ー0.007 ー0.020 | ±5 | 106 | 60 | 75 | 80 | 36 | 30 | 9 | 10 | 50 | 56 | 60 | 11 | 30 | M6 |
ABFY | 35 | ー0.009 ー0.025 | ±7.5 | 118 | 80 | 80 | 90 | 50 | 40 | 11 | 15 | 55 | 60 | 70 | 14 | 40 | M8 |
AMFY | 40 | ー0.009 ー0.025 | ±7.5 | 125 | 80 | 88 | 95 | 50 | 40 | 11 | 15 | 60 | 66 | 80 | 14 | 40 | M8 |
50 | ー0.009 ー0.025 | ±10 | 140 | 100 | 95 | 106 | 70 | 50 | 14 | 20 | 70 | 77 | 100 | 14 | 50 | M10 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
ABFX10 |
ABFX12 |
ABFX15 |
ABFX20 |
ABFX25 |
ABFX30 |
ABFX35 |
ABFX40 |
ABFX50 |
ABFY10 |
ABFY12 |
ABFY15 |
ABFY20 |
ABFY25 |
ABFY30 |
ABFY35 |
ABFY40 |
ABFY50 |
AMFX12 |
AMFX15 |
AMFX20 |
AMFX30 |
AMFX40 |
AMFX50 |
AMFY12 |
AMFY20 |
AMFY25 |
AMFY30 |
AMFY35 |
AMFY40 |
AMFY50 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 支柱孔徑 D (mm) | 支撐座表面處理 | 長圓孔方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 10 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 橫向 | ||
3天~ | 10 | 12 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 橫向 | ||
3天~ | 10 | 15 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 橫向 | ||
3天~ | 10 | 20 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 橫向 | ||
3天~ | 10 | 25 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 橫向 | ||
3天~ | 10 | 30 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 橫向 | ||
3天~ | 10 | 35 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 橫向 | ||
3天~ | 10 | 40 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 橫向 | ||
3天~ | 10 | 50 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 橫向 | ||
3天~ | 10 | 10 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 縱向 | ||
3天~ | 10 | 12 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 縱向 | ||
3天~ | 10 | 15 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 縱向 | ||
3天~ | 10 | 20 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 縱向 | ||
3天~ | 10 | 25 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 縱向 | ||
3天~ | 10 | 30 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 縱向 | ||
3天~ | 10 | 35 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 縱向 | ||
3天~ | 10 | 40 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 縱向 | ||
3天~ | 10 | 50 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | 縱向 | ||
3天~ | 10 | 12 | 鍍無電解鎳 | 橫向 | ||
3天~ | 10 | 15 | 鍍無電解鎳 | 橫向 | ||
3天~ | 10 | 20 | 鍍無電解鎳 | 橫向 | ||
3天~ | 10 | 30 | 鍍無電解鎳 | 橫向 | ||
3天~ | 10 | 40 | 鍍無電解鎳 | 橫向 | ||
3天~ | 10 | 50 | 鍍無電解鎳 | 橫向 | ||
3天~ | 10 | 12 | 鍍無電解鎳 | 縱向 | ||
3天~ | 10 | 20 | 鍍無電解鎳 | 縱向 | ||
3天~ | 10 | 25 | 鍍無電解鎳 | 縱向 | ||
3天~ | 10 | 30 | 鍍無電解鎳 | 縱向 | ||
3天~ | 10 | 35 | 鍍無電解鎳 | 縱向 | ||
3天~ | 10 | 40 | 鍍無電解鎳 | 縱向 | ||
3天~ | 10 | 50 | 鍍無電解鎳 | 縱向 |
Loading...
單品/套裝品 | 單品 | 安裝方向 | 垂直安裝 | 支撐座種類 | 方法蘭 |
---|---|---|---|---|---|
支柱形狀 | 圓 | 支柱種類 | 無 | 支撐座材質 | FC250 |
支柱固定方法 | 止迴螺絲 | 安裝孔形狀 | 長圓孔 | 支柱固定用附屬品 | 止迴螺絲 |
定位孔 | 無 | 販售形態 | 支撐座單品 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策