(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可微調底部的支撐座組。Device Stands - Square Flanged Set, Slotted Holes (Solid)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 支柱 | 支撐座 | [ A ]附屬品 | |||
水平方向調整 | 垂直方向調整 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | [ S ]表面處理 | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | |
ASTX | ASTY | 相當於S45C 高周波淬火 | − | FC250 | 染黑處理 或 磷酸鹽皮膜 | 止迴螺絲 內六角孔螺栓 墊圈 |
AQTX | AQTY | 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | |||
AMTX | AMTY | 相當於S45C 高周波淬火 | 鍍無電解鎳 | FC250 | 鍍無電解鎳 | |
APTX | APTY | 相當於S45C | ||||
ACTX | ACTY | SUS304 | − |
型式 | − | L |
ASTX30 | − | 400 |
型式 | L 指定單位1mm | 調整量 | A | B | FX | FY | GX | GY | K | W | D1 | (D3) | H | T | ℓ | M | 附屬內六角孔螺栓 | ||
Type | Dg6 | ||||||||||||||||||
組合品 水平方向調整 | 10 | ー0.005 ー0.014 | 50〜250 | ±2.5 | 56 | 30 | 40 | 40 | 14 | 14 | 4.5 | 5 | 26 | 28 | 35 | 11 | 18 | M4 | M4−20×4 pcs |
(棒型) ASTX AQTX AMTX APTX ACTX | 12 | ー0.006 ー0.017 | 50〜300 | ±2.5 | 62 | 36 | 44 | 44 | 18 | 18 | 5.5 | 5 | 28 | 30 | 35 | 11 | 18 | M4 | M5−25×4 pcs |
15 | ー0.006 ー0.017 | 75〜350 | ±3 | 70 | 40 | 50 | 50 | 20 | 20 | 6.6 | 6 | 31 | 33 | 40 | 11 | 20 | M5 | M6−25×4 pcs | |
20 | ー0.007 ー0.020 | 75〜400 | ±5 | 80 | 50 | 56 | 60 | 35 | 25 | 6.6 | 10 | 40 | 43 | 45 | 11 | 25 | M5 | M6−25×4 pcs | |
25 | ー0.007 ー0.020 | 75〜450 | ±5 | 100 | 60 | 70 | 75 | 36 | 30 | 9 | 10 | 45 | 52 | 50 | 11 | 30 | M6 | M8−25×4 pcs | |
垂直方向調整 | 30 | ー0.007 ー0.020 | 100〜450 | ±5 | 106 | 60 | 75 | 80 | 36 | 30 | 9 | 10 | 50 | 56 | 60 | 11 | 30 | M6 | M8−25×4 pcs |
(棒型) ASTY AQTY AMTY APTY ACTY | 35 | ー0.009 ー0.025 | 125〜500 | ±7.5 | 118 | 80 | 80 | 90 | 50 | 40 | 11 | 15 | 55 | 60 | 70 | 14 | 40 | M8 | M10−35×4 pcs |
40 | ー0.009 ー0.025 | 150〜500 | ±7.5 | 125 | 80 | 88 | 95 | 50 | 40 | 11 | 15 | 60 | 66 | 80 | 14 | 40 | M8 | M10−35×4 pcs | |
50 | ー0.009 ー0.025 | 200〜600 | ±10 | 140 | 100 | 95 | 106 | 70 | 50 | 14 | 20 | 70 | 77 | 100 | 14 | 50 | M10 | M12−35×4 pcs |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
ACTX10-[50-250/1] |
ACTX12-[50-300/1] |
ACTX15-[75-350/1] |
ACTX20-[75-400/1] |
ACTX25-[75-450/1] |
ACTX30-[100-450/1] |
ACTX35-[125-500/1] |
ACTX40-[150-500/1] |
ACTX50-[200-600/1] |
ACTY10-[50-250/1] |
ACTY12-[50-300/1] |
ACTY15-[75-350/1] |
ACTY20-[75-400/1] |
ACTY25-[75-450/1] |
ACTY30-[100-450/1] |
ACTY35-[125-500/1] |
ACTY40-[150-500/1] |
ACTY50-[200-600/1] |
AMTX10-[50-250/1] |
AMTX12-[50-300/1] |
AMTX15-[75-350/1] |
AMTX20-[75-400/1] |
AMTX25-[75-450/1] |
AMTX30-[100-450/1] |
AMTX35-[125-500/1] |
AMTX40-[150-500/1] |
AMTX50-[200-600/1] |
AMTY10-[50-250/1] |
AMTY12-[50-300/1] |
AMTY15-[75-350/1] |
AMTY20-[75-400/1] |
AMTY25-[75-450/1] |
AMTY30-[100-450/1] |
AMTY35-[125-500/1] |
AMTY40-[150-500/1] |
AMTY50-[200-600/1] |
APTX10-[50-250/1] |
APTX12-[50-300/1] |
APTX15-[75-350/1] |
APTX20-[75-400/1] |
APTX25-[75-450/1] |
APTX30-[100-450/1] |
APTX35-[125-500/1] |
APTX40-[150-500/1] |
APTX50-[200-600/1] |
APTY10-[50-250/1] |
APTY12-[50-300/1] |
APTY15-[75-350/1] |
APTY20-[75-400/1] |
APTY25-[75-450/1] |
APTY30-[100-450/1] |
APTY35-[125-500/1] |
APTY40-[150-500/1] |
APTY50-[200-600/1] |
AQTX10-[50-250/1] |
AQTX12-[50-300/1] |
AQTX15-[75-350/1] |
AQTX25-[75-450/1] |
AQTX30-[100-450/1] |
AQTX35-[125-500/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 支柱孔徑 D (mm) | 支撐座表面處理 | 支柱材質 | 支柱表面處理 | 支柱熱處理 | 長圓孔方向 | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 10 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 橫向 | 50 ~ 250 | ||
6天~ | 10 | 12 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 橫向 | 50 ~ 300 | ||
6天~ | 10 | 15 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 橫向 | 75 ~ 350 | ||
6天~ | 10 | 20 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 橫向 | 75 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 25 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 橫向 | 75 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 30 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 橫向 | 100 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 35 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 橫向 | 125 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 40 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 橫向 | 150 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 50 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 橫向 | 200 ~ 600 | ||
6天~ | 10 | 10 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 縱向 | 50 ~ 250 | ||
6天~ | 10 | 12 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 縱向 | 50 ~ 300 | ||
6天~ | 10 | 15 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 縱向 | 75 ~ 350 | ||
6天~ | 10 | 20 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 縱向 | 75 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 25 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 縱向 | 75 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 30 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 縱向 | 100 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 35 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 縱向 | 125 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 40 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 縱向 | 150 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 50 | 鍍無電解鎳 | SUS304 | 無 | 無 | 縱向 | 200 ~ 600 | ||
6天~ | 10 | 10 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 橫向 | 50 ~ 250 | ||
6天~ | 10 | 12 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 橫向 | 50 ~ 300 | ||
6天~ | 10 | 15 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 橫向 | 75 ~ 350 | ||
6天~ | 10 | 20 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 橫向 | 75 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 25 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 橫向 | 75 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 30 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 橫向 | 100 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 35 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 橫向 | 125 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 40 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 橫向 | 150 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 50 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 橫向 | 200 ~ 600 | ||
6天~ | 10 | 10 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 縱向 | 50 ~ 250 | ||
6天~ | 10 | 12 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 縱向 | 50 ~ 300 | ||
6天~ | 10 | 15 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 縱向 | 75 ~ 350 | ||
6天~ | 10 | 20 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 縱向 | 75 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 25 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 縱向 | 75 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 30 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 縱向 | 100 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 35 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 縱向 | 125 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 40 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 縱向 | 150 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 50 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 縱向 | 200 ~ 600 | ||
6天~ | 10 | 10 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 橫向 | 50 ~ 250 | ||
6天~ | 10 | 12 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 橫向 | 50 ~ 300 | ||
6天~ | 10 | 15 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 橫向 | 75 ~ 350 | ||
6天~ | 10 | 20 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 橫向 | 75 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 25 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 橫向 | 75 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 30 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 橫向 | 100 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 35 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 橫向 | 125 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 40 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 橫向 | 150 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 50 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 橫向 | 200 ~ 600 | ||
6天~ | 10 | 10 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 縱向 | 50 ~ 250 | ||
6天~ | 10 | 12 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 縱向 | 50 ~ 300 | ||
6天~ | 10 | 15 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 縱向 | 75 ~ 350 | ||
6天~ | 10 | 20 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 縱向 | 75 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 25 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 縱向 | 75 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 30 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 縱向 | 100 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 35 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 縱向 | 125 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 40 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 縱向 | 150 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 50 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 縱向 | 200 ~ 600 | ||
6天~ | 10 | 10 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 橫向 | 50 ~ 250 | ||
6天~ | 10 | 12 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 橫向 | 50 ~ 300 | ||
6天~ | 10 | 15 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 橫向 | 75 ~ 350 | ||
6天~ | 10 | 25 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 橫向 | 75 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 30 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 橫向 | 100 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 35 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 橫向 | 125 ~ 500 |
Loading...
單品/套裝品 | 組合品 | 安裝方向 | 垂直安裝 | 支撐座種類 | 方法蘭 |
---|---|---|---|---|---|
支柱形狀 | 圓 | 支柱種類 | 棒型 | 支撐座材質 | FC250 |
支柱固定方法 | 止迴螺絲 | 安裝孔形狀 | 長圓孔 | 支柱固定用附屬品 | 止迴螺絲 |
定位孔 | 無 | 販售形態 | 組合品 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策