(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

安裝用支撐架 方法蘭・貫穿孔型 支撐架單品

安裝用支撐架 方法蘭・貫穿孔型 支撐架單品
  • 促銷至 2025/03/31截止

裝置安裝用的支撐架單品。【材質】・FC250【表面處理】・四氧化三鐵皮膜或磷酸鹽皮膜、無電解鍍鎳

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


■支撐座單品
Type[ M ]材質[ S ]表面處理[ A ]附屬品
無定位孔附定位孔無定位孔附定位孔
ASTFASPFFC250染黑處理

磷酸鹽皮膜
止迴螺絲止迴螺絲
定位銷(SUJ2)
ASTFM鍍無電解鎳
*附定位孔型附定位銷。

規格表

型式
ASTF20
型式ABFGD1TKJM附定位孔支撐座時
TypeDg6PH7附屬定位銷(2 pcs)公差m6
容許公差
支撐座單品
ASTF
ASTFM
支撐座單品附定位孔
ASPF
10ー0.005
ー0.014
56304014263512184.511M4
12ー0.006
ー0.017
62364418283512185.513M4
15ー0.006
ー0.017
70405020314012206.615M5
20ー0.007
ー0.020
80506030404512256.615M56+0.012
0
MSTM6−20
25ー0.007
ー0.020
10060753645501230918M68+0.015
0
MSTM8−20
30ー0.007
ー0.020
10660803650601230918M68+0.015
0
MSTM8−20
35ー0.009
ー0.025
118809040557015401120M810+0.015
0
MSTM10−30
40ー0.009
ー0.025
125809540608015401120M810+0.015
0
MSTM10−30
50ー0.009
ー0.025
140100106507010015501424M1010+0.015
0
MSTM10−30
[ ! ]附定位孔支撐座ASPF適用於D20以上。
■支撐座單品
DH7容許公差NT$基準單價
ASTFASTFMASPF
10+ 0.015
 0
12+ 0.018
 0
15+ 0.018
 0
20+ 0.021
 0
25+ 0.021
 0
30+ 0.021
 0
35+ 0.025
 0
40+ 0.025
 0
50+ 0.025
 0

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ASPF20
ASPF25
ASPF30
ASPF35
ASPF40
ASPF50
ASTF10
ASTF10-BH
ASTF12
ASTF12-BH
ASTF15
ASTF15-BH
ASTF20
ASTF20-BH
ASTF25
ASTF25-BH
ASTF30
ASTF30-BH
ASTF35
ASTF35-BH
ASTF40
ASTF40-BH
ASTF50
ASTF50-BH
ASTFM10
ASTFM10-BH
ASTFM12
ASTFM15
ASTFM15-BH
ASTFM20
ASTFM20-BH
ASTFM25
ASTFM25-BH
ASTFM30
ASTFM30-BH
ASTFM35
ASTFM35-BH
ASTFM40
ASTFM40-BH
ASTFM50
ASTFM50-BH
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱孔徑 D
(mm)
支撐座表面處理 定位孔 BH(微調整用大孔追加工)
4天~ 1020[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
4天~ 1025[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
4天~ 1030[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
4天~ 1035[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
4天~ 1040[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
4天~ 1050[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
4天~ 1010[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
8天~ 1010[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
4天~ 1012[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
8天~ 1012[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
當日可能 1015[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
8天~ 1015[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
4天~ 1020[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
8天~ 1020[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
當日可能 1025[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
8天~ 1025[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
當日可能 1030[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
8天~ 1030[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
4天~ 1035[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
8天~ 1035[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
4天~ 1040[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
8天~ 1040[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
4天~ 1050[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
8天~ 1050[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理
4天~ 1010鍍無電解鎳
8天~ 1010鍍無電解鎳
4天~ 1012鍍無電解鎳
4天~ 1015鍍無電解鎳
8天~ 1015鍍無電解鎳
4天~ 1020鍍無電解鎳
8天~ 1020鍍無電解鎳
4天~ 1025鍍無電解鎳
8天~ 1025鍍無電解鎳
4天~ 1030鍍無電解鎳
8天~ 1030鍍無電解鎳
4天~ 1035鍍無電解鎳
8天~ 1035鍍無電解鎳
4天~ 1040鍍無電解鎳
8天~ 1040鍍無電解鎳
4天~ 1050鍍無電解鎳
8天~ 1050鍍無電解鎳

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

單品/套裝品 單品 安裝方向 垂直安裝 支撐座種類 方法蘭
支柱形狀 支柱種類 支撐座材質 FC250
支柱固定方法 止迴螺絲 安裝孔形狀 沉頭孔 支柱固定用附屬品 止迴螺絲
販售形態 支撐座單品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767