(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

安裝用支撐座 方法蘭貫穿孔型 棒型

安裝用支撐座 方法蘭貫穿孔型 棒型

由於垂直方向的尺寸較小,可安裝在空間狹處。支柱和支撐座的組合品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


■組合品(支柱+支撐座)
Type支柱支撐座[ A ]附屬品
方法蘭方法蘭 附定位孔[ M ]材質 [ H ]硬度[ S ]表面處理[ M ]材質[ S ]表面處理
ASTNASPN相當於S45C 高周波淬火FC250染黑處理

磷酸鹽皮膜
止迴螺絲
內六角孔螺栓
MASTNMASPN相當於S45C鍍無電解鎳
KASTNKASPN染黑處理
SASTNSASPNSUS304
ASTNM相當於S45C 高周波淬火鍍無電解鎳FC250鍍無電解鎳
MASTNM相當於S45C
SASTNMSUS304
*表面高周波淬火(支柱):58HRC〜、深度1.0〜1.5
*支柱的鍍無電解鎳・染黑處理在兩端面及溝槽部有可能沒有表面處理。
*支撐座為染黑處理時附染黑處理的內六角孔螺栓,支撐座為鍍無電解鎳時附三價鉻酸鹽的內六角孔螺栓。
*附定位孔型附定位銷。
 

規格表

型式L
ASTN40

400
型式L
指定單位1mm
ABFGD1TKJM附定位孔支撐座時附屬內六角孔螺栓
TypeDg6PH7附屬定位銷(2 pcs)公差m6
容許公差
組合品10ー0.005
ー0.014
50〜25056304014263512184.511M4M4−20×4 pcs
(棒型)
ASTN
MASTN
KASTN
SASTN
ASTNM
MASTNM
SASTNM
(棒型附定位孔)
ASPN
MASPN
KASPN
SASPN

12ー0.006
ー0.017
50〜30062364418283512185.513M4M5−20×4 pcs
15ー0.006
ー0.017
75〜35070405020314012206.615M5M6−25×4 pcs
20ー0.007
ー0.020
75〜40080506030404512256.615M56+0.012
0
MSTM6−20M6−25×4 pcs
25ー0.007
ー0.020
75〜45010060753645501230918M68+0.015
0
MSTM8−20M8−25×4 pcs
30ー0.007
ー0.020
100〜45010660803650601230918M68+0.015
0
MSTM8−20M8−25×4 pcs
35ー0.009
ー0.025
125〜500118809040557015401120M810+0.015
0
MSTM10−30M10−35×4 pcs
40ー0.009
ー0.025
150〜500125809540608015401120M810+0.015
0
MSTM10−30M10−35×4 pcs
50ー0.009
ー0.025
200〜600140100106507010015501424M1010+0.015
0
MSTM10−30M12−35×4 pcs
[ ! ]附定位孔支撐座ASPF適用於D20以上。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ASPN20-[75-400/1]
ASPN25-[75-450/1]
ASPN30-[100-450/1]
ASPN35-[125-500/1]
ASPN40-[150-500/1]
ASPN50-[200-600/1]
ASTN10-[50-250/1]
ASTN12-[50-300/1]
ASTN15-[75-350/1]
ASTN20-[75-400/1]
ASTN25-[75-450/1]
ASTN30-[100-450/1]
ASTN35-[125-500/1]
ASTN40-[150-500/1]
ASTN50-[200-600/1]
ASTNM10-[50-250/1]
ASTNM12-[50-300/1]
ASTNM15-[75-350/1]
ASTNM20-[75-400/1]
ASTNM25-[75-450/1]
ASTNM30-[100-450/1]
ASTNM35-[125-500/1]
ASTNM40-[150-500/1]
ASTNM50-[200-600/1]
KASPN20-[75-400/1]
KASPN25-[75-450/1]
KASPN30-[100-450/1]
KASPN35-[125-500/1]
KASPN40-[150-500/1]
KASPN50-[200-600/1]
KASTN10-[50-250/1]
KASTN12-[50-300/1]
KASTN15-[75-350/1]
KASTN20-[75-400/1]
KASTN25-[75-450/1]
KASTN30-[100-450/1]
KASTN35-[125-500/1]
KASTN40-[150-500/1]
KASTN50-[200-600/1]
MASPN20-[75-400/1]
MASPN25-[75-450/1]
MASPN30-[100-450/1]
MASPN35-[125-500/1]
MASPN40-[150-500/1]
MASPN50-[200-600/1]
MASTN10-[50-250/1]
MASTN12-[50-300/1]
MASTN15-[75-350/1]
MASTN20-[75-400/1]
MASTN25-[75-450/1]
MASTN30-[100-450/1]
MASTN35-[125-500/1]
MASTN40-[150-500/1]
MASTN50-[200-600/1]
MASTNM10-[50-250/1]
MASTNM12-[50-300/1]
MASTNM15-[75-350/1]
MASTNM20-[75-400/1]
MASTNM25-[75-450/1]
MASTNM30-[100-450/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱孔徑 D
(mm)
支撐座表面處理 支柱材質 支柱表面處理 支柱熱處理 定位孔 L
(mm)
6天~ 1020[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火75 ~ 400
6天~ 1025[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火75 ~ 450
6天~ 1030[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火100 ~ 450
6天~ 1035[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火125 ~ 500
6天~ 1040[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火150 ~ 500
6天~ 1050[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火200 ~ 600
6天~ 1010[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火50 ~ 250
6天~ 1012[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火50 ~ 300
6天~ 1015[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火75 ~ 350
6天~ 1020[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火75 ~ 400
6天~ 1025[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火75 ~ 450
6天~ 1030[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火100 ~ 450
6天~ 1035[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火125 ~ 500
6天~ 1040[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火150 ~ 500
6天~ 1050[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火200 ~ 600
6天~ 1010鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 250
6天~ 1012鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 300
6天~ 1015鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 350
6天~ 1020鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 400
6天~ 1025鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 450
6天~ 1030鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火100 ~ 450
6天~ 1035鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火125 ~ 500
6天~ 1040鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火150 ~ 500
6天~ 1050鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火200 ~ 600
6天~ 1020[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C染黑處理75 ~ 400
6天~ 1025[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C染黑處理75 ~ 450
6天~ 1030[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C染黑處理100 ~ 450
6天~ 1035[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C染黑處理125 ~ 500
6天~ 1040[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C染黑處理150 ~ 500
6天~ 1050[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C染黑處理200 ~ 600
6天~ 1010[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C染黑處理50 ~ 250
6天~ 1012[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C染黑處理50 ~ 300
6天~ 1015[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C染黑處理75 ~ 350
6天~ 1020[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C染黑處理75 ~ 400
6天~ 1025[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C染黑處理75 ~ 450
6天~ 1030[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C染黑處理100 ~ 450
6天~ 1035[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C染黑處理125 ~ 500
6天~ 1040[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C染黑處理150 ~ 500
6天~ 1050[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C染黑處理200 ~ 600
6天~ 1020[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳75 ~ 400
6天~ 1025[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳75 ~ 450
6天~ 1030[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳100 ~ 450
6天~ 1035[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳125 ~ 500
6天~ 1040[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳150 ~ 500
6天~ 1050[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳200 ~ 600
6天~ 1010[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳50 ~ 250
6天~ 1012[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳50 ~ 300
6天~ 1015[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳75 ~ 350
6天~ 1020[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳75 ~ 400
6天~ 1025[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳75 ~ 450
6天~ 1030[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳100 ~ 450
6天~ 1035[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳125 ~ 500
6天~ 1040[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳150 ~ 500
6天~ 1050[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳200 ~ 600
6天~ 1010鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳50 ~ 250
6天~ 1012鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳50 ~ 300
6天~ 1015鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳75 ~ 350
6天~ 1020鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳75 ~ 400
6天~ 1025鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳75 ~ 450
6天~ 1030鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳100 ~ 450

Loading...

基本資訊

單品/套裝品 組合品 安裝方向 垂直安裝 支撐座種類 方法蘭
支柱形狀 支柱種類 棒型 支撐座材質 FC250
支柱固定方法 止迴螺絲 安裝孔形狀 沉頭孔 支柱固定用附屬品 止迴螺絲
販售形態 組合品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767