(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

安裝用支撐座 圓法蘭貫穿孔型 管型

安裝用支撐座 圓法蘭貫穿孔型 管型

便宜且為標準形狀的支撐座組。
Device Stands - Round Flanged Set, Through Holes (Hollow)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


■組合品(支柱+支撐座)
Type支柱支撐座[ A ]附屬品
[ M ]材質 [ H ]硬度[ S ]表面處理[ M ]材質[ S ]表面處理
CSTA相當於S45C 高周波淬火FC250染黑處理

磷酸鹽皮膜
止迴螺絲
內六角孔螺栓
護蓋
(P.2205)
MCSTA相當於S45C鍍無電解鎳
SCSTASUS304
CSTAM相當於S45C 高周波淬火鍍無電解鎳FC250鍍無電解鎳
MCSTAM相當於S45C
SCSTAMSUS304
*表面高周波淬火(支柱):58HRC〜、深度1.0〜1.5
*支柱的鍍無電解鎳在兩端面及溝槽部有可能沒有表面處理。
*支撐座為染黑處理時附染黑處理的內六角孔螺栓,支撐座為鍍無電解鎳時附三價鉻酸鹽的內六角孔螺栓。
 

規格表

型式L
MCSTA50

500
型式L
指定單位1mm
AD1TP.C.D.KJM(d)附屬內六角孔螺栓
TypeDg6
組合品
(管型)
CSTA
MCSTA
SCSTA
CSTAM
MCSTAM
SCSTAM
10ー0.005
ー0.014
50〜2505626351218434.511M46.0M4−20×4 pcs
12ー0.006
ー0.017
50〜3006828351218515.513M46.0M5−20×4 pcs
15ー0.006
ー0.017
75〜3507531401220566.615M510.0M6−25×4 pcs
20ー0.007
ー0.020
75〜4008640451225656.615M511.7M6−25×4 pcs
25ー0.007
ー0.020
75〜4501004550123075918M615.2M8−25×4 pcs
30ー0.007
ー0.020
100〜4501065060123080918M616.0M8−25×4 pcs
35ー0.009
ー0.025
125〜500118557015 40901120M820.1M10−35×4 pcs
40ー0.009
ー0.025
150〜500125608015 40951120M822.7M10−35×4 pcs
50ー0.009
ー0.025
200〜6001407010015 501061424M1030.8M12−35×4 pcs

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CSTA10-[50-250/1]
CSTA12-[50-300/1]
CSTA15-[75-350/1]
CSTA20-[75-400/1]
CSTA25-[75-450/1]
CSTA30-[100-450/1]
CSTA35-[125-500/1]
CSTA40-[150-500/1]
CSTA50-[200-600/1]
CSTAM10-[50-250/1]
CSTAM12-[50-300/1]
CSTAM15-[75-350/1]
CSTAM20-[75-400/1]
CSTAM25-[75-450/1]
CSTAM30-[100-450/1]
CSTAM35-[125-500/1]
CSTAM40-[150-500/1]
CSTAM50-[200-600/1]
MCSTA10-[50-250/1]
MCSTA12-[50-300/1]
MCSTA15-[75-350/1]
MCSTA20-[75-400/1]
MCSTA25-[75-450/1]
MCSTA30-[100-450/1]
MCSTA35-[125-500/1]
MCSTA40-[150-500/1]
MCSTA50-[200-600/1]
MCSTAM10-[50-250/1]
MCSTAM12-[50-300/1]
MCSTAM15-[75-350/1]
MCSTAM20-[75-400/1]
MCSTAM25-[75-450/1]
MCSTAM30-[100-450/1]
MCSTAM35-[125-500/1]
MCSTAM40-[150-500/1]
MCSTAM50-[200-600/1]
SCSTA10-[50-250/1]
SCSTA12-[50-300/1]
SCSTA15-[75-350/1]
SCSTA20-[75-400/1]
SCSTA25-[75-450/1]
SCSTA30-[100-450/1]
SCSTA35-[125-500/1]
SCSTA40-[150-500/1]
SCSTA50-[200-600/1]
SCSTAM10-[50-250/1]
SCSTAM12-[50-300/1]
SCSTAM15-[75-350/1]
SCSTAM20-[75-400/1]
SCSTAM25-[75-450/1]
SCSTAM30-[100-450/1]
SCSTAM35-[125-500/1]
SCSTAM40-[150-500/1]
SCSTAM50-[200-600/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱孔徑 D
(mm)
支撐座表面處理 支柱材質 支柱表面處理 支柱熱處理 L
(mm)
6天~ 1010[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火50 ~ 250
6天~ 1012[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火50 ~ 300
6天~ 1015[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火75 ~ 350
6天~ 1020[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火75 ~ 400
6天~ 1025[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火75 ~ 450
6天~ 1030[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火100 ~ 450
6天~ 1035[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火125 ~ 500
6天~ 1040[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火150 ~ 500
6天~ 1050[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C高周波淬火200 ~ 600
6天~ 1010鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 250
6天~ 1012鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 300
6天~ 1015鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 350
6天~ 1020鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 400
6天~ 1025鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 450
6天~ 1030鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火100 ~ 450
6天~ 1035鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火125 ~ 500
6天~ 1040鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火150 ~ 500
6天~ 1050鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火200 ~ 600
6天~ 1010[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳50 ~ 250
6天~ 1012[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳50 ~ 300
6天~ 1015[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳75 ~ 350
6天~ 1020[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳75 ~ 400
6天~ 1025[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳75 ~ 450
6天~ 1030[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳100 ~ 450
6天~ 1035[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳125 ~ 500
6天~ 1040[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳150 ~ 500
6天~ 1050[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理S45C鍍無電解鎳200 ~ 600
6天~ 1010鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳50 ~ 250
6天~ 1012鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳50 ~ 300
6天~ 1015鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳75 ~ 350
6天~ 1020鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳75 ~ 400
6天~ 1025鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳75 ~ 450
6天~ 1030鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳100 ~ 450
6天~ 1035鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳125 ~ 500
6天~ 1040鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳150 ~ 500
6天~ 1050鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳200 ~ 600
6天~ 1010[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理SUS30450 ~ 250
6天~ 1012[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理SUS30450 ~ 300
6天~ 1015[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理SUS30475 ~ 350
6天~ 1020[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理SUS30475 ~ 400
6天~ 1025[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理SUS30475 ~ 450
6天~ 1030[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理SUS304100 ~ 450
6天~ 1035[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理SUS304125 ~ 500
6天~ 1040[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理SUS304150 ~ 500
6天~ 1050[染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理SUS304200 ~ 600
6天~ 1010鍍無電解鎳SUS30450 ~ 250
6天~ 1012鍍無電解鎳SUS30450 ~ 300
6天~ 1015鍍無電解鎳SUS30475 ~ 350
6天~ 1020鍍無電解鎳SUS30475 ~ 400
6天~ 1025鍍無電解鎳SUS30475 ~ 450
6天~ 1030鍍無電解鎳SUS304100 ~ 450
6天~ 1035鍍無電解鎳SUS304125 ~ 500
6天~ 1040鍍無電解鎳SUS304150 ~ 500
6天~ 1050鍍無電解鎳SUS304200 ~ 600

Loading...

  1. 1

基本資訊

單品/套裝品 組合品 安裝方向 垂直安裝 支撐座種類 圓法蘭
支柱形狀 支柱種類 圓管 支撐座材質 FC250
支柱固定方法 止迴螺絲 安裝孔形狀 沉頭孔 支柱固定用附屬品 止迴螺絲
定位孔 販售形態 組合品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767