(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
便宜且為標準形狀的支撐座組。Device Stands - Round Flanged Set, Through Holes (Solid)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 支柱 | 支撐座 | [ A ]附屬品 | |||
圓法蘭 | 圓法蘭 附定位孔 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | [ S ]表面處理 | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | |
CSTN | CSPN | 相當於S45C 高周波淬火 | − | FC250 | 染黑處理 或 磷酸鹽皮膜 | 止迴螺絲 內六角孔螺栓 |
MCSTN | MCSPN | 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | |||
SCSTN | SCSPN | SUS304 | − | |||
CSTNM | − | 相當於S45C 高周波淬火 | 鍍無電解鎳 | FC250 | 鍍無電解鎳 | |
MCSTNM | 相當於S45C | |||||
SCSTNM | SUS304 | − |
型式 | − | L |
MCSPN50 | − | 500 |
型式 | L 指定單位1mm | A | D1 | H | T | ℓ | P.C.D. | K | J | M | 附定位孔支撐座時 | 附屬內六角孔螺栓 | ||||
Type | Dg6 | PH7 | 附屬定位銷(2 pcs)公差m6 | |||||||||||||
容許公差 | ||||||||||||||||
組合品 (棒型) CSTN MCSTN SCSTN CSTNM MCSTNM SCSTNM (棒型附定位孔) CSPN MCSPN SCSPN | 10 | ー0.005 ー0.014 | 50〜250 | 56 | 26 | 35 | 12 | 18 | 43 | 4.5 | 11 | M4 | 6 | +0.012 0 | MSTM6−20 | M4−20×4 pcs |
12 | ー0.006 ー0.017 | 50〜300 | 68 | 28 | 35 | 12 | 18 | 51 | 5.5 | 13 | M4 | 6 | +0.012 0 | MSTM6−20 | M5−20×4 pcs | |
15 | ー0.006 ー0.017 | 75〜350 | 75 | 31 | 40 | 12 | 20 | 56 | 6.6 | 15 | M5 | 6 | +0.012 0 | MSTM6−20 | M6−25×4 pcs | |
20 | ー0.007 ー0.020 | 75〜400 | 86 | 40 | 45 | 12 | 25 | 65 | 6.6 | 15 | M5 | 6 | +0.012 0 | MSTM6−20 | M6−25×4 pcs | |
25 | ー0.007 ー0.020 | 75〜450 | 100 | 45 | 50 | 12 | 30 | 75 | 9 | 18 | M6 | 8 | +0.015 0 | MSTM8−20 | M8−25×4 pcs | |
30 | ー0.007 ー0.020 | 100〜450 | 106 | 50 | 60 | 12 | 30 | 80 | 9 | 18 | M6 | 8 | +0.015 0 | MSTM8−20 | M8−25×4 pcs | |
35 | ー0.009 ー0.025 | 125〜500 | 118 | 55 | 70 | 15 | 40 | 90 | 11 | 20 | M8 | 10 | +0.015 0 | MSTM10−30 | M10−35×4 pcs | |
40 | ー0.009 ー0.025 | 150〜500 | 125 | 60 | 80 | 15 | 40 | 95 | 11 | 20 | M8 | 10 | +0.015 0 | MSTM10−30 | M10−35×4 pcs | |
50 | ー0.009 ー0.025 | 200〜600 | 140 | 70 | 100 | 15 | 50 | 106 | 14 | 24 | M10 | 10 | +0.015 0 | MSTM10−30 | M12−35×4 pcs |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CSPN10-[50-250/1] |
CSPN12-[50-300/1] |
CSPN15-[75-350/1] |
CSPN20-[75-400/1] |
CSPN25-[75-450/1] |
CSPN30-[100-450/1] |
CSPN35-[125-500/1] |
CSPN40-[150-500/1] |
CSPN50-[200-600/1] |
CSTN10-[50-250/1] |
CSTN12-[50-300/1] |
CSTN15-[75-350/1] |
CSTN20-[75-400/1] |
CSTN25-[75-450/1] |
CSTN30-[100-450/1] |
CSTN35-[125-500/1] |
CSTN40-[150-500/1] |
CSTN50-[200-600/1] |
CSTNM10-[50-250/1] |
CSTNM12-[50-300/1] |
CSTNM15-[75-350/1] |
CSTNM20-[75-400/1] |
CSTNM25-[75-450/1] |
CSTNM30-[100-450/1] |
CSTNM35-[125-500/1] |
CSTNM40-[150-500/1] |
CSTNM50-[200-600/1] |
MCSPN10-[50-250/1] |
MCSPN12-[50-300/1] |
MCSPN15-[75-350/1] |
MCSPN20-[75-400/1] |
MCSPN25-[75-450/1] |
MCSPN30-[100-450/1] |
MCSPN35-[125-500/1] |
MCSPN40-[150-500/1] |
MCSPN50-[200-600/1] |
MCSTN10-[50-250/1] |
MCSTN12-[50-300/1] |
MCSTN15-[75-350/1] |
MCSTN20-[75-400/1] |
MCSTN25-[75-450/1] |
MCSTN30-[100-450/1] |
MCSTN35-[125-500/1] |
MCSTN40-[150-500/1] |
MCSTN50-[200-600/1] |
MCSTNM10-[50-250/1] |
MCSTNM12-[50-300/1] |
MCSTNM15-[75-350/1] |
MCSTNM20-[75-400/1] |
MCSTNM25-[75-450/1] |
MCSTNM30-[100-450/1] |
MCSTNM35-[125-500/1] |
MCSTNM40-[150-500/1] |
MCSTNM50-[200-600/1] |
SCSPN10-[50-250/1] |
SCSPN12-[50-300/1] |
SCSPN15-[75-350/1] |
SCSPN20-[75-400/1] |
SCSPN25-[75-450/1] |
SCSPN30-[100-450/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 支柱孔徑 D (mm) | 支撐座表面處理 | 支柱材質 | 支柱表面處理 | 支柱熱處理 | 定位孔 | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 10 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 有 | 50 ~ 250 | ||
6天~ | 10 | 12 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 有 | 50 ~ 300 | ||
6天~ | 10 | 15 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 有 | 75 ~ 350 | ||
6天~ | 10 | 20 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 有 | 75 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 25 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 有 | 75 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 30 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 有 | 100 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 35 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 有 | 125 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 40 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 有 | 150 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 50 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 有 | 200 ~ 600 | ||
6天~ | 10 | 10 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 無 | 50 ~ 250 | ||
6天~ | 10 | 12 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 無 | 50 ~ 300 | ||
6天~ | 10 | 15 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 無 | 75 ~ 350 | ||
6天~ | 10 | 20 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 無 | 75 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 25 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 無 | 75 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 30 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 無 | 100 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 35 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 無 | 125 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 40 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 無 | 150 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 50 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 無 | 高周波淬火 | 無 | 200 ~ 600 | ||
6天~ | 10 | 10 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 無 | 50 ~ 250 | ||
6天~ | 10 | 12 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 無 | 50 ~ 300 | ||
6天~ | 10 | 15 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 無 | 75 ~ 350 | ||
6天~ | 10 | 20 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 無 | 75 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 25 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 無 | 75 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 30 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 無 | 100 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 35 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 無 | 125 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 40 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 無 | 150 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 50 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 | 無 | 200 ~ 600 | ||
6天~ | 10 | 10 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 有 | 50 ~ 250 | ||
6天~ | 10 | 12 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 有 | 50 ~ 300 | ||
6天~ | 10 | 15 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 有 | 75 ~ 350 | ||
6天~ | 10 | 20 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 有 | 75 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 25 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 有 | 75 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 30 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 有 | 100 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 35 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 有 | 125 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 40 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 有 | 150 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 50 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 有 | 200 ~ 600 | ||
6天~ | 10 | 10 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 50 ~ 250 | ||
6天~ | 10 | 12 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 50 ~ 300 | ||
6天~ | 10 | 15 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 75 ~ 350 | ||
6天~ | 10 | 20 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 75 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 25 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 75 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 30 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 100 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 35 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 125 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 40 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 150 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 50 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 200 ~ 600 | ||
6天~ | 10 | 10 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 50 ~ 250 | ||
6天~ | 10 | 12 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 50 ~ 300 | ||
6天~ | 10 | 15 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 75 ~ 350 | ||
6天~ | 10 | 20 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 75 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 25 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 75 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 30 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 100 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 35 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 125 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 40 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 150 ~ 500 | ||
6天~ | 10 | 50 | 鍍無電解鎳 | S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | 無 | 200 ~ 600 | ||
6天~ | 10 | 10 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | SUS304 | 無 | 無 | 有 | 50 ~ 250 | ||
6天~ | 10 | 12 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | SUS304 | 無 | 無 | 有 | 50 ~ 300 | ||
6天~ | 10 | 15 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | SUS304 | 無 | 無 | 有 | 75 ~ 350 | ||
6天~ | 10 | 20 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | SUS304 | 無 | 無 | 有 | 75 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 25 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | SUS304 | 無 | 無 | 有 | 75 ~ 450 | ||
6天~ | 10 | 30 | [染黑處理] 染黑處理或是磷酸鹽皮膜處理 | SUS304 | 無 | 無 | 有 | 100 ~ 450 |
Loading...
單品/套裝品 | 組合品 | 安裝方向 | 垂直安裝 | 支撐座種類 | 圓法蘭 |
---|---|---|---|---|---|
支柱形狀 | 圓 | 支柱種類 | 棒型 | 支撐座材質 | FC250 |
支柱固定方法 | 止迴螺絲 | 安裝孔形狀 | 沉頭孔 | 支柱固定用附屬品 | 止迴螺絲 |
販售形態 | 組合品 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策