(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

安裝用支撐座 精巧長圓孔型 支撐架單品

安裝用支撐座 精巧長圓孔型 支撐架單品

裝置安裝用的支撐架單品。【材質】・FC250【表面處理】・四氧化三鐵皮膜、低溫黑色鍍鉻、無電解鍍鎳

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


■支撐座單品
Type[ M ]材質[ S ]表面處理[ A ]附屬品
LFSBFS45C鍍低溫黑色鉻止迴螺絲
LFSTF鍍無電解鎳

規格表

型式
LFSBF20
型式ABFWKD1TM鍍低溫黑色鉻
支撐座
附屬墊圈
鍍無電解鎳
支撐座
附屬墊圈
SUS304
支撐座
附屬墊圈
TypeDg6
支撐座單品

LFSBF
LFSTF
6−0.004
−0.012
33182364.51420612.5M4WSSB6−4−2WSSM6−4−2WSSS6−4−2
8−0.005
−0.014
38202664.51630815M4WSSB10−4−2WSSM10−4−2WSSS10−4−2
10−0.005
−0.014
40222864.51835818M4WSSB10−4−2WSSM10−4−2WSSS10−4−2
12−0.006
−0.017
46243265.52035818M4WSSB12−5−2WSSM12−5−2WSSS12−5−2
15−0.006
−0.017
562940106.62540820M5WSSB14−6−3WSSM14−6−3WSSS14−6−3
20−0.007
−0.020
633446106.630451025M5WSSB14−6−3WSSM14−6−3WSSS14−6−3
25−0.007
−0.020
78415610937501030M6WSSB16−8−3WSSM16−8−3WSSS16−8−3
30−0.007
−0.020
82466210942601030M6WSSB16−8−3WSSM16−8−3WSSS16−8−3

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LFSBF6
LFSBF10
LFSBF12
LFSBF15
LFSBF20
LFSBF30
LFSTF8
LFSTF10
LFSTF12
LFSTF15
LFSTF20
LFSTF25
LFSTF30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱孔徑 D
(mm)
支撐座表面處理
4天~ 106[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻
4天~ 1010[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻
4天~ 1012[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻
4天~ 1015[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻
4天~ 1020[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻
4天~ 1030[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻
4天~ 108鍍無電解鎳
4天~ 1010鍍無電解鎳
4天~ 1012鍍無電解鎳
4天~ 1015鍍無電解鎳
4天~ 1020鍍無電解鎳
4天~ 1025鍍無電解鎳
4天~ 1030鍍無電解鎳

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

單品/套裝品 單品 安裝方向 垂直安裝 支撐座種類 二面法蘭
支柱形狀 支柱種類 支撐座材質 S45C
支柱固定方法 止迴螺絲 安裝孔形狀 長圓孔 支柱固定用附屬品 止迴螺絲
定位孔 販售形態 支撐座單品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767