(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

安裝用支撐架 精巧・貫穿孔型 支撐座單品

安裝用支撐架 精巧・貫穿孔型 支撐座單品

裝置安裝用的支撐架單品。【材質】・S45C・SUS304【表面處理】・四氧化三鐵皮膜、低溫黑色鍍鉻、無電解鍍鎳

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


■支撐座單品
Type[ M ]材質[ S ]表面處理[ A ]附屬品
MFSBFS45C鍍低溫黑色鉻止迴螺絲
MFSTF鍍無電解鎳
MFSLF染黑處理
MFSSSUS304

規格表

型式
MFSBF20
型式ABFD1TbM
TypeDg6
支撐座單品

MFSBF
MFSTF
MFSLF
MFSS
*16−0.004
−0.012
3318231420612.54.5M4
8−0.005
−0.014
38202616308154.5M4
10−0.005
−0.014
40222818358184.5M4
12−0.006
−0.017
46243220358185.5M4
15−0.006
−0.017
56294025408206.6M5
20−0.007
−0.020
633446304510256.6M5
25−0.007
−0.020
784156375010309M6
30−0.007
−0.020
824662426010309M6
*1 D6僅限適用於MFSBF、MFSTF。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MFSBF6
MFSBF8
MFSBF10
MFSBF12
MFSBF15
MFSBF20
MFSBF25
MFSBF30
MFSLF8
MFSLF10
MFSLF12
MFSLF15
MFSLF20
MFSLF25
MFSLF30
MFSS8
MFSS10
MFSS12
MFSS15
MFSS20
MFSS25
MFSS30
MFSTF6
MFSTF8
MFSTF10
MFSTF12
MFSTF15
MFSTF20
MFSTF25
MFSTF30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱孔徑 D
(mm)
支撐座材質 支撐座表面處理
4天~ 106[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻
4天~ 108[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻
4天~ 1010[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻
4天~ 1012[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻
4天~ 1015[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻
4天~ 1020[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻
4天~ 1025[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻
4天~ 1030[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍低溫黑色鉻
4天~ 108[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理
4天~ 1010[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理
4天~ 1012[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理
4天~ 1015[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理
4天~ 1020[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理
4天~ 1025[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理
4天~ 1030[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理
4天~ 108SUS304
4天~ 1010SUS304
4天~ 1012SUS304
4天~ 1015SUS304
4天~ 1020SUS304
4天~ 1025SUS304
4天~ 1030SUS304
4天~ 106[鋼] S45C鍍無電解鎳
4天~ 108[鋼] S45C鍍無電解鎳
4天~ 1010[鋼] S45C鍍無電解鎳
當日可能 1012[鋼] S45C鍍無電解鎳
4天~ 1015[鋼] S45C鍍無電解鎳
4天~ 1020[鋼] S45C鍍無電解鎳
4天~ 1025[鋼] S45C鍍無電解鎳
4天~ 1030[鋼] S45C鍍無電解鎳

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

單品/套裝品 單品 安裝方向 垂直安裝 支撐座種類 二面法蘭
支柱形狀 支柱種類 支柱固定方法 止迴螺絲
安裝孔形狀 貫穿孔 支柱固定用附屬品 止迴螺絲 定位孔
販售形態 支撐座單品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767