• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

安裝用支撐架 精巧・貫穿孔型 管型

安裝用支撐架 精巧・貫穿孔型 管型

為可節省空間設置的安裝用支柱與支撐座的組合品。
Device Stands - Compact, Through Holes Type (Hollow)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


■組合品(支柱+支撐座)
Type支柱支撐座[ A ]附屬品
[ M ]材質 [ H ]硬度[ S ]表面處理[ M ]材質[ S ]表面處理
FSBAM相當於S45C 高周波淬火鍍無電解鎳相當於S45C鍍低溫黑色鉻止迴螺絲
護蓋
(P.2205)
MFSBA相當於S45C
KFSBA染黑處理
MFSBBSUS304
FSTAM相當於S45C 高周波淬火鍍無電解鎳相當於S45C鍍無電解鎳
MFSTA相當於S45C
MFSTBSUS304
KBFSBA相當於S45C染黑處理相當於S45C染黑處理
MFSSSSUS304SUS304
*表面高周波淬火(支柱):58HRC〜、深度1.0〜1.5
*僅需要支撐柱時請參照P.2205・2206。
*支柱的鍍無電解鎳・染黑處理在兩端面及溝槽部有可能沒有表面處理。
 

規格表

型式L
MFSTA15

250
型式L
指定單位1mm
ABFD1TbM(d)
TypeDg6
(管型)
FSBAM
MFSBA
KFSBA
MFSBB
FSTAM
MFSTA
MFSTB
KBFSBA
MFSSS
10−0.005
−0.014
50〜25040222818358184.5M46.0
12−0.006
−0.017
50〜30046243220358185.5M46.0
15−0.006
−0.017
75〜35056294025408206.6M510.0
20−0.007
−0.020
75〜400633446304510256.6M511.7
25−0.007
−0.020
75〜450784156375010309M615.2
30−0.007
−0.020
100〜450824662426010309M616.0

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
FSBAM10-[50-250/1]
FSBAM12-[50-300/1]
FSBAM15-[75-350/1]
FSBAM20-[75-400/1]
FSBAM25-[75-450/1]
FSBAM30-[100-450/1]
FSTAM10-[50-250/1]
FSTAM12-[50-300/1]
FSTAM15-[75-350/1]
FSTAM20-[75-400/1]
FSTAM25-[75-450/1]
FSTAM30-[100-450/1]
KBFSBA10-[50-250/1]
KBFSBA12-[50-300/1]
KBFSBA15-[75-350/1]
KBFSBA20-[75-400/1]
KBFSBA25-[75-450/1]
KBFSBA30-[100-450/1]
KFSBA10-[50-250/1]
KFSBA12-[50-300/1]
KFSBA15-[75-350/1]
KFSBA20-[75-400/1]
KFSBA25-[75-450/1]
KFSBA30-[100-450/1]
MFSBA10-[50-250/1]
MFSBA12-[50-300/1]
MFSBA15-[75-350/1]
MFSBA20-[75-400/1]
MFSBA25-[75-450/1]
MFSBA30-[100-450/1]
MFSBB10-[50-250/1]
MFSBB12-[50-300/1]
MFSBB15-[75-350/1]
MFSBB20-[75-400/1]
MFSBB25-[75-450/1]
MFSBB30-[100-450/1]
MFSSS10-[50-250/1]
MFSSS12-[50-300/1]
MFSSS15-[75-350/1]
MFSSS20-[75-400/1]
MFSSS25-[75-450/1]
MFSSS30-[100-450/1]
MFSTA10-[50-250/1]
MFSTA12-[50-300/1]
MFSTA15-[75-350/1]
MFSTA20-[75-400/1]
MFSTA25-[75-450/1]
MFSTA30-[100-450/1]
MFSTB10-[50-250/1]
MFSTB12-[50-300/1]
MFSTB15-[75-350/1]
MFSTB20-[75-400/1]
MFSTB25-[75-450/1]
MFSTB30-[100-450/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱孔徑 D
(mm)
支撐座材質 支撐座表面處理 支柱材質 支柱表面處理 支柱熱處理 L
(mm)
4天~ 1010[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 250
4天~ 1012[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 300
4天~ 1015[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 350
4天~ 1020[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 400
4天~ 1025[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 450
4天~ 1030[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳高周波淬火100 ~ 450
4天~ 1010[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 250
4天~ 1012[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 300
4天~ 1015[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 350
4天~ 1020[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 400
4天~ 1025[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 450
4天~ 1030[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火100 ~ 450
4天~ 1010[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理S45C染黑處理50 ~ 250
4天~ 1012[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理S45C染黑處理50 ~ 300
4天~ 1015[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理S45C染黑處理75 ~ 350
4天~ 1020[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理S45C染黑處理75 ~ 400
4天~ 1025[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理S45C染黑處理75 ~ 450
4天~ 1030[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理S45C染黑處理100 ~ 450
4天~ 1010[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C染黑處理50 ~ 250
4天~ 1012[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C染黑處理50 ~ 300
4天~ 1015[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C染黑處理75 ~ 350
4天~ 1020[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C染黑處理75 ~ 400
4天~ 1025[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C染黑處理75 ~ 450
4天~ 1030[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C染黑處理100 ~ 450
4天~ 1010[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳50 ~ 250
4天~ 1012[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳50 ~ 300
4天~ 1015[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳75 ~ 350
4天~ 1020[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳75 ~ 400
4天~ 1025[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳75 ~ 450
4天~ 1030[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳100 ~ 450
4天~ 1010[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻SUS30450 ~ 250
4天~ 1012[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻SUS30450 ~ 300
4天~ 1015[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻SUS30475 ~ 350
4天~ 1020[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻SUS30475 ~ 400
4天~ 1025[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻SUS30475 ~ 450
4天~ 1030[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻SUS304100 ~ 450
4天~ 1010SUS304SUS30450 ~ 250
4天~ 1012SUS304SUS30450 ~ 300
4天~ 1015SUS304SUS30475 ~ 350
4天~ 1020SUS304SUS30475 ~ 400
4天~ 1025SUS304SUS30475 ~ 450
4天~ 1030SUS304SUS304100 ~ 450
4天~ 1010[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳50 ~ 250
4天~ 1012[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳50 ~ 300
4天~ 1015[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳75 ~ 350
4天~ 1020[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳75 ~ 400
4天~ 1025[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳75 ~ 450
4天~ 1030[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳100 ~ 450
4天~ 1010[鋼] S45C鍍無電解鎳SUS30450 ~ 250
4天~ 1012[鋼] S45C鍍無電解鎳SUS30450 ~ 300
4天~ 1015[鋼] S45C鍍無電解鎳SUS30475 ~ 350
4天~ 1020[鋼] S45C鍍無電解鎳SUS30475 ~ 400
4天~ 1025[鋼] S45C鍍無電解鎳SUS30475 ~ 450
4天~ 1030[鋼] S45C鍍無電解鎳SUS304100 ~ 450

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

單品/套裝品 組合品 安裝方向 垂直安裝 支撐座種類 二面法蘭
支柱形狀 支柱種類 圓管 支柱固定方法 止迴螺絲
安裝孔形狀 貫穿孔 支柱固定用附屬品 止迴螺絲 定位孔
販售形態 組合品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767