(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

安裝用支撐座 精巧貫穿孔型 棒型

安裝用支撐座 精巧貫穿孔型 棒型

能以省空間方式設置的支撐座組。
Device Stands - Compact, Through Holes Type (Solid)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


■組合品(支柱+支撐座)
Type支柱支撐座[ A ]附屬品
[ M ]材質 [ H ]硬度[ S ]表面處理[ M ]材質[ S ]表面處理
FSBNM相當於S45C 高周波淬火鍍無電解鎳相當於S45C鍍低溫黑色鉻止迴螺絲
MFSBN相當於S45C
KFSBN染黑處理
MSFSBNSUS304
FSTNM相當於S45C 高周波淬火鍍無電解鎳相當於S45C鍍無電解鎳
MFSTN相當於S45C
MSFSTNSUS304
KBFSBN相當於S45C染黑處理相當於S45C染黑處理
MSFSSSUS304SUS304
*表面高周波淬火(支柱):58HRC〜、深度1.0〜1.5
*僅需要支撐柱時請參照P.2205・2206。
*支柱的鍍無電解鎳・染黑處理在兩端面及溝槽部有可能沒有表面處理。
 

規格表

型式L
MFSTN15

250
型式L
指定單位1mm
ABFD1TbM
TypeDg6
(棒型)
FSBNM
MFSBN
KFSBN
MSFSBN
FSTNM
MFSTN
MSFSTN
KBFSBN
MSFSS
*16−0.004
−0.012
50〜1503318231420612.54.5M4
8−0.005
−0.014
50〜20038202616308154.5M4
10−0.005
−0.014
50〜25040222818358184.5M4
12−0.006
−0.017
50〜30046243220358185.5M4
15−0.006
−0.017
75〜35056294025408206.6M5
20−0.007
−0.020
75〜400633446304510256.6M5
25−0.007
−0.020
75〜450784156375010309M6
30−0.007
−0.020
100〜450824662426010309M6
*1 D6僅限適用於FSTNM、MFSBN、MFSTN、MSFSTN。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FSBNM8-[50-200/1]
FSBNM10-[50-250/1]
FSBNM12-[50-300/1]
FSBNM15-[75-350/1]
FSBNM20-[75-400/1]
FSBNM25-[75-450/1]
FSBNM30-[100-450/1]
FSTNM6-[50-150/1]
FSTNM8-[50-200/1]
FSTNM10-[50-250/1]
FSTNM12-[50-300/1]
FSTNM15-[75-350/1]
FSTNM20-[75-400/1]
FSTNM25-[75-450/1]
FSTNM30-[100-450/1]
KBFSBN8-[50-200/1]
KBFSBN10-[50-250/1]
KBFSBN12-[50-300/1]
KBFSBN15-[75-350/1]
KBFSBN20-[75-400/1]
KBFSBN25-[75-450/1]
KBFSBN30-[100-450/1]
KFSBN8-[50-200/1]
KFSBN10-[50-250/1]
KFSBN12-[50-300/1]
KFSBN15-[75-350/1]
KFSBN20-[75-400/1]
KFSBN25-[75-450/1]
KFSBN30-[100-450/1]
MFSBN6-[50-150/1]
MFSBN8-[50-200/1]
MFSBN10-[50-250/1]
MFSBN12-[50-300/1]
MFSBN15-[75-350/1]
MFSBN20-[75-400/1]
MFSBN25-[75-450/1]
MFSBN30-[100-450/1]
MFSTN6-[50-150/1]
MFSTN8-[50-200/1]
MFSTN10-[50-250/1]
MFSTN12-[50-300/1]
MFSTN15-[75-350/1]
MFSTN20-[75-400/1]
MFSTN25-[75-450/1]
MFSTN30-[100-450/1]
MSFSBN8-[50-200/1]
MSFSBN10-[50-250/1]
MSFSBN12-[50-300/1]
MSFSBN15-[75-350/1]
MSFSBN20-[75-400/1]
MSFSBN25-[75-450/1]
MSFSBN30-[100-450/1]
MSFSS8-[50-200/1]
MSFSS10-[50-250/1]
MSFSS12-[50-300/1]
MSFSS15-[75-350/1]
MSFSS20-[75-400/1]
MSFSS25-[75-450/1]
MSFSS30-[100-450/1]
MSFSTN6-[50-150/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱孔徑 D
(mm)
支撐座材質 支撐座表面處理 支柱材質 支柱表面處理 支柱熱處理 L
(mm)
6天~ 108[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 200
6天~ 1010[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 250
6天~ 1012[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 300
6天~ 1015[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 350
6天~ 1020[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 400
6天~ 1025[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 450
6天~ 1030[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳高周波淬火100 ~ 450
6天~ 106[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 150
6天~ 108[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 200
6天~ 1010[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 250
6天~ 1012[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火50 ~ 300
6天~ 1015[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 350
6天~ 1020[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 400
6天~ 1025[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火75 ~ 450
6天~ 1030[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳高周波淬火100 ~ 450
6天~ 108[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理S45C染黑處理50 ~ 200
6天~ 1010[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理S45C染黑處理50 ~ 250
6天~ 1012[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理S45C染黑處理50 ~ 300
6天~ 1015[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理S45C染黑處理75 ~ 350
6天~ 1020[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理S45C染黑處理75 ~ 400
6天~ 1025[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理S45C染黑處理75 ~ 450
6天~ 1030[鋼] S45C[染黑處理] 染黑處理S45C染黑處理100 ~ 450
6天~ 108[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C染黑處理50 ~ 200
6天~ 1010[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C染黑處理50 ~ 250
6天~ 1012[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C染黑處理50 ~ 300
6天~ 1015[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C染黑處理75 ~ 350
6天~ 1020[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C染黑處理75 ~ 400
6天~ 1025[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C染黑處理75 ~ 450
6天~ 1030[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C染黑處理100 ~ 450
6天~ 106[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳50 ~ 150
6天~ 108[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳50 ~ 200
6天~ 1010[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳50 ~ 250
6天~ 1012[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳50 ~ 300
6天~ 1015[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳75 ~ 350
6天~ 1020[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳75 ~ 400
6天~ 1025[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳75 ~ 450
6天~ 1030[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻S45C鍍無電解鎳100 ~ 450
6天~ 106[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳50 ~ 150
6天~ 108[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳50 ~ 200
6天~ 1010[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳50 ~ 250
6天~ 1012[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳50 ~ 300
6天~ 1015[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳75 ~ 350
6天~ 1020[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳75 ~ 400
6天~ 1025[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳75 ~ 450
6天~ 1030[鋼] S45C鍍無電解鎳S45C鍍無電解鎳100 ~ 450
6天~ 108[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻SUS30450 ~ 200
6天~ 1010[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻SUS30450 ~ 250
6天~ 1012[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻SUS30450 ~ 300
6天~ 1015[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻SUS30475 ~ 350
6天~ 1020[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻SUS30475 ~ 400
6天~ 1025[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻SUS30475 ~ 450
6天~ 1030[鋼] S45C[鍍黑色鉻] 鍍黑色鉻SUS304100 ~ 450
6天~ 108SUS304SUS30450 ~ 200
6天~ 1010SUS304SUS30450 ~ 250
6天~ 1012SUS304SUS30450 ~ 300
6天~ 1015SUS304SUS30475 ~ 350
6天~ 1020SUS304SUS30475 ~ 400
6天~ 1025SUS304SUS30475 ~ 450
6天~ 1030SUS304SUS304100 ~ 450
6天~ 106[鋼] S45C鍍無電解鎳SUS30450 ~ 150

Loading...

基本資訊

單品/套裝品 組合品 安裝方向 垂直安裝 支撐座種類 二面法蘭
支柱形狀 支柱種類 棒型 支柱固定方法 止迴螺絲
安裝孔形狀 貫穿孔 支柱固定用附屬品 止迴螺絲 定位孔
販售形態 組合品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767