(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

支撐柱 附刻度長度指定 棒型

支撐柱 附刻度長度指定 棒型

以刻度為參考值,便於頻繁進行攝影機・感應器等商品的調整設定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

支撐柱 附刻度長度指定 棒型:關聯圖像

Type[ M ]材質
FGSTNSUS304

規格表

型式L
指定單位1mm
TypeDf8
FGSTN10−0.013
−0.035
35〜450
12−0.016
−0.043
35〜450
15−0.016
−0.043
40〜450
20−0.020
−0.053
45〜450
25−0.020
−0.053
50〜450

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FGSTN10-[35-450/1]
FGSTN12-[35-450/1]
FGSTN15-[40-450/1]
FGSTN20-[45-450/1]
FGSTN25-[50-450/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
6天~ 101035 ~ 450
6天~ 101235 ~ 450
6天~ 101540 ~ 450
6天~ 102045 ~ 450
6天~ 102550 ~ 450

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]若使用具有揮發性的油擦拭,
可能會令印字變淡。

[ ! ]刻度上並無標示數字。
[ ! ]刻度請作為參考值使用。

使用範例

支撐柱 附刻度長度指定 棒型:關聯圖像

基本資訊

型式 圓形 軸端形狀(左) 無加工 軸端形狀(右) 無加工
材質 SUS304 表面處理 支柱型 實心
刻度 附刻度 崁入(端部凹凸) 形狀 棒型
扳手槽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767