(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

支撐柱 附刻度 管型

支撐柱 附刻度 管型

以刻度為參考值,便於頻繁進行攝影機・感應器等商品的調整設定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

支撐柱 附刻度 管型:關聯圖像
[ ! ]若使用具有揮發性的油擦拭,
可能會令印字變淡。
[ ! ]刻度的數字是以公分為單位來標示。
[ ! ]刻度請作為參考值使用。
*刻度標記至(L-20)/10為止。
 

Type[ M ]材質
GSSTASUS304

規格表

型式L
GSSTA20300
型式L
選擇
(d)有無規格
TypeDf8L100L150L200L250L300
GSSTA10−0.013
−0.035
100150200  8
12−0.016
−0.043
10015020025030010
15−0.016
−0.043
10015020025030012.6
20−0.020
−0.053
10015020025030016

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GSSTA10-100
GSSTA10-150
GSSTA10-200
GSSTA12-100
GSSTA12-150
GSSTA12-200
GSSTA12-250
GSSTA12-300
GSSTA15-100
GSSTA15-150
GSSTA15-200
GSSTA15-250
GSSTA15-300
GSSTA20-100
GSSTA20-150
GSSTA20-200
GSSTA20-250
GSSTA20-300
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
4天~ 1010100
4天~ 1010150
4天~ 1010200
4天~ 1012100
4天~ 1012150
4天~ 1012200
4天~ 1012250
4天~ 1012300
4天~ 1015100
4天~ 1015150
4天~ 1015200
4天~ 1015250
4天~ 1015300
4天~ 1020100
4天~ 1020150
4天~ 1020200
4天~ 1020250
4天~ 1020300

Loading...

  1. 1

規格概要

支撐柱 附刻度 管型:關聯圖像

基本資訊

型式 圓形 軸端形狀(左) 無加工 軸端形狀(右) 無加工
材質 SUS304 表面處理 支柱型 中空
刻度 附刻度 崁入(端部凹凸) 形狀 圓管
扳手槽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767