(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
與裝置安裝用支撐座、支撐座、支柱固定具一起使用。Posts for Stands - Solid
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | [ M ]材質 [ H ]硬度 | [ S ]表面處理 |
STN | 相當於S45C 58HRC〜 表面高周波淬火(深度1.0〜1.5) | − |
STNM | 鍍無電解鎳 | |
MSTNM | 相當於S45C | 鍍無電解鎳 |
GSTNM | 相當於S45C | 染黑處理 |
STNUG | SUS304 | − |
型式 | − | L |
STNUG12 | − | 250 |
型式 | L 指定單位1mm | (D1) | ℓ | h | ||
Type | Dg6 | |||||
棒型 STN STNM MSTNM GSTNM STNUG | 6 | ー0.004 ー0.012 | 30〜150 | 4.5 | 12 | 4 |
8 | ー0.005 ー0.014 | 30〜200 | 6.5 | 15 | 4 | |
10 | ー0.005 ー0.014 | 35〜250 | 8.5 | 18 | 4 | |
12 | ー0.006 ー0.017 | 35〜300 | 10 | 18 | 4 | |
15 | ー0.006 ー0.017 | 40〜350 | 13 | 20 | 5 | |
20 | ー0.007 ー0.020 | 45〜400 | 17 | 25 | 5 | |
25 | ー0.007 ー0.020 | 50〜450 | 22 | 30 | 6 | |
30 | ー0.007 ー0.020 | 60〜450 | 27 | 30 | 6 | |
35 | ー0.009 ー0.025 | 70〜500 | 32 | 40 | 8 | |
40 | ー0.009 ー0.025 | 80〜500 | 37 | 40 | 8 | |
50 | ー0.009 ー0.025 | 100〜600 | 46 | 50 | 10 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
GSTNM8-[30-200/1] |
GSTNM10-[35-250/1] |
GSTNM12-[35-300/1] |
GSTNM15-[40-350/1] |
GSTNM20-[45-400/1] |
GSTNM25-[50-450/1] |
GSTNM30-[60-450/1] |
GSTNM35-[70-500/1] |
GSTNM40-[80-500/1] |
GSTNM50-[100-600/1] |
MSTNM6-[30-150/1] |
MSTNM8-[30-200/1] |
MSTNM10-[35-250/1] |
MSTNM12-[35-300/1] |
MSTNM15-[40-350/1] |
MSTNM20-[45-400/1] |
MSTNM25-[50-450/1] |
MSTNM30-[60-450/1] |
MSTNM35-[70-500/1] |
MSTNM40-[80-500/1] |
MSTNM50-[100-600/1] |
STN8-[30-200/1] |
STN10-[35-250/1] |
STN12-[35-300/1] |
STN15-[40-350/1] |
STN20-[45-400/1] |
STN25-[50-450/1] |
STN30-[60-450/1] |
STN35-[70-500/1] |
STN40-[80-500/1] |
STN50-[100-600/1] |
STNM6-[30-150/1] |
STNM8-[30-200/1] |
STNM10-[35-250/1] |
STNM12-[35-300/1] |
STNM15-[40-350/1] |
STNM20-[45-400/1] |
STNM25-[50-450/1] |
STNM30-[60-450/1] |
STNM35-[70-500/1] |
STNM40-[80-500/1] |
STNM50-[100-600/1] |
STNUG6-[30-150/1] |
STNUG8-[30-200/1] |
STNUG10-[35-250/1] |
STNUG12-[35-300/1] |
STNUG15-[40-350/1] |
STNUG20-[45-400/1] |
STNUG25-[50-450/1] |
STNUG30-[60-450/1] |
STNUG35-[70-500/1] |
STNUG40-[80-500/1] |
STNUG50-[100-600/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 外徑 D (φ) | 長度 L (mm) | 材質 | 表面處理 | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 8 | 30 ~ 200 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 無 | ||
6天~ | 10 | 10 | 35 ~ 250 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 無 | ||
6天~ | 10 | 12 | 35 ~ 300 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 無 | ||
6天~ | 10 | 15 | 40 ~ 350 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 無 | ||
6天~ | 10 | 20 | 45 ~ 400 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 無 | ||
6天~ | 10 | 25 | 50 ~ 450 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 無 | ||
6天~ | 10 | 30 | 60 ~ 450 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 無 | ||
6天~ | 10 | 35 | 70 ~ 500 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 無 | ||
6天~ | 10 | 40 | 80 ~ 500 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 無 | ||
6天~ | 10 | 50 | 100 ~ 600 | [鋼] S45C | 染黑處理 | 無 | ||
6天~ | 10 | 6 | 30 ~ 150 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | ||
6天~ | 10 | 8 | 30 ~ 200 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | ||
6天~ | 10 | 10 | 35 ~ 250 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | ||
6天~ | 10 | 12 | 35 ~ 300 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | ||
6天~ | 10 | 15 | 40 ~ 350 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | ||
6天~ | 10 | 20 | 45 ~ 400 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | ||
6天~ | 10 | 25 | 50 ~ 450 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | ||
6天~ | 10 | 30 | 60 ~ 450 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | ||
6天~ | 10 | 35 | 70 ~ 500 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | ||
6天~ | 10 | 40 | 80 ~ 500 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | ||
6天~ | 10 | 50 | 100 ~ 600 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 無 | ||
6天~ | 10 | 8 | 30 ~ 200 | [鋼] S45C | 無 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 10 | 35 ~ 250 | [鋼] S45C | 無 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 12 | 35 ~ 300 | [鋼] S45C | 無 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 15 | 40 ~ 350 | [鋼] S45C | 無 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 20 | 45 ~ 400 | [鋼] S45C | 無 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 25 | 50 ~ 450 | [鋼] S45C | 無 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 30 | 60 ~ 450 | [鋼] S45C | 無 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 35 | 70 ~ 500 | [鋼] S45C | 無 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 40 | 80 ~ 500 | [鋼] S45C | 無 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 50 | 100 ~ 600 | [鋼] S45C | 無 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 6 | 30 ~ 150 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 8 | 30 ~ 200 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 10 | 35 ~ 250 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 12 | 35 ~ 300 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 15 | 40 ~ 350 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 20 | 45 ~ 400 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 25 | 50 ~ 450 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 30 | 60 ~ 450 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 35 | 70 ~ 500 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 40 | 80 ~ 500 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 50 | 100 ~ 600 | [鋼] S45C | 鍍無電解鎳 | 高周波淬火 58HRC~ | ||
6天~ | 10 | 6 | 30 ~ 150 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 無 | ||
6天~ | 10 | 8 | 30 ~ 200 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 無 | ||
6天~ | 10 | 10 | 35 ~ 250 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 無 | ||
6天~ | 10 | 12 | 35 ~ 300 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 無 | ||
6天~ | 10 | 15 | 40 ~ 350 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 無 | ||
6天~ | 10 | 20 | 45 ~ 400 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 無 | ||
6天~ | 10 | 25 | 50 ~ 450 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 無 | ||
6天~ | 10 | 30 | 60 ~ 450 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 無 | ||
6天~ | 10 | 35 | 70 ~ 500 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 無 | ||
6天~ | 10 | 40 | 80 ~ 500 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 無 | ||
6天~ | 10 | 50 | 100 ~ 600 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 無 |
Loading...
型式 | 圓形 | 軸端形狀(左) | V型溝槽 | 軸端形狀(右) | 無加工 |
---|---|---|---|---|---|
支柱型 | 實心 | 刻度 | 無刻度 | 崁入(端部凹凸) | 無 |
形狀 | 棒型 | 扳手槽 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策