(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

方形支柱 一端外螺牙一端內螺牙

方形支柱 一端外螺牙一端內螺牙

於側面安裝物品時,相較於六角支柱有較廣的設置面積,較為便利。
Square Post - One End Threaded One End Tapped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
L尺寸指定L尺寸・螺牙徑指定
NLRGF一般
構造用鋼
LRBGF染黑處理
PLRFGPLRGF鍍無電解鎳
SLRFGSLRGFSUS304

規格表

型式LFMN
(一端外螺牙一端內螺牙L尺寸指定)
(一端外螺牙一端內螺牙L尺寸・螺牙徑指定)
PLRFG10
PLRGF15

150
350


F32


M8


N6
B尺寸公差
80
−0.36
10
120
−0.43
15
200
−0.52
25
30
L尺寸公差
 L 10〜300 ±0.1
 L301〜600 ±0.3
 L601〜700 ±0.4
■一端外螺牙一端內螺牙 L尺寸指定
型式L
指定單位1mm
M
(粗螺紋)
TypeB
一端外螺牙一端內螺牙
一般構造用鋼
PLRFG
SUS304
SLRFG
810〜150M4
1015〜300M5
1225〜400M6
1530〜400M8
2040〜400M10
2550〜400M12
3060〜400M16
[ ! ] L≦M×4的內螺牙會貫穿。 [ ! ] L≧內螺牙M×3+2。
[ ! ] L≦M×6時內螺牙的下孔有時會貫穿。
■一端外螺牙一端內螺牙 L尺寸・螺牙徑指定
型式L
指定單位1mm
F
指定單位1mm
M(粗螺紋)選擇N(粗螺紋)選擇
TypeB
一端外螺牙一端內螺牙
一般構造用鋼
NLRGF
LRBGF
PLRGF
SUS304
SLRGF
810〜1508〜2545345ℓ=F−A(ℓmax=M×5)
1015〜3008〜30456456ℓ=F−A(ℓmax=M×5)
1225〜40010〜405684568ℓ=F−A(ℓmax=M×5)
1530〜40012〜4068104568ℓ=F−A(ℓmax=M×5)
2040〜40015〜6010125681012ℓ=F−A(ℓmax=M×5)
2550〜40020〜8010121668101216ℓ=F−A(ℓmax=M×5)
3060〜40025〜801216208101216ℓ=F−A(ℓmax=M×5)
[ ! ] 一端外螺牙一端內螺牙為L≧內螺牙N×3+2。
◦不完全外螺牙部的最小值
MAmin
42
53
64
84
105
126
167
209

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LRBGF8-[10-150/1]-F[8-25/1]-M[4,​5]-N[3,​4,​5]
LRBGF10-[15-300/1]-F[8-30/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
LRBGF12-[25-400/1]-F[10-40/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
LRBGF15-[30-400/1]-F[12-40/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
LRBGF20-[40-400/1]-F[15-60/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
LRBGF25-[50-400/1]-F[20-80/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LRBGF30-[60-400/1]-F[25-80/1]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[8,​10,​12,​16]
NLRGF8-[10-150/1]-F[8-25/1]-M[4,​5]-N[3,​4,​5]
NLRGF10-[15-300/1]-F[8-30/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
NLRGF12-[25-400/1]-F[10-40/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
NLRGF15-[30-400/1]-F[12-40/1]-M[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
NLRGF20-[40-400/1]-F[15-60/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
NLRGF25-[50-400/1]-F[20-80/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
NLRGF30-[60-400/1]-F[25-80/1]-M[12,​16,​20]-N[8,​10,​12,​16]
PLRFG8-[14-150/1]
PLRFG10-[17-300/1]
PLRFG12-[25-400/1]
PLRFG15-[30-400/1]
PLRFG20-[40-400/1]
PLRFG25-[50-400/1]
PLRFG30-[60-400/1]
PLRGF8-[10-150/1]-F[8-25/1]-M[4,​5]-N[3,​4,​5]
PLRGF10-[15-300/1]-F[8-30/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
PLRGF12-[25-400/1]-F[10-40/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
PLRGF15-[30-400/1]-F[12-40/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
PLRGF20-[40-400/1]-F[15-60/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
PLRGF25-[50-400/1]-F[20-80/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
PLRGF30-[60-400/1]-F[25-80/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
SLRFG8-[14-150/1]
SLRFG10-[17-300/1]
SLRFG12-[25-400/1]
SLRFG15-[30-400/1]
SLRFG20-[40-400/1]
SLRFG25-[50-400/1]
SLRFG30-[60-400/1]
SLRGF8-[10-150/1]-F[8-25/1]-M[4,​5]-N[3,​4,​5]
SLRGF10-[15-300/1]-F[8-30/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
SLRGF12-[25-400/1]-F[10-40/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
SLRGF15-[30-400/1]-F[12-40/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
SLRGF20-[40-400/1]-F[15-60/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
SLRGF25-[50-400/1]-F[20-80/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
SLRGF30-[60-400/1]-F[25-80/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS二面寬度 B(或是D)
(mm)
長度 L
(mm)
材質 表面處理 螺牙徑 M
(mm)
螺牙徑 N
(mm)
螺牙長度 F
(mm)
尺寸指定
5天~ 10810 ~ 150[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 53 ~ 58 ~ 25L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101015 ~ 300[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 64 ~ 68 ~ 30L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101225 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 84 ~ 810 ~ 40L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101530 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 104 ~ 812 ~ 40L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 102040 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 125 ~ 1215 ~ 60L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 102550 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼染黑處理6 ~ 166 ~ 1620 ~ 80L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 103060 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-8 ~ 1625 ~ 80L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 10810 ~ 150[鋼] 一般構造用鋼4 ~ 53 ~ 58 ~ 25L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101015 ~ 300[鋼] 一般構造用鋼4 ~ 64 ~ 68 ~ 30L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101225 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼4 ~ 84 ~ 810 ~ 40L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101530 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼6 ~ 104 ~ 812 ~ 40L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 102040 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 125 ~ 1215 ~ 60L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 102550 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼6 ~ 166 ~ 1620 ~ 80L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 103060 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼12 ~ 208 ~ 1625 ~ 80L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 10814 ~ 150[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳446L尺寸指定
5天~ 101017 ~ 300[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳557.5L尺寸指定
5天~ 101225 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳669L尺寸指定
5天~ 101530 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳8812L尺寸指定
5天~ 102040 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳101015L尺寸指定
5天~ 102550 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳121218L尺寸指定
5天~ 103060 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳161624L尺寸指定
5天~ 10810 ~ 150[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳4 ~ 53 ~ 58 ~ 25L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101015 ~ 300[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳4 ~ 64 ~ 68 ~ 30L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101225 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳4 ~ 84 ~ 810 ~ 40L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101530 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳4 ~ 104 ~ 812 ~ 40L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 102040 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳5 ~ 125 ~ 1215 ~ 60L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 102550 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳6 ~ 166 ~ 1620 ~ 80L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 103060 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳-8 ~ 1625 ~ 80L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 10814 ~ 150[不銹鋼] SUS304446L尺寸指定
5天~ 101017 ~ 300[不銹鋼] SUS304557.5L尺寸指定
5天~ 101225 ~ 400[不銹鋼] SUS304669L尺寸指定
5天~ 101530 ~ 400[不銹鋼] SUS3048812L尺寸指定
5天~ 102040 ~ 400[不銹鋼] SUS304101015L尺寸指定
5天~ 102550 ~ 400[不銹鋼] SUS304121218L尺寸指定
5天~ 103060 ~ 400[不銹鋼] SUS304161624L尺寸指定
5天~ 10810 ~ 150[不銹鋼] SUS3044 ~ 53 ~ 58 ~ 25L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101015 ~ 300[不銹鋼] SUS3044 ~ 64 ~ 68 ~ 30L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101225 ~ 400[不銹鋼] SUS3044 ~ 84 ~ 810 ~ 40L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101530 ~ 400[不銹鋼] SUS3044 ~ 104 ~ 1012 ~ 40L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 102040 ~ 400[不銹鋼] SUS3045 ~ 125 ~ 1215 ~ 60L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 102550 ~ 400[不銹鋼] SUS3046 ~ 166 ~ 1620 ~ 80L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 103060 ~ 400[不銹鋼] SUS304-8 ~ 1625 ~ 80L尺寸・螺牙徑指定

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ] 因做內螺牙加工,內螺牙部的B處可能會有些許鼓起的情形。
[ ! ] 外螺牙前端有時會有中心孔。
[ ! ] 材質為一般構造用鋼之商品附防鏽油。

基本資訊

型式 四角孔 軸端形狀(左) 外螺牙 軸端形狀(右) 內螺牙
支柱型 實心 刻度 無刻度 崁入(端部凹凸)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767