(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

方形支柱 兩端內螺牙

方形支柱 兩端內螺牙

於側面安裝物品時,相較於六角支柱有較廣的設置面積,較為便利。
Square Post - Both Ends Tapped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
L尺寸指定L尺寸・螺牙徑指定
NLRFBNLRBF一般
構造用鋼
LRFBLRBBF染黑處理
PLRFBPLRBF鍍無電解鎳
SLRFBSLRBFSUS304

規格表

型式LMN
(兩端內螺牙L尺寸指定)
(兩端內螺牙L尺寸・螺牙徑指定)
NLRFB10
SLRBF20


150
400



M8



N10
B尺寸公差
80
−0.36
10
120
−0.43
15
200
−0.52
25
30
L尺寸公差
 L 10〜300 ±0.1
 L301〜600 ±0.3
 L601〜700 ±0.4
■兩端內螺牙 L尺寸指定
型式L
指定單位1mm
M
(粗螺紋)
TypeB
兩端內螺牙
一般構造用鋼
NLRFB
LRFB
PLRFB
SUS304
SLRFB
810〜150M4
1015〜300M5
1225〜400M6
1530〜400M8
2040〜400M10
2550〜400M12
3060〜400M16
[ ! ] L≦M×4的內螺牙會貫穿。
[ ! ] L≦M×6時內螺牙的下孔有時會貫穿。
■兩端內螺牙 L尺寸・螺牙徑指定
型式L
指定單位1mm
M(粗螺紋)・N(粗螺紋)
選擇
TypeB
兩端內螺牙
一般構造用鋼
NLRBF
LRBBF
PLRBF
SUS304
SLRBF
820〜150345
1020〜300456
1225〜4004568
1530〜4004568
2040〜4005681012
2550〜40068101216
3060〜4008101216
[ ! ] L≧M×2+N×2

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LRBBF8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
LRBBF10-[20-300/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
LRBBF12-[25-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
LRBBF15-[30-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
LRBBF20-[40-400/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
LRBBF25-[50-400/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LRBBF30-[60-400/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
LRFB8-[10-150/1]
LRFB10-[15-300/1]
LRFB12-[25-400/1]
LRFB15-[30-400/1]
LRFB20-[40-400/1]
LRFB25-[50-400/1]
LRFB30-[60-400/1]
NLRBF8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
NLRBF10-[20-300/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
NLRBF12-[25-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
NLRBF15-[30-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
NLRBF20-[40-400/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
NLRBF25-[50-400/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
NLRBF30-[60-400/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
NLRFB8-[10-150/1]
NLRFB10-[15-300/1]
NLRFB12-[25-400/1]
NLRFB15-[30-400/1]
NLRFB20-[40-400/1]
NLRFB25-[50-400/1]
NLRFB30-[60-400/1]
PLRBF8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
PLRBF10-[20-300/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
PLRBF12-[25-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
PLRBF15-[30-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
PLRBF20-[40-400/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
PLRBF25-[50-400/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
PLRBF30-[60-400/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
PLRFB8-[10-150/1]
PLRFB10-[15-300/1]
PLRFB12-[25-400/1]
PLRFB15-[30-400/1]
PLRFB20-[40-400/1]
PLRFB25-[50-400/1]
PLRFB30-[60-400/1]
SLRBF8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
SLRBF10-[20-300/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
SLRBF12-[25-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
SLRBF15-[30-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
SLRBF20-[40-400/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
SLRBF25-[50-400/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
SLRBF30-[60-400/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
SLRFB8-[10-150/1]
SLRFB10-[15-300/1]
SLRFB12-[25-400/1]
SLRFB15-[30-400/1]
SLRFB20-[40-400/1]
SLRFB25-[50-400/1]
SLRFB30-[60-400/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS二面寬度 B(或是D)
(mm)
長度 L
(mm)
材質 表面處理 螺牙徑 M
(mm)
螺牙徑 N
(mm)
尺寸指定
5天~ 10820 ~ 150[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 53 ~ 5L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101020 ~ 300[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 64 ~ 6L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101225 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 84 ~ 8L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101530 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 84 ~ 8L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 102040 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 125 ~ 12L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 102550 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼染黑處理6 ~ 166 ~ 16L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 103060 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼染黑處理8 ~ 168 ~ 16L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 10810 ~ 150[鋼] 一般構造用鋼染黑處理44L尺寸指定
5天~ 101015 ~ 300[鋼] 一般構造用鋼染黑處理55L尺寸指定
5天~ 101225 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼染黑處理66L尺寸指定
5天~ 101530 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼染黑處理88L尺寸指定
5天~ 102040 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼染黑處理1010L尺寸指定
5天~ 102550 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼染黑處理1212L尺寸指定
5天~ 103060 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼染黑處理1616L尺寸指定
5天~ 10820 ~ 150[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 53 ~ 5L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101020 ~ 300[鋼] 一般構造用鋼4 ~ 64 ~ 6L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101225 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼4 ~ 84 ~ 8L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101530 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼4 ~ 84 ~ 8L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 102040 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 125 ~ 12L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 102550 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼6 ~ 166 ~ 16L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 103060 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼8 ~ 168 ~ 16L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 10810 ~ 150[鋼] 一般構造用鋼44L尺寸指定
5天~ 101015 ~ 300[鋼] 一般構造用鋼55L尺寸指定
5天~ 101225 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼66L尺寸指定
5天~ 101530 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼88L尺寸指定
5天~ 102040 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼1010L尺寸指定
5天~ 102550 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼1212L尺寸指定
5天~ 103060 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼1616L尺寸指定
5天~ 10820 ~ 150[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 53 ~ 5L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101020 ~ 300[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳4 ~ 64 ~ 6L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101225 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳4 ~ 84 ~ 8L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101530 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳4 ~ 84 ~ 8L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 102040 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳5 ~ 125 ~ 12L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 102550 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳6 ~ 166 ~ 16L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 103060 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳8 ~ 168 ~ 16L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 10810 ~ 150[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳44L尺寸指定
5天~ 101015 ~ 300[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳55L尺寸指定
5天~ 101225 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳66L尺寸指定
5天~ 101530 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳88L尺寸指定
5天~ 102040 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳1010L尺寸指定
5天~ 102550 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳1212L尺寸指定
5天~ 103060 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳1616L尺寸指定
5天~ 10820 ~ 150[不銹鋼] SUS3043 ~ 53 ~ 5L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101020 ~ 300[不銹鋼] SUS3044 ~ 64 ~ 6L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101225 ~ 400[不銹鋼] SUS3044 ~ 84 ~ 8L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 101530 ~ 400[不銹鋼] SUS3044 ~ 84 ~ 8L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 102040 ~ 400[不銹鋼] SUS3045 ~ 125 ~ 12L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 102550 ~ 400[不銹鋼] SUS3046 ~ 166 ~ 16L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 103060 ~ 400[不銹鋼] SUS3048 ~ 168 ~ 16L尺寸・螺牙徑指定
5天~ 10810 ~ 150[不銹鋼] SUS30444L尺寸指定
5天~ 101015 ~ 300[不銹鋼] SUS30455L尺寸指定
5天~ 101225 ~ 400[不銹鋼] SUS30466L尺寸指定
5天~ 101530 ~ 400[不銹鋼] SUS30488L尺寸指定
5天~ 102040 ~ 400[不銹鋼] SUS3041010L尺寸指定
5天~ 102550 ~ 400[不銹鋼] SUS3041212L尺寸指定
5天~ 103060 ~ 400[不銹鋼] SUS3041616L尺寸指定

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ] 因做內螺牙加工,內螺牙部的B處可能會有些許鼓起的情形。
[ ! ] 材質為一般構造用鋼之商品附防鏽油。

使用範例

基本資訊

型式 四角孔 軸端形狀(左) 內螺牙 軸端形狀(右) 內螺牙
支柱型 實心 刻度 無刻度 崁入(端部凹凸)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767