(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

圓形支柱-一端外螺牙-

圓形支柱-一端外螺牙-

L尺寸最大可選擇至最大1000mm為止。
Circular Posts - One End Threaded

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


板手溝槽周圍因研磨處理原因,可能會帶有光澤。
 
Type[ M ]材質[ S ]表面處理
NETN一般
構造用鋼
ETKN染黑處理
PETN鍍無電解鎳
SETNSUS304

規格表

型式LSCM
SETN20350SC100M10
L尺寸公差
L 15〜 300  ±0.1
L301〜 600  ±0.3
L601〜1000  ±0.4
型式
L
指定單位1mm
SC
指定單位1mm
M(粗螺紋)
選擇
W1
TypeD
一端外螺牙
一般構造用鋼
NETN
ETKN
PETN
SUS304
SETN
515〜1000〜922.6348
615〜1000〜923458
8 20〜2000〜19234578
10 20〜4000〜392345688
12 25〜5000〜49045681010
15 35〜6000〜590568101310
20 40〜6000〜59056810121710
25 55〜7000〜6905681012162210
3065〜8000〜785568101216202715
3580〜9000〜88568101216203015
4080〜10000〜980810121620243620
5080〜10000〜98010121620244120
[ ! ]*D≧35僅限適用於NETN・ETKN・PETN。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ETKN5-[15-100/0.5]-SC[0-92/0.5]-M[2.6,​3]
ETKN6-[15-290/0.1]-SC[0-292/0.5]-M[3,​4]
ETKN8-[20-390/0.1]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5]
ETKN10-[20-350/1]-SC[0-342/1]-M[3,​4,​5,​6]
ETKN10-[20-350/1]-SC[342.5-592/0.5]-M[3,​4,​5,​6]
ETKN10-[20-590/0.1]-SC[0-342/1]-M[3,​4,​5,​6]
ETKN10-[20-590/0.1]-SC[342.5-592/0.5]-M[3,​4,​5,​6]
ETKN12-[25-680/0.1]-SC[0-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
ETKN15-[35-780/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10]
ETKN20-[40-780/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
ETKN20-[40-780/0.1]-SC[490.5-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]
ETKN25-[55-870/0.1]-SC[0-590/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]
ETKN25-[55-870/0.1]-SC[590.5-890/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]
ETKN30-[65-970/0.1]-SC[0-685/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKN30-[65-970/0.1]-SC[685.5-985/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKN35-[80-900/0.5]-SC[0-885/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKN40-[80-1000/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKN50-[80-1000/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]
NETN5-[15-100/0.5]-SC[0-92/0.5]-M[2.6,​3]
NETN6-[15-290/0.1]-SC[0-292/0.5]-M[3,​4]
NETN8-[20-390/0.1]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5]
NETN10-[20-590/0.1]-SC[0-342/1]-M[3,​4,​5,​6]
NETN10-[20-590/0.1]-SC[342.5-592/0.5]-M[3,​4,​5,​6]
NETN12-[25-680/0.1]-SC[0-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
NETN15-[35-780/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10]
NETN20-[40-780/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]
NETN25-[55-870/0.1]-SC[0-890/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]
NETN30-[65-970/0.1]-SC[0-985/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
NETN35-[80-900/0.5]-SC[0-885/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
NETN40-[80-1000/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]
NETN50-[80-1000/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]
PETN5-[15-100/0.5]-SC[0-92/0.5]-M[2.6,​3]
PETN6-[15-290/0.1]-SC[0-42/1]-M[3,​4]
PETN6-[15-290/0.1]-SC[42.5-292/0.5]-M[3,​4]
PETN8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4,​5]
PETN8-[20-150/1]-SC[142.5-392/0.5]-M[3,​4,​5]
PETN8-[20-390/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,​4,​5]
PETN8-[20-390/0.1]-SC[142.5-392/0.5]-M[3,​4,​5]
PETN10-[20-590/0.1]-SC[0-342/1]-M[3,​4,​5,​6]
PETN10-[20-590/0.1]-SC[342.5-592/0.5]-M[3,​4,​5,​6]
PETN12-[25-400/1]-SC[0-390/1]-M[4,​5,​6,​8]
PETN12-[25-400/1]-SC[390.5-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
PETN12-[25-680/0.1]-SC[0-390/1]-M[4,​5,​6,​8]
PETN12-[25-680/0.1]-SC[390.5-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
PETN15-[35-500/1]-SC[0-490/1]-M[5,​6,​8,​10]
PETN15-[35-500/1]-SC[490.5-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10]
PETN15-[35-780/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,​6,​8,​10]
PETN15-[35-780/0.1]-SC[490.5-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10]
PETN20-[40-780/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]
PETN25-[55-870/0.1]-SC[0-890/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]
PETN30-[65-970/0.1]-SC[0-985/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
PETN35-[80-900/0.5]-SC[0-885/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
PETN40-[80-1000/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]
PETN50-[80-1000/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]
SETN5-[15-100/0.5]-SC[0-92/0.5]-M[2.6,​3]
SETN6-[15-290/0.1]-SC[0-42/1]-M[3,​4]
SETN6-[15-290/0.1]-SC[42.5-292/0.5]-M[3,​4]
SETN8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4,​5]
SETN8-[20-150/1]-SC[142.5-392/0.5]-M[3,​4,​5]
SETN8-[20-390/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,​4,​5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
材質 表面處理 螺牙徑 M
(mm)
到扳手槽為止的距離 [SC]
(mm)
二面寬度 B(圓形)
(mm)
5天~ 10515 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼染黑處理2.6 ~ 30 ~ 924
5天~ 10615 ~ 290[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 40 ~ 2925
5天~ 10820 ~ 390[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 50 ~ 3927
3天 101020 ~ 350[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 60 ~ 3428
3天 101020 ~ 350[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 6342.5 ~ 5928
3天 101020 ~ 590[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 60 ~ 3428
3天 101020 ~ 590[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 6342.5 ~ 5928
5天~ 101225 ~ 680[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 80 ~ 69010
5天~ 101535 ~ 780[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 100 ~ 79013
3天 102040 ~ 780[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 120 ~ 49017
3天 102040 ~ 780[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 12490.5 ~ 79017
3天 102555 ~ 870[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 160 ~ 59022
3天 102555 ~ 870[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 16590.5 ~ 89022
3天 103065 ~ 970[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 200 ~ 68527
3天 103065 ~ 970[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 20685.5 ~ 98527
5天~ 103580 ~ 900[鋼] 一般構造用鋼染黑處理6 ~ 240 ~ 88530
5天~ 104080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理8 ~ 240 ~ 98036
5天~ 105080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理10 ~ 240 ~ 98041
5天~ 10515 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼2.6 ~ 30 ~ 924
5天~ 10615 ~ 290[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 40 ~ 2925
5天~ 10820 ~ 390[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 50 ~ 3927
3天 101020 ~ 590[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 60 ~ 3428
3天 101020 ~ 590[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 6342.5 ~ 5928
5天~ 101225 ~ 680[鋼] 一般構造用鋼4 ~ 80 ~ 69010
5天~ 101535 ~ 780[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 100 ~ 79013
5天~ 102040 ~ 780[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 120 ~ 79017
5天~ 102555 ~ 870[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 160 ~ 89022
5天~ 103065 ~ 970[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 200 ~ 98527
5天~ 103580 ~ 900[鋼] 一般構造用鋼6 ~ 240 ~ 88530
5天~ 104080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼8 ~ 240 ~ 98036
5天~ 105080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼10 ~ 240 ~ 98041
5天~ 10515 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳2.6 ~ 30 ~ 924
3天 10615 ~ 290[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 40 ~ 425
3天 10615 ~ 290[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 442.5 ~ 2925
3天 10820 ~ 150[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 50 ~ 1427
3天 10820 ~ 150[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 5142.5 ~ 3927
3天 10820 ~ 390[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 50 ~ 1427
3天 10820 ~ 390[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 5142.5 ~ 3927
3天 101020 ~ 590[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 60 ~ 3428
3天 101020 ~ 590[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 6342.5 ~ 5928
3天 101225 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳4 ~ 80 ~ 39010
3天 101225 ~ 400[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳4 ~ 8390.5 ~ 69010
3天 101225 ~ 680[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳4 ~ 80 ~ 39010
3天 101225 ~ 680[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳4 ~ 8390.5 ~ 69010
3天 101535 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳5 ~ 100 ~ 49013
3天 101535 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳5 ~ 10490.5 ~ 79013
3天 101535 ~ 780[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳5 ~ 100 ~ 49013
3天 101535 ~ 780[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳5 ~ 10490.5 ~ 79013
5天~ 102040 ~ 780[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳5 ~ 120 ~ 79017
5天~ 102555 ~ 870[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳5 ~ 160 ~ 89022
5天~ 103065 ~ 970[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳5 ~ 200 ~ 98527
5天~ 103580 ~ 900[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳6 ~ 240 ~ 88530
5天~ 104080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳8 ~ 240 ~ 98036
5天~ 105080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳10 ~ 240 ~ 98041
5天~ 10515 ~ 100[不銹鋼] SUS3042.6 ~ 30 ~ 924
3天 10615 ~ 290[不銹鋼] SUS3043 ~ 40 ~ 425
3天 10615 ~ 290[不銹鋼] SUS3043 ~ 442.5 ~ 2925
3天 10820 ~ 150[不銹鋼] SUS3043 ~ 50 ~ 1427
3天 10820 ~ 150[不銹鋼] SUS3043 ~ 5142.5 ~ 3927
3天 10820 ~ 390[不銹鋼] SUS3043 ~ 50 ~ 1427

Loading...

規格概要

*倒角為
C0.2〜0.5
[ ! ]無表面處理的扳手槽附近可能因滾筒研磨而出現光澤。[ ! ]SC≦L−ℓ1 [ ! ]材質為一般構造用鋼之商品附防鏽油。

基本資訊

型式 圓形 軸端形狀(左) 外螺牙 軸端形狀(右) 無加工
支柱型 實心 刻度 無刻度 崁入(端部凹凸)
扳手槽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767