(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

圓形支柱-兩端外螺牙附嵌入-

圓形支柱-兩端外螺牙附嵌入-

L尺寸可以0.1mm為單位進行選擇。
Circular Posts - Both Ends Threaded with Pilot

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 圓形支柱-兩端外螺牙附嵌入-:關聯圖像
* 倒角為C0.2~0.5 
L+E(G)+F(H)≧M×2+N×2
一般構造用鋼材質的商品均已塗上防鏽油。
板手溝槽周圍因研磨處理原因,可能會帶有光澤。
 
Type[ M ]材質[ S ]表面處理
兩端外螺牙
嵌入部固定嵌入部&扳手槽指定
NETMNETMF一般
構造用鋼
ETKMETKMF染黑處理
PETMPETMF鍍無電解鎳
SETMSETMFSUS304
 

規格表

型式LSCMN
G
(嵌入部固定)
(嵌入部&扳手槽指定)
ETKM10
ETKMF10

200
200


SC150

M5
M5

N5
N5


G2


H2
■兩端外螺牙
型式L
指定單位1mm
SC
指定單位1mm
僅限附扳手槽
M(粗螺紋)・N(粗螺紋)選擇G
指定單位1mm
H
指定單位1mm
EFW1
TypeD
嵌入部固定
一般構造用鋼
NETM
ETKM
PETM
SUS304
SETM
嵌入部&扳手槽指定
一般構造用鋼
NETMF
ETKMF
PETMF
SUS304
SETMF
820〜2000〜1923456     2〜 42〜 44478
1020〜4000〜39234568    2〜 52〜 55588
1225〜5000〜490 456810   2〜 62〜 6661010
1530〜6000〜590  5681012  2〜 82〜 8881310
2040〜6000〜590  568101216 2〜102〜1010101710
2560〜7000〜690  568101216202〜122〜1212122210
3060〜8000〜785  568101216202〜162〜1616162715

L尺寸公差
 L 15〜300 ±0.1
 L301〜600 ±0.3
 L601〜700 ±0.4

追加工

圓形支柱-兩端外螺牙附嵌入-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ETKM8-[20-370/0.1]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
ETKM10-[20-560/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ETKM12-[25-650/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
ETKM15-[30-740/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
ETKM20-[40-730/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
ETKM25-[60-810/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKM30-[60-900/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]-G[2-4/1]-H[2-4/1]
ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]-G[2-4/1]-HLC[2.5,​3.5]
ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]-G[2-4/1]-HLC[4.5-10/0.5]
ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]-GLC[2.5,​3.5]-H[2-4/1]
ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]-GLC[2.5,​3.5]-HLC[2.5,​3.5]
ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]-GLC[2.5,​3.5]-HLC[4.5-10/0.5]
ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]-GLC[4.5-10/0.5]-H[2-4/1]
ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]-GLC[4.5-10/0.5]-HLC[2.5,​3.5]
ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]-GLC[4.5-10/0.5]-HLC[4.5-10/0.5]
ETKMF10-[20-560/0.1]-SC[0-592/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6,​8]-G[2-5/1]-H[2-5/1]
ETKMF10-[20-560/0.1]-SC[0-592/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6,​8]-G[2-5/1]-HLC[2.5,​3.5,​4.5]
ETKMF10-[20-560/0.1]-SC[0-592/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6,​8]-G[2-5/1]-HLC[5.5-12.5/0.5]
ETKMF10-[20-560/0.1]-SC[0-592/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6,​8]-GLC[2.5,​3.5,​4.5]-H[2-5/1]
ETKMF10-[20-560/0.1]-SC[0-592/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6,​8]-GLC[2.5,​3.5,​4.5]-HLC[2.5,​3.5,​4.5]
ETKMF10-[20-560/0.1]-SC[0-592/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6,​8]-GLC[2.5,​3.5,​4.5]-HLC[5.5-12.5/0.5]
ETKMF10-[20-560/0.1]-SC[0-592/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6,​8]-GLC[5.5-12.5/0.5]-H[2-5/1]
ETKMF10-[20-560/0.1]-SC[0-592/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6,​8]-GLC[5.5-12.5/0.5]-HLC[2.5,​3.5,​4.5]
ETKMF10-[20-560/0.1]-SC[0-592/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6,​8]-GLC[5.5-12.5/0.5]-HLC[5.5-12.5/0.5]
ETKMF12-[25-650/0.1]-SC[0-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]-G[2-6/1]-H[2-6/1]
ETKMF12-[25-650/0.1]-SC[0-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]-G[2-6/1]-HLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5]
ETKMF12-[25-650/0.1]-SC[0-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]-G[2-6/1]-HLC[6.5-15/0.5]
ETKMF12-[25-650/0.1]-SC[0-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]-GLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5]-H[2-6/1]
ETKMF12-[25-650/0.1]-SC[0-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]-GLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5]-HLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5]
ETKMF12-[25-650/0.1]-SC[0-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]-GLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5]-HLC[6.5-15/0.5]
ETKMF12-[25-650/0.1]-SC[0-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]-GLC[6.5-15/0.5]-H[2-6/1]
ETKMF12-[25-650/0.1]-SC[0-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]-GLC[6.5-15/0.5]-HLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5]
ETKMF12-[25-650/0.1]-SC[0-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]-GLC[6.5-15/0.5]-HLC[6.5-15/0.5]
ETKMF15-[30-740/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]-G[2-8/1]-H[2-8/1]
ETKMF15-[30-740/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]-G[2-8/1]-HLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5,​6.5,​7.5]
ETKMF15-[30-740/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]-G[2-8/1]-HLC[8.5-20/0.5]
ETKMF15-[30-740/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]-GLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5,​6.5,​7.5]-H[2-8/1]
ETKMF15-[30-740/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]-GLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5,​6.5,​7.5]-HLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5,​6.5,​7.5]
ETKMF15-[30-740/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]-GLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5,​6.5,​7.5]-HLC[8.5-20/0.5]
ETKMF15-[30-740/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]-GLC[8.5-20/0.5]-H[2-8/1]
ETKMF15-[30-740/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]-GLC[8.5-20/0.5]-HLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5,​6.5,​7.5]
ETKMF15-[30-740/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]-GLC[8.5-20/0.5]-HLC[8.5-20/0.5]
ETKMF20-[40-730/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-G[2-10/1]-H[2-10/1]
ETKMF20-[40-730/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-G[2-10/1]-HLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5,​6.5,​7.5,​8.5,​9.5]
ETKMF20-[40-730/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-G[2-10/1]-HLC[10.5-25/0.5]
ETKMF20-[40-730/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-GLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5,​6.5,​7.5,​8.5,​9.5]-H[2-10/1]
ETKMF20-[40-730/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-GLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5,​6.5,​7.5,​8.5,​9.5]-HLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5,​6.5,​7.5,​8.5,​9.5]
ETKMF20-[40-730/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-GLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5,​6.5,​7.5,​8.5,​9.5]-HLC[10.5-25/0.5]
ETKMF20-[40-730/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-GLC[10.5-25/0.5]-H[2-10/1]
ETKMF20-[40-730/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-GLC[10.5-25/0.5]-HLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5,​6.5,​7.5,​8.5,​9.5]
ETKMF20-[40-730/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]-GLC[10.5-25/0.5]-HLC[10.5-25/0.5]
ETKMF25-[60-810/0.1]-SC[0-890/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-G[2-12/1]-H[2-12/1]
ETKMF25-[60-810/0.1]-SC[0-890/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-G[2-12/1]-HLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5,​6.5,​7.5,​8.5,​9.5,​10.5,​11.5]
ETKMF25-[60-810/0.1]-SC[0-890/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-G[2-12/1]-HLC[12.5-30/0.5]
ETKMF25-[60-810/0.1]-SC[0-890/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-GLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5,​6.5,​7.5,​8.5,​9.5,​10.5,​11.5]-H[2-12/1]
ETKMF25-[60-810/0.1]-SC[0-890/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-GLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5,​6.5,​7.5,​8.5,​9.5,​10.5,​11.5]-HLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5,​6.5,​7.5,​8.5,​9.5,​10.5,​11.5]
ETKMF25-[60-810/0.1]-SC[0-890/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-GLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5,​6.5,​7.5,​8.5,​9.5,​10.5,​11.5]-HLC[12.5-30/0.5]
ETKMF25-[60-810/0.1]-SC[0-890/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-GLC[12.5-30/0.5]-H[2-12/1]
ETKMF25-[60-810/0.1]-SC[0-890/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-GLC[12.5-30/0.5]-HLC[2.5,​3.5,​4.5,​5.5,​6.5,​7.5,​8.5,​9.5,​10.5,​11.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
材質 表面處理 螺牙徑 M
(mm)
螺牙徑 N
(mm)
扳手槽 到扳手槽為止的距離 [SC]
(mm)
嵌入部長度 G
(mm)
H
(mm)
二面寬度 B(圓形)
(mm)
5天~ 10820 ~ 370[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 63 ~ 6----
5天~ 101020 ~ 560[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 83 ~ 8----
5天~ 101225 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 104 ~ 10----
5天~ 101530 ~ 740[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 125 ~ 12----
5天~ 102040 ~ 730[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 165 ~ 16----
5天~ 102560 ~ 810[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 205 ~ 20----
5天~ 103060 ~ 900[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 205 ~ 20----
5天~ 10820 ~ 370[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 63 ~ 60 ~ 3922 ~ 42 ~ 47
5天~ 10820 ~ 370[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 63 ~ 60 ~ 3922 ~ 4-7
5天~ 10820 ~ 370[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 63 ~ 60 ~ 3922 ~ 4-7
5天~ 10820 ~ 370[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 63 ~ 60 ~ 392-2 ~ 47
5天~ 10820 ~ 370[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 63 ~ 60 ~ 392--7
5天~ 10820 ~ 370[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 63 ~ 60 ~ 392--7
5天~ 10820 ~ 370[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 63 ~ 60 ~ 392-2 ~ 47
5天~ 10820 ~ 370[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 63 ~ 60 ~ 392--7
5天~ 10820 ~ 370[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 63 ~ 60 ~ 392--7
5天~ 101020 ~ 560[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 83 ~ 80 ~ 5922 ~ 52 ~ 58
5天~ 101020 ~ 560[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 83 ~ 80 ~ 5922 ~ 5-8
5天~ 101020 ~ 560[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 83 ~ 80 ~ 5922 ~ 5-8
5天~ 101020 ~ 560[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 83 ~ 80 ~ 592-2 ~ 58
5天~ 101020 ~ 560[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 83 ~ 80 ~ 592--8
5天~ 101020 ~ 560[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 83 ~ 80 ~ 592--8
5天~ 101020 ~ 560[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 83 ~ 80 ~ 592-2 ~ 58
5天~ 101020 ~ 560[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 83 ~ 80 ~ 592--8
5天~ 101020 ~ 560[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 83 ~ 80 ~ 592--8
5天~ 101225 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 104 ~ 100 ~ 6902 ~ 62 ~ 610
5天~ 101225 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 104 ~ 100 ~ 6902 ~ 6-10
5天~ 101225 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 104 ~ 100 ~ 6902 ~ 6-10
5天~ 101225 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 104 ~ 100 ~ 690-2 ~ 610
5天~ 101225 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 104 ~ 100 ~ 690--10
5天~ 101225 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 104 ~ 100 ~ 690--10
5天~ 101225 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 104 ~ 100 ~ 690-2 ~ 610
5天~ 101225 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 104 ~ 100 ~ 690--10
5天~ 101225 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 104 ~ 100 ~ 690--10
5天~ 101530 ~ 740[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 125 ~ 120 ~ 7902 ~ 82 ~ 813
5天~ 101530 ~ 740[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 125 ~ 120 ~ 7902 ~ 8-13
5天~ 101530 ~ 740[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 125 ~ 120 ~ 7902 ~ 8-13
5天~ 101530 ~ 740[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 125 ~ 120 ~ 790-2 ~ 813
5天~ 101530 ~ 740[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 125 ~ 120 ~ 790--13
5天~ 101530 ~ 740[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 125 ~ 120 ~ 790--13
5天~ 101530 ~ 740[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 125 ~ 120 ~ 790-2 ~ 813
5天~ 101530 ~ 740[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 125 ~ 120 ~ 790--13
5天~ 101530 ~ 740[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 125 ~ 120 ~ 790--13
5天~ 102040 ~ 730[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 165 ~ 160 ~ 7902 ~ 102 ~ 1017
5天~ 102040 ~ 730[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 165 ~ 160 ~ 7902 ~ 10-17
5天~ 102040 ~ 730[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 165 ~ 160 ~ 7902 ~ 10-17
5天~ 102040 ~ 730[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 165 ~ 160 ~ 790-2 ~ 1017
5天~ 102040 ~ 730[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 165 ~ 160 ~ 790--17
5天~ 102040 ~ 730[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 165 ~ 160 ~ 790--17
5天~ 102040 ~ 730[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 165 ~ 160 ~ 790-2 ~ 1017
5天~ 102040 ~ 730[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 165 ~ 160 ~ 790--17
5天~ 102040 ~ 730[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 165 ~ 160 ~ 790--17
5天~ 102560 ~ 810[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 205 ~ 200 ~ 8902 ~ 122 ~ 1222
5天~ 102560 ~ 810[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 205 ~ 200 ~ 8902 ~ 12-22
5天~ 102560 ~ 810[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 205 ~ 200 ~ 8902 ~ 12-22
5天~ 102560 ~ 810[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 205 ~ 200 ~ 890-2 ~ 1222
5天~ 102560 ~ 810[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 205 ~ 200 ~ 890--22
5天~ 102560 ~ 810[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 205 ~ 200 ~ 890--22
5天~ 102560 ~ 810[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 205 ~ 200 ~ 890-2 ~ 1222
5天~ 102560 ~ 810[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 205 ~ 200 ~ 890--22

Loading...

規格概要

使用範例

圓形支柱-兩端外螺牙附嵌入-:關聯圖像

基本資訊

型式 圓形 軸端形狀(左) 外螺牙 軸端形狀(右) 外螺牙
支柱型 實心 刻度 無刻度 崁入(端部凹凸)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767