(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

六角支柱-一端外螺牙

六角支柱-一端外螺牙

在所有形狀中添加白色和黑色陽極處理!由 2000 系列鋁製成,既輕巧又堅固。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
一端外螺牙
NLON一般
構造用鋼
LSON染黑處理
PLON鍍無電解鎳
SLONSUS304

規格表

型式LM
SLON10300M5
型式L
指定單位0.5mm
M(粗螺紋)
選擇
(C)
TypeB
一端外螺牙
一般構造用鋼
NLON
LSON
PLON
SUS304
SLON
58〜10022.635.8
615〜1003456.9
715〜2003458.1
820〜25034569.2
1020〜3503456811.5
1225〜500345681013.9
1330〜500345681015.0
1435〜60034568101216.2
1735〜6004568101219.6
1945〜600456810121621.9
2465〜700568101216202427.7
2765〜800568101216202431.2
3080〜1000568101216202434.6
3280〜1000568101216202436.9

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LSON5-[8-100/0.5]-M[2,​2.6,​3]
LSON6-[15-100/0.5]-M[3,​4,​5]
LSON7-[15-200/0.5]-M[3,​4,​5]
LSON8-[20-250/0.5]-M[3,​4,​5,​6]
LSON10-[20-350/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
LSON12-[25-500/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LSON13-[30-500/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LSON14-[35-600/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LSON17-[35-600/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
LSON19-[45-600/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
LSON24-[65-700/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
LSON27-[65-800/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
LSON30-[80-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
LSON32-[80-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
NLON5-[8-100/0.5]-M[2,​2.6,​3]
NLON6-[15-100/0.5]-M[3,​4,​5]
NLON7-[15-200/0.5]-M[3,​4,​5]
NLON8-[20-250/0.5]-M[3,​4,​5,​6]
NLON10-[20-350/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
NLON12-[25-500/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NLON13-[30-500/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NLON14-[35-600/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
NLON17-[35-600/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
NLON19-[45-600/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
NLON24-[65-700/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
NLON27-[65-800/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
NLON30-[80-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
NLON32-[80-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
PLON5-[8-100/0.5]-M[2,​2.6,​3]
PLON6-[15-100/0.5]-M[3,​4,​5]
PLON7-[15-200/0.5]-M[3,​4,​5]
PLON8-[20-250/0.5]-M[3,​4,​5,​6]
PLON10-[20-350/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PLON12-[25-500/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PLON13-[30-500/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PLON14-[35-600/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
PLON17-[35-600/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PLON19-[45-600/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PLON24-[65-700/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
PLON27-[65-800/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
PLON30-[80-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
PLON32-[80-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
SLON5-[8-100/0.5]-M[2,​2.6,​3]
SLON6-[15-100/0.5]-M[3,​4,​5]
SLON7-[15-200/0.5]-M[3,​4,​5]
SLON8-[20-250/0.5]-M[3,​4,​5,​6]
SLON10-[20-350/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
SLON12-[25-500/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
SLON13-[30-500/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
SLON14-[35-600/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
SLON17-[35-600/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
SLON19-[45-600/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
SLON24-[65-700/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
SLON27-[65-800/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
SLON30-[80-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
SLON32-[80-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS二面寬度 B(或是D)
(mm)
長度 L
(mm)
材質 表面處理 螺牙徑 M
(mm)
5天~ 1058 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼染黑處理2 ~ 3
5天 10615 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 5
5天~ 10715 ~ 200[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 5
5天~ 10820 ~ 250[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 6
5天~ 101020 ~ 350[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 8
5天~ 101225 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 10
5天~ 101330 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 10
5天~ 101435 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 12
5天~ 101735 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 12
5天~ 101945 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 16
5天~ 102465 ~ 700[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 24
5天~ 102765 ~ 800[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 24
5天~ 103080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 24
5天~ 103280 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 24
5天~ 1058 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼2 ~ 3
5天~ 10615 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 5
5天~ 10715 ~ 200[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 5
5天~ 10820 ~ 250[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 6
5天~ 101020 ~ 350[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 8
5天~ 101225 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 10
5天~ 101330 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 10
5天~ 101435 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 12
5天~ 101735 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼4 ~ 12
5天 101945 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼4 ~ 16
5天~ 102465 ~ 700[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 24
5天~ 102765 ~ 800[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 24
5天~ 103080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 24
5天~ 103280 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 24
5天~ 1058 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳2 ~ 3
5天 10615 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 5
5天~ 10715 ~ 200[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 5
5天 10820 ~ 250[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 6
5天 101020 ~ 350[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 8
3天 101225 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 10
5天~ 101330 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 10
5天~ 101435 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 12
5天~ 101735 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳4 ~ 12
5天~ 101945 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳4 ~ 16
5天~ 102465 ~ 700[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳5 ~ 24
5天~ 102765 ~ 800[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳5 ~ 24
5天~ 103080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳5 ~ 24
5天~ 103280 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳5 ~ 24
5天~ 1058 ~ 100[不銹鋼] SUS3042 ~ 3
5天 10615 ~ 100[不銹鋼] SUS3043 ~ 5
5天 10715 ~ 200[不銹鋼] SUS3043 ~ 5
5天 10820 ~ 250[不銹鋼] SUS3043 ~ 6
3天 101020 ~ 350[不銹鋼] SUS3043 ~ 8
5天~ 101225 ~ 500[不銹鋼] SUS3043 ~ 10
5天~ 101330 ~ 500[不銹鋼] SUS3043 ~ 10
5天~ 101435 ~ 600[不銹鋼] SUS3043 ~ 12
5天~ 101735 ~ 600[不銹鋼] SUS3044 ~ 12
5天~ 101945 ~ 600[不銹鋼] SUS3044 ~ 16
5天~ 102465 ~ 700[不銹鋼] SUS3045 ~ 24
5天~ 102765 ~ 800[不銹鋼] SUS3045 ~ 24
5天~ 103080 ~ 1000[不銹鋼] SUS3045 ~ 24
5天~ 103280 ~ 1000[不銹鋼] SUS3045 ~ 24

Loading...

  1. 1

規格概要

■ 藉由與LKC併用,L尺寸可指定單位0.1mm。
[ ! ]材質為一般構造用鋼之商品附防鏽油。
L尺寸公差
L 8〜300 ±0.1
L300.5〜600 ±0.3
L600.5〜800 ±0.4

使用範例

基本資訊

型式 六角 軸端形狀(左) 外螺牙 軸端形狀(右) 無加工
支柱型 實心 刻度 無刻度 崁入(端部凹凸)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767