(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

六角支柱-兩端內螺牙嵌入部固定・嵌入部指定-

六角支柱-兩端內螺牙嵌入部固定・嵌入部指定-

L尺寸可以0.1mm為單位指定。可選擇螺牙徑、嵌入部的尺寸。
Hex Posts - Both Ends Tapped/Pilot Selectable/Configurable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
兩端內螺牙
嵌入部固定嵌入部指定
NLSBJNLSBJF一般
構造用鋼
LSBJLSBJF染黑處理
PLSBJPLSBJF鍍無電解鎳
SLSBJSLSBJFSUS304

規格表

型式LMNG
LSBJ10



350



M5



N4









■兩端內螺牙
型式L
指定單位0.5mm
M(粗螺紋)・N(粗螺紋)選擇G
指定單位1mm
[ ! ]僅限嵌入部指定
H
指定單位1mm
[ ! ]僅限嵌入部指定
EFPVW(C)
TypeB
嵌入部固定
一般構造用鋼
NLSBJ
LSBJ
PLSBJ
SUS304
SLSBJ
嵌入部指定
一般構造用鋼
NLSBJF
LSBJF
PLSBJF
SUS304
SLSBJF
815〜 250342〜 42〜 4446619.2
1015〜 3503452〜 52〜 55588111.5
1220〜 5004562〜 62〜 6661010113.9
1320〜 5004562〜 62〜 66610101.515
1425〜 6005682〜 82〜 8881212116.2
1725〜 6005682〜 82〜 88812122.519.6
1940〜 60056810122〜102〜10101016161.521.9
2450〜 7005681012162〜122〜1212122020227.7
2750〜 8005681012162〜162〜16161624241.531.2
27W161620203.531.2
3060〜1000568101216202〜162〜1616162828134.6
30W16162424334.6
3260〜1000568101216202〜202〜2020203030136.9
32W20202424436.9
L尺寸公差
L 15〜300 ±0.1
L300.5〜600 ±0.3
L600.5〜800 ±0.4。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LSBJ8-[15-250/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
LSBJ8-[15-250/0.5]-M[3,​4]-ND[3,​4]
LSBJ8-[15-250/0.5]-MD[3,​4]-N[3,​4]
LSBJ8-[15-250/0.5]-MD[3,​4]-ND[3,​4]
LSBJ10-[15-350/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
LSBJ10-[15-350/0.5]-M[3,​4,​5]-ND[3,​4,​5]
LSBJ10-[15-350/0.5]-MD[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
LSBJ10-[15-350/0.5]-MD[3,​4,​5]-ND[3,​4,​5]
LSBJ12-[20-500/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
LSBJ12-[20-500/0.5]-M[4,​5,​6]-ND[4,​5,​6]
LSBJ12-[20-500/0.5]-MD[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
LSBJ12-[20-500/0.5]-MD[4,​5,​6]-ND[4,​5,​6]
LSBJ13-[20-500/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
LSBJ13-[20-500/0.5]-M[4,​5,​6]-ND[4,​5,​6]
LSBJ13-[20-500/0.5]-MD[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
LSBJ13-[20-500/0.5]-MD[4,​5,​6]-ND[4,​5,​6]
LSBJ14-[25-600/0.5]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
LSBJ14-[25-600/0.5]-M[5,​6,​8]-ND[5,​6,​8]
LSBJ14-[25-600/0.5]-MD[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
LSBJ14-[25-600/0.5]-MD[5,​6,​8]-ND[5,​6,​8]
LSBJ17-[25-600/0.5]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
LSBJ17-[25-600/0.5]-M[5,​6,​8]-ND[5,​6,​8]
LSBJ17-[25-600/0.5]-MD[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
LSBJ17-[25-600/0.5]-MD[5,​6,​8]-ND[5,​6,​8]
LSBJ19-[40-600/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
LSBJ19-[40-600/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-ND[5,​6,​8,​10,​12]
LSBJ19-[40-600/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
LSBJ19-[40-600/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12]-ND[5,​6,​8,​10,​12]
LSBJ24-[50-700/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
LSBJ24-[50-700/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16]
LSBJ24-[50-700/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
LSBJ24-[50-700/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16]
LSBJ27-[50-800/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
LSBJ27-[50-800/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16]
LSBJ27-[50-800/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
LSBJ27-[50-800/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16]
LSBJ27W-[50-800/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
LSBJ27W-[50-800/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16]
LSBJ27W-[50-800/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
LSBJ27W-[50-800/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16]
LSBJ30-[60-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ30-[60-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ30-[60-1000/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ30-[60-1000/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ30W-[60-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ30W-[60-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ30W-[60-1000/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ30W-[60-1000/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ32-[60-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ32-[60-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ32-[60-1000/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ32-[60-1000/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ32W-[60-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ32W-[60-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ32W-[60-1000/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ32W-[60-1000/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJF8-[15-250/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]-G[2-4/1]-H[2-4/1]
LSBJF8-[15-250/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]-G[2-4/1]-HLC[2.5-10/0.5]
LSBJF8-[15-250/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]-GLC[2.5-10/0.5]-H[2-4/1]
LSBJF8-[15-250/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]-GLC[2.5-10/0.5]-HLC[2.5-10/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS二面寬度 B(或是D)
(mm)
長度 L
(mm)
材質 表面處理 崁入徑P,V
(φ)
螺牙徑 M
(mm)
螺牙徑 N
(mm)
單側座面寬度(W)
(mm)
螺牙長度 G
(mm)
H
(mm)
5天~ 10815 ~ 250[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-3 ~ 43 ~ 41--
5天~ 10815 ~ 250[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-3 ~ 4-1--
5天~ 10815 ~ 250[鋼] 一般構造用鋼染黑處理--3 ~ 41--
5天~ 10815 ~ 250[鋼] 一般構造用鋼染黑處理---1--
5天~ 101015 ~ 350[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-3 ~ 53 ~ 51--
5天~ 101015 ~ 350[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-3 ~ 5-1--
5天~ 101015 ~ 350[鋼] 一般構造用鋼染黑處理--3 ~ 51--
5天~ 101015 ~ 350[鋼] 一般構造用鋼染黑處理---1--
5天~ 101220 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-4 ~ 64 ~ 61--
5天~ 101220 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-4 ~ 6-1--
5天~ 101220 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼染黑處理--4 ~ 61--
5天~ 101220 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼染黑處理---1--
5天~ 101320 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-4 ~ 64 ~ 61.5--
5天~ 101320 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-4 ~ 6-1.5--
5天~ 101320 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼染黑處理--4 ~ 61.5--
5天~ 101320 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼染黑處理---1.5--
5天~ 101425 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-5 ~ 85 ~ 81--
5天~ 101425 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-5 ~ 8-1--
5天~ 101425 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理--5 ~ 81--
5天~ 101425 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理---1--
5天~ 101725 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-5 ~ 85 ~ 82.5--
5天~ 101725 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-5 ~ 8-2.5--
5天~ 101725 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理--5 ~ 82.5--
5天~ 101725 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理---2.5--
5天~ 101940 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-5 ~ 125 ~ 121.5--
5天~ 101940 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-5 ~ 12-1.5--
5天~ 101940 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理--5 ~ 121.5--
5天~ 101940 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理---1.5--
5天~ 102450 ~ 700[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-5 ~ 165 ~ 162--
5天~ 102450 ~ 700[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-5 ~ 16-2--
5天~ 102450 ~ 700[鋼] 一般構造用鋼染黑處理--5 ~ 162--
5天~ 102450 ~ 700[鋼] 一般構造用鋼染黑處理---2--
5天~ 102750 ~ 800[鋼] 一般構造用鋼染黑處理245 ~ 165 ~ 161.5--
5天~ 102750 ~ 800[鋼] 一般構造用鋼染黑處理245 ~ 16-1.5--
5天~ 102750 ~ 800[鋼] 一般構造用鋼染黑處理24-5 ~ 161.5--
5天~ 102750 ~ 800[鋼] 一般構造用鋼染黑處理24--1.5--
5天~ 102750 ~ 800[鋼] 一般構造用鋼染黑處理205 ~ 165 ~ 163.5--
5天~ 102750 ~ 800[鋼] 一般構造用鋼染黑處理205 ~ 16-3.5--
5天~ 102750 ~ 800[鋼] 一般構造用鋼染黑處理20-5 ~ 163.5--
5天~ 102750 ~ 800[鋼] 一般構造用鋼染黑處理20--3.5--
5天~ 103060 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理285 ~ 206 ~ 201--
5天~ 103060 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理285 ~ 20-1--
5天~ 103060 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理28-6 ~ 201--
5天~ 103060 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理28--1--
5天~ 103060 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理245 ~ 206 ~ 203--
5天~ 103060 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理245 ~ 20-3--
5天~ 103060 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理24-6 ~ 203--
5天~ 103060 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理24--3--
5天~ 103260 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理305 ~ 206 ~ 201--
5天~ 103260 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理305 ~ 20-1--
5天~ 103260 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理30-6 ~ 201--
5天~ 103260 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理30--1--
5天~ 103260 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理245 ~ 206 ~ 204--
5天~ 103260 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理245 ~ 20-4--
5天~ 103260 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理24-6 ~ 204--
5天~ 103260 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理24--4--
5天~ 10815 ~ 250[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-3 ~ 43 ~ 412 ~ 42 ~ 4
5天~ 10815 ~ 250[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-3 ~ 43 ~ 412 ~ 4-
5天~ 10815 ~ 250[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-3 ~ 43 ~ 41-2 ~ 4
5天~ 10815 ~ 250[鋼] 一般構造用鋼染黑處理-3 ~ 43 ~ 41--
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS二面寬度 B(或是D)
(mm)
長度 L
(mm)
材質 表面處理 崁入徑P,V
(φ)
螺牙徑 M
(mm)
螺牙徑 N
(mm)
單側座面寬度(W)
(mm)
螺牙長度 G
(mm)
H
(mm)

Loading...

規格概要

■ 藉由與LKC併用,L尺寸可指定單位0.1mm。
*倒角為
C0.2〜0.5
[ ! ]L+E(G)+F(H)≧M×2+N×2
[ ! ]材質為一般構造用鋼之商品附防鏽油。

使用範例

基本資訊

型式 六角 軸端形狀(左) 內螺牙 軸端形狀(右) 內螺牙
支柱型 實心 刻度 無刻度 崁入(端部凹凸)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引