(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

滑台維修零件 進給螺絲 附旋鈕型

滑台維修零件 進給螺絲 附旋鈕型

對應手動滑台維修。螺牙部和襯套部具高精密度,故能抑止晃動。
Stage Maintenance Parts-Feed Screw/Knob Type

(i)請注意

  • 部分型號因供應商受到疫情影響,導致交期延長,敬請見諒。
    實際交期,請以WOS回覆為主。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ] 材質  螺絲:SUS303  螺帽:低鎘黃銅

規格表

型式
XBMF3
進給螺絲型式導程行程線性鋼珠式・交叉滾子式
適用滑台面尺寸
本體重量(g)
TypeNo.
附旋鈕XBMF30.25±3.225方形5
60.25±6.540方形~80方形30
XBM30.5±3.225方形5
60.5±6.540方形~80方形30
120.5±12.5100方形・120方形50

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
XBM3
XBM6
XBM12
XBMF3
XBMF6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSNo.(行程) Pitch
(mm)
6天 103(±3.2)0.5
當日可能 106(±6.5)0.5
當日可能 1012(±12.5)0.5
當日可能 103(±3.2)0.25
當日可能 106(±6.5)0.25

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 千分尺加长旋钮 進給螺絲 附旋鈕型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767