(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滑台維修零件 分厘卡測頭(行程±6.5,±12.5mm)

滑台維修零件 分厘卡測頭(行程±6.5,±12.5mm)
  • 促銷至 2025/03/31截止

對應手動滑台維修。單品販售可微量進給的分厘卡測頭。
Micrometer Head-Stroke (+/-6.5, +/-12.5mm)

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
 
 
 
滑台周邊零件 分厘卡測頭(行程±6.5,±12.5mm):關聯圖像
圖面為行程中心。
分厘卡測頭為螺栓螺帽的結構,故全長無變化。
無法使用棘輪機能。

[ M ] 材質  主軸:SKS  把手:SUM  螺帽・螺絲:低鎘黃銅

[ A ] 附屬品 專用扳手(僅限附螺帽)

規格表

型式
MCLN6
型式行程(mm)最小讀取量(mm)每旋轉1圈移動量(mm)本體重量(kg)
TypeNo.
MCLN6±6.50.010.50.03
12±12.50.010.50.09

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MCLN6
MCLN12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝徑
(φ)
前端徑
(φ)
行程(標準・粗動)
(mm)
3天 109.55±6.5
當日可能 10106.35±12.5

Loading...

  1. 1

規格概要

 

基本資訊

型式 千分尺旋钮 安裝螺絲 M9.5X0.5 最小讀取(標準・粗動) 0.01
每旋轉1圈移動量(mm) 0.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767