(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

檢查治具用襯套 四角孔 附頭緣(定位止迴)

檢查治具用襯套 四角孔 附頭緣(定位止迴)

為孔形狀呈四角之檢查治具用襯套。
Bushings for Inspection Components - Square - Shouldered (Dowel Pin)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]材質[ H ]硬度Type
定位止迴
P+0.03
+0.01 W+0.03
+0.01
PH7 WH7
相當於SKS9350〜60HRCKJBSTRKJBHSTR

規格表

型式PWRLT
TypeD
KJBSTR12P9.00W4.00R0.3L15T2
P,WH7
3.00〜6.00+0.012
0
6.01〜10.00+0.015
0
10.01〜18.00+0.018
0
18.01〜22.00+0.021
0
型式P
指定單位0.01mm
W
指定單位0.01mm
R
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
T
選擇
Type[ ! ]2
D
附頭緣
定位止迴
P+0.03
+0.01 W+0.03
+0.01
PH7 WH7
KJBSTRKJBHSTR 8 4.00~ 6.00P>W
(W≧3.00)
0.20≦R≦W/210~202 3 5
T≦L−2
D+4
10 4.00~ 8.00D+4
12 4.00~10.00D+4
16 6.00~14.00D+4
2010.00~18.00D+4
2514.00~22.00D+4
[ ! ]2 外徑與四角孔間的壁厚必須要1mm以上(但是,D=25時必須要1.5mm以上)。(K≦Pmax)

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KJBHSTR8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-R[0.2-2.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTR10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTR25-P[14-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTR8-P[4-6/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-2.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTR10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTR25-P[14-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[10-20/1]-T[2,​3,​5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS襯套徑 D
(φ)
頭緣厚度 T
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
W
(mm)
5天~ 1082 ~ 510 ~ 204 ~ 60.2 ~ 2.993 ~ 5.99
5天~ 10102 ~ 510 ~ 204 ~ 80.2 ~ 3.993 ~ 8
5天~ 10122 ~ 510 ~ 204 ~ 100.2 ~ 4.993 ~ 10
5天~ 10162 ~ 510 ~ 206 ~ 140.2 ~ 6.993 ~ 14
5天~ 10202 ~ 510 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 8.993 ~ 18
6天~ 10252 ~ 510 ~ 2014 ~ 220.2 ~ 10.993 ~ 22
6天~ 1082 ~ 510 ~ 204 ~ 60.2 ~ 2.993 ~ 6
6天~ 10102 ~ 510 ~ 204 ~ 80.2 ~ 33 ~ 8
6天~ 10122 ~ 510 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 10
6天~ 10162 ~ 510 ~ 206 ~ 140.2 ~ 73 ~ 14
6天~ 10202 ~ 510 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 93 ~ 18
6天~ 10252 ~ 510 ~ 2014 ~ 220.2 ~ 113 ~ 22

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 附頭緣 孔種類選擇 直柱 孔形狀 四角孔
有無攻牙 無攻牙孔 外形公差 標準 材質
表面處理 硬度 材質 相當於SKS93
硬度詳細 50~60HRC 型式 定位止迴附頭緣

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767