(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

檢查治具用襯套 孔 直柱

檢查治具用襯套 孔 直柱

請與軸輕直柱銷一起使用。
Bushings for Inspection Components - D-Shape - Straight

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

檢查治具用襯套 切口圓孔型:關聯圖像
 
[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面處理Type
P+0.03
+0.01 F+0.05
       0
PH7 F+0.03
       0
相當於SKS9350~60HRCKJBSKKJBHSK
相當於SKS9350~60HRC鍍無電解鎳KJBSKMKJBHSKM
SUS304[ ! ]2KJBSKSKJBHSKS
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
45~50HRCKJBSKCKJBHSKC

規格表

型式PFL
KJBSK12P8.00F3.0L10
PH7
3.00〜6.00+0.012
0
6.01〜10.00+0.015
0
10.01〜18.00+0.018
0
18.01〜21.00+0.021
0
型式P
指定單位0.01mm
F(F<P/2)
指定單位0.1mm
L
指定單位1mm
有無規格
TypeD①直柱
直柱[ ! ]1P+0.03
+0.01F+0.05
       0
PH7 F+0.03
       0
P+0.03
+0.01 F+0.05
       0
PH7 F+0.03
       0
KJBSKKJBSKMKJBSKSKJBSKCKJBHSKKJBHSKMKJBHSKSKJBHSKC
KJBSK

KJBSKM

KJBSKS

KJBSKC
KJBHSK

KJBHSKM

KJBHSKS

KJBHSKC
8[ ! ]33.00~ 5.000.3~ 2.45〜25
103.00~ 7.000.3~ 3.0
123.00~ 9.000.5~ 4.0
164.00〜13.000.5~ 6.0
206.00〜17.001.0~ 8.0
258.00〜21.002.0〜10.0
 檢查治具用襯套 切口圓孔型:關聯圖像
檢查治具用襯套 切口圓孔型:關聯圖像
檢查治具用襯套 切口圓孔型:關聯圖像

追加工

檢查治具用襯套 切口圓孔型:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KJBHSK8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSK10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSK12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSK16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSK20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSK25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKC8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKC10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKC12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKC16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKC20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKC25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKM8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKM10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKM12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKM16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKM20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKM25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKS10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKS12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKS16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKS20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKS25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]
KJBSK8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBSK10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBSK12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]
KJBSK16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]
KJBSK20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]
KJBSK25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKC8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKC10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKC12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKC16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKC20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKC25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKM8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKM10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKM12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKM16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKM20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKM25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKS10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKS12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKS16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKS20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKS25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 硬度 材質 硬度詳細 襯套徑 D
(φ)
F
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
5天~ 10相當於SKS9350~60HRC80.3 ~ 35 ~ 253 ~ 5
5天~ 10相當於SKS9350~60HRC100.3 ~ 35 ~ 253 ~ 7
6天~ 10相當於SKS9350~60HRC120.5 ~ 45 ~ 253 ~ 9
5天~ 10相當於SKS9350~60HRC160.5 ~ 65 ~ 254 ~ 13
5天~ 10相當於SKS9350~60HRC201 ~ 85 ~ 256 ~ 17
5天~ 10相當於SKS9350~60HRC252 ~ 105 ~ 258 ~ 21
5天~ 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC80.3 ~ 35 ~ 253 ~ 5
5天~ 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC100.3 ~ 35 ~ 253 ~ 7
5天~ 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC120.5 ~ 45 ~ 253 ~ 9
5天~ 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC160.5 ~ 65 ~ 254 ~ 13
5天~ 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC201 ~ 85 ~ 256 ~ 17
5天~ 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC252 ~ 105 ~ 258 ~ 21
6天~ 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC80.3 ~ 35 ~ 253 ~ 5
6天~ 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC100.3 ~ 35 ~ 253 ~ 7
6天~ 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC120.5 ~ 45 ~ 253 ~ 9
6天~ 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC160.5 ~ 65 ~ 254 ~ 13
6天~ 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC201 ~ 85 ~ 256 ~ 17
6天~ 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC252 ~ 105 ~ 258 ~ 21
5天~ 10不鏽鋼SUS304-100.3 ~ 35 ~ 253 ~ 7
5天~ 10不鏽鋼SUS304-120.5 ~ 45 ~ 253 ~ 9
5天~ 10不鏽鋼SUS304-160.5 ~ 65 ~ 254 ~ 13
5天~ 10不鏽鋼SUS304-201 ~ 85 ~ 256 ~ 17
5天~ 10不鏽鋼SUS304-252 ~ 105 ~ 258 ~ 21
5天~ 10相當於SKS9350~60HRC80.3 ~ 35 ~ 253 ~ 5
5天~ 10相當於SKS9350~60HRC100.3 ~ 35 ~ 253 ~ 7
6天~ 10相當於SKS9350~60HRC120.5 ~ 45 ~ 253 ~ 9
5天~ 10相當於SKS9350~60HRC160.5 ~ 65 ~ 254 ~ 13
5天~ 10相當於SKS9350~60HRC201 ~ 85 ~ 256 ~ 17
5天~ 10相當於SKS9350~60HRC252 ~ 105 ~ 258 ~ 21
6天~ 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC80.3 ~ 35 ~ 253 ~ 5
6天~ 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC100.3 ~ 35 ~ 253 ~ 7
6天~ 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC120.5 ~ 45 ~ 253 ~ 9
6天~ 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC160.5 ~ 65 ~ 254 ~ 13
6天~ 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC201 ~ 85 ~ 256 ~ 17
6天~ 10不鏽鋼相當於SUS440C45~50HRC252 ~ 105 ~ 258 ~ 21
6天~ 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC80.3 ~ 35 ~ 253 ~ 5
6天~ 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC100.3 ~ 35 ~ 253 ~ 7
6天~ 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC120.5 ~ 45 ~ 253 ~ 9
6天~ 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC160.5 ~ 65 ~ 254 ~ 13
6天~ 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC201 ~ 85 ~ 256 ~ 17
6天~ 10鍍無電解鎳相當於SKS9350~60HRC252 ~ 105 ~ 258 ~ 21
6天~ 10不鏽鋼SUS304-100.3 ~ 35 ~ 253 ~ 7
6天~ 10不鏽鋼SUS304-120.5 ~ 45 ~ 253 ~ 9
6天~ 10不鏽鋼SUS304-160.5 ~ 65 ~ 254 ~ 13
6天~ 10不鏽鋼SUS304-201 ~ 85 ~ 256 ~ 17
6天~ 10不鏽鋼SUS304-252 ~ 105 ~ 258 ~ 21

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 直柱 孔種類選擇 直柱 孔形狀 D切面(弓形)
有無攻牙 無攻牙孔 外形公差 標準 型式 直柱型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767