(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
請與軸輕外螺牙錐型銷一起使用。Bushings for Inspection Components - Stepped and Threaded for Taper Pins - Tapered Type with Shoulder (Dowel Pin)
[ M ]材質 | [ H ]硬度 | 固定方法 | 外徑公差 | Type | |||
圓弧 | 定位止迴 | ||||||
S+0.03 +0.01 | SH7 | S+0.03 +0.01 | SH7 | ||||
相當於SKS93 | 50~60HRC | 一般 | D0 −0.02 | KJBTW | KJBHTW | KJBKTW | KJBKHTW |
壓入 | Dp6 | KJBPTW | KJBPHTW | − | − |
型式 | − | P | − | S | − | M | − | L | − | L1 | − | B | − | T | ||
Type | D | |||||||||||||||
KJBTW | 10 | − | P8.00 | − | S5 | − | M4 | − | L8 | − | 4 | − | B10 | − | T2 |
S | H7 |
3〜6 | +0.012 0 |
7〜10 | +0.015 0 |
11〜18 | +0.018 0 |
19 | +0.021 0 |
D | p6 |
8 | +0.024 +0.015 |
10 | |
12 | +0.029 +0.018 |
16 | |
20 | +0.035 +0.022 |
25 |
型式 | P | S(S≦P−1) | M | L | L1 | B | T | H | R | |||||||||
Type | D | |||||||||||||||||
附頭緣 | ||||||||||||||||||
圓弧 | 定位止迴 | |||||||||||||||||
S+0.03 +0.01 | SH7 | S+0.03 +0.01 | SH7 | 指定單位0.01mm | 指定單位1mm | 選擇 | 指定單位1mm | 指定單位1mm | 指定單位1mm | 選擇 | ||||||||
KJBTW | KJBHTW | KJBKTW | KJBKHTW | 8 | 4.00~ 6.00 | 3~ 5 | 3 | 4 | 3~25 (L≦P×2.5) | 3~25 (L+L1≦S×2.5) | 5~25 (M≦B≦M×3) 但是M3(D8)時, (M≦B≦M×2) S=M時, L1+B≦M×3 | 2 3 5 | D+4 | 1.0 | ||||
10 | 5.00~ 8.00 | 4~ 7 | 4 | 5 | 6 | 3〜25 (L≦P×3) 3 4沒有R | 3≦L1<25−L (L+L1≦S×3) | D+4 | 2.0 | |||||||||
KJBPTW | KJBPHTW | 12 | 5.00~10.00 | 4~ 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | D+4 | 2.0 | ||||||||
16 | 8.00~14.00 | 4~13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | D+4 | 2.0 | ||||||||
20 | 10.00~18.00 | 6~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | D+4 | 2.0 | ||||||||
25 | 15.00~23.00 | 8~19 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | D+4 | 2.0 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
KJBHTW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHTW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHTW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHTW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHTW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHTW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBKHTW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBKHTW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBKHTW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBKHTW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBKHTW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBKHTW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBKTW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBKTW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBKTW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBKTW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBKTW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBKTW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBPHTW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBPHTW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBPHTW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBPHTW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBPHTW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBPHTW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBPTW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBPTW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBPTW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBPTW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBPTW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBPTW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBTW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBTW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBTW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBTW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBTW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBTW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 外形公差 | 型式 | 襯套徑 D (φ) | 內徑 P (φ) | 選擇螺牙徑(粗螺紋) [M] (mm) | 頭緣厚度 T (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29天~ | 10 | 標準 | 圓弧附頭緣一般型 | 8 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 圓弧附頭緣一般型 | 10 | 5 ~ 8 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 圓弧附頭緣一般型 | 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 圓弧附頭緣一般型 | 16 | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 圓弧附頭緣一般型 | 20 | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 圓弧附頭緣一般型 | 25 | 15 ~ 23 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 定位止迴附頭緣一般型 | 8 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 定位止迴附頭緣一般型 | 10 | 5 ~ 8 | 4 ~ 6 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 定位止迴附頭緣一般型 | 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 定位止迴附頭緣一般型 | 16 | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 定位止迴附頭緣一般型 | 20 | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 定位止迴附頭緣一般型 | 25 | 15 ~ 23 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 定位止迴附頭緣一般型 | 8 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 定位止迴附頭緣一般型 | 10 | 5 ~ 8 | 4 ~ 6 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 定位止迴附頭緣一般型 | 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 定位止迴附頭緣一般型 | 16 | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 定位止迴附頭緣一般型 | 20 | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 定位止迴附頭緣一般型 | 25 | 15 ~ 23 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | ||
29天~ | 10 | 壓入 | 圓弧附頭緣壓入型 | 8 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | ||
29天~ | 10 | 壓入 | 圓弧附頭緣壓入型 | 10 | 5 ~ 8 | 4 ~ 6 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | ||
29天~ | 10 | 壓入 | 圓弧附頭緣壓入型 | 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | ||
29天~ | 10 | 壓入 | 圓弧附頭緣壓入型 | 16 | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | ||
29天~ | 10 | 壓入 | 圓弧附頭緣壓入型 | 20 | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | ||
29天~ | 10 | 壓入 | 圓弧附頭緣壓入型 | 25 | 15 ~ 23 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | ||
6天~ | 10 | 壓入 | 圓弧附頭緣壓入型 | 8 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | ||
6天~ | 10 | 壓入 | 圓弧附頭緣壓入型 | 10 | 5 ~ 8 | 4 ~ 6 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | ||
6天~ | 10 | 壓入 | 圓弧附頭緣壓入型 | 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | ||
6天~ | 10 | 壓入 | 圓弧附頭緣壓入型 | 16 | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | ||
6天~ | 10 | 壓入 | 圓弧附頭緣壓入型 | 20 | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | ||
6天~ | 10 | 壓入 | 圓弧附頭緣壓入型 | 25 | 15 ~ 23 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 圓弧附頭緣一般型 | 8 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 圓弧附頭緣一般型 | 10 | 5 ~ 8 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 圓弧附頭緣一般型 | 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 圓弧附頭緣一般型 | 16 | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 圓弧附頭緣一般型 | 20 | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | ||
29天~ | 10 | 標準 | 圓弧附頭緣一般型 | 25 | 15 ~ 23 | 4 ~ 12 | 2 ~ 5 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 |
Loading...
基本形狀 | 附頭緣 | 孔種類選擇 | 2段 | 孔形狀 | 圓形 |
---|---|---|---|---|---|
有無攻牙 | 有攻牙 | 材質 | 鐵 | 表面處理 | 無 |
硬度 | 有 | 材質 | 相當於SKS93 | 硬度詳細 | 50~60HRC |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策