(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

檢查治具用襯套 軸頸外螺牙錐形用

檢查治具用襯套 軸頸外螺牙錐形用

請與軸頸外螺牙錐形銷一起使用。
Bushings for Inspection Components - Stepped and Threaded for Taper Pins - For Tapered (Round)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

檢查治具用襯套 軸頸外螺牙錐型用:關聯圖像

[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面處理固定方法外徑公差Type
圓形定位止迴
S+0.03
+0.01
SH7S+0.03
+0.01
相當於SKS9350~60HRC一般D0
−0.02
KJBWKJBHWKJBKW
壓入Dp6KJBPWKJBPHW
相當於SKS9350~60HRC鍍無電解鎳一般D0
−0.02
KJBWMKJBHWM

規格表

型式PSMLL1B
   
Type D
KJBW 10P8.00S5M4L84B10
SH7
3〜6+0.012
0
7〜10+0.015
0
11〜18+0.018
0
19+0.021
0
p6
8+0.024
+0.015
10
12+0.029
+0.018
16
20+0.035
+0.022
25
型式PS(S≦P−1)MLL1BR有無規格
TypeD圓形定位止迴
直柱S+0.03
+0.01
SH7S+0.03
+0.01
圓形定位止迴 KJBW
KJBPW
KJBWM KJBHW
KJBPHW
KJBHWMKJBKW
S+0.03
+0.01
SH7S+0.03
+0.01
指定單位0.01mm指定單位1mm選擇指定單位1mm指定單位1mm指定單位1mm
KJBWKJBHWKJBKW8 4.00~ 6.003~ 534    3~25
(L≦P×2.5)
3~25
(L+L1≦S×2.5)
5~25
(M≦B≦M×3)

但是M3(D8)時,
(M≦B≦M×2)
S=M時,
L1+B≦M×3
1.0
10 5.00~ 8.004~ 7456   3〜25
(L≦P×3)
3 4沒有R
3≦L1<25−L
(L+L1≦S×3)
2.0
KJBPWKJBPHW 12 5.00~10.004~ 94568  2.0
16 8.00~14.004~13456810122.0
KJBWMKJBHWM 2010.00~18.006~17456810122.0
2515.00~23.008~19456810122.0
[ ! ]4 直柱定位止迴型在內徑與定位孔間的壁厚必須要1mm{(D−P)/2≧3}。

追加工

檢查治具用襯套 軸頸外螺牙錐型用:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KJBHW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHWM8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHWM10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHWM12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHWM16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHWM20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHWM25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBKW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBKW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBKW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBKW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBKW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPHW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPHW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPHW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPHW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPHW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPHW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBWM8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBWM10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBWM12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBWM16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBWM20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBWM25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外形公差 表面處理 型式 內徑公差 襯套徑 D
(φ)
內徑 P
(φ)
選擇螺牙徑(粗螺紋) [M]
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
29天~ 10標準圓弧直柱一般型H784 ~ 63 ~ 45 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 5
29天~ 10標準圓弧直柱一般型H7105 ~ 84 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 7
29天~ 10標準圓弧直柱一般型H7125 ~ 104 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 9
29天~ 10標準圓弧直柱一般型H7168 ~ 144 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 13
29天~ 10標準圓弧直柱一般型H72010 ~ 184 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 17
29天~ 10標準圓弧直柱一般型H72515 ~ 234 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 19
6天~ 10標準鍍無電解鎳圓弧直柱一般型H784 ~ 63 ~ 45 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 5
6天~ 10標準鍍無電解鎳圓弧直柱一般型H7105 ~ 84 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 7
6天~ 10標準鍍無電解鎳圓弧直柱一般型H7125 ~ 104 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 9
6天~ 10標準鍍無電解鎳圓弧直柱一般型H7168 ~ 144 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 13
6天~ 10標準鍍無電解鎳圓弧直柱一般型H72010 ~ 184 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 17
6天~ 10標準鍍無電解鎳圓弧直柱一般型H72515 ~ 234 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 19
6天~ 10標準定位止迴直柱一般型+0.03/+0.01105 ~ 84 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 7
29天~ 10標準定位止迴直柱一般型+0.03/+0.01125 ~ 104 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 9
29天~ 10標準定位止迴直柱一般型+0.03/+0.01168 ~ 144 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 13
29天~ 10標準定位止迴直柱一般型+0.03/+0.012010 ~ 184 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 17
29天~ 10標準定位止迴直柱一般型+0.03/+0.012515 ~ 234 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 19
29天~ 10壓入圓弧直柱壓入型H784 ~ 63 ~ 45 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 5
29天~ 10壓入圓弧直柱壓入型H7105 ~ 84 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 7
29天~ 10壓入圓弧直柱壓入型H7125 ~ 104 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 9
29天~ 10壓入圓弧直柱壓入型H7168 ~ 144 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 13
29天~ 10壓入圓弧直柱壓入型H72010 ~ 184 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 17
29天~ 10壓入圓弧直柱壓入型H72515 ~ 234 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 19
6天~ 10壓入圓弧直柱壓入型+0.03/+0.0184 ~ 63 ~ 45 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 5
6天~ 10壓入圓弧直柱壓入型+0.03/+0.01105 ~ 84 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 7
6天~ 10壓入圓弧直柱壓入型+0.03/+0.01125 ~ 104 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 9
6天~ 10壓入圓弧直柱壓入型+0.03/+0.01168 ~ 144 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 13
6天~ 10壓入圓弧直柱壓入型+0.03/+0.012010 ~ 184 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 17
6天~ 10壓入圓弧直柱壓入型+0.03/+0.012515 ~ 234 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 19
29天~ 10標準圓弧直柱一般型+0.03/+0.0184 ~ 63 ~ 45 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 5
29天~ 10標準圓弧直柱一般型+0.03/+0.01105 ~ 84 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 7
29天~ 10標準圓弧直柱一般型+0.03/+0.01125 ~ 104 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 9
29天~ 10標準圓弧直柱一般型+0.03/+0.01168 ~ 144 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 13
29天~ 10標準圓弧直柱一般型+0.03/+0.012010 ~ 184 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 17
29天~ 10標準圓弧直柱一般型+0.03/+0.012515 ~ 234 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 19
29天~ 10標準鍍無電解鎳圓弧直柱一般型+0.03/+0.0184 ~ 63 ~ 45 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 5
29天~ 10標準鍍無電解鎳圓弧直柱一般型+0.03/+0.01105 ~ 84 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 7
29天~ 10標準鍍無電解鎳圓弧直柱一般型+0.03/+0.01125 ~ 104 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 9
29天~ 10標準鍍無電解鎳圓弧直柱一般型+0.03/+0.01168 ~ 144 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 13
29天~ 10標準鍍無電解鎳圓弧直柱一般型+0.03/+0.012010 ~ 184 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 17
29天~ 10標準鍍無電解鎳圓弧直柱一般型+0.03/+0.012515 ~ 234 ~ 125 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 19

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]1 壓入型的導入部(D−0.03
−0.05)會多出1〜3mm。
[ ! ]2 壁厚為2mm以下{(D−P)/2≦2}時,R為0.5。 [ ! ]3 S=M時,S尺寸內徑會有痕跡。
[ ! ]壓入型的內徑收縮程度較大,因此進行孔加工時請留意(請參照P.1891的內徑收縮資料)

基本資訊

基本形狀 直柱 孔種類選擇 2段 孔形狀 圓形
有無攻牙 有攻牙 材質 硬度
材質 相當於SKS93 硬度詳細 50~60HRC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767