(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

一般級導引銷 內螺牙型

一般級導引銷 內螺牙型

對應多種工件形狀的銷型一般級導引塊。
Basic Guide Pins - Tip Shape Selectable - Tapped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


安裝部Type[ M ]材質[ S ]表面處理
球面錐形R錐形
內螺牙RGPRGPRRGPT相當於S45C鍍無電解鎳
RGPSRGPRSRGPTSSUS304

規格表

型式LEA
RGP10
RGPTS12

40
40


E10


A5
■球面型
型式L
指定單位1mm
M1
(粗螺紋)
TypeD
內螺牙
RGP
RGPS
615〜1003
820〜1004
1020〜1004
1221〜1005
1526〜1006
2028〜1006
2531〜1006
■錐形R型
型式L
指定單位1mm
M1
(粗螺紋)
R
TypeD
內螺牙
RGPR
RGPRS
620〜10031
824〜10041.5
1026〜10042
1232〜10052
1540〜10062
2047〜10063
2557〜10063
[ ! ]L−M×2≧(D×1.85)−(R×2.75)−1
■錐型
型式L
指定單位1mm
E
指定單位0.5mm
A
指定單位1°
M1
(粗螺紋)
TypeD
內螺牙
RGPT
RGPTS
620〜1005.0≦E
E≦L-M
1×3
1〜453
84
104
125
156
206
256
[ ! ]D−2EtanA≧1.0(前端徑φ1.0以上)

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
RGP6-[15-100/1]
RGP8-[20-100/1]
RGP10-[20-100/1]
RGP12-[21-100/1]
RGP15-[26-100/1]
RGP20-[28-100/1]
RGP25-[31-100/1]
RGPR6-[20-100/1]
RGPR8-[24-100/1]
RGPR10-[26-100/1]
RGPR12-[32-100/1]
RGPR15-[40-100/1]
RGPR20-[47-100/1]
RGPR25-[57-100/1]
RGPRS6-[20-100/1]
RGPRS8-[24-100/1]
RGPRS10-[26-100/1]
RGPRS12-[32-100/1]
RGPRS15-[40-100/1]
RGPRS20-[47-100/1]
RGPRS25-[57-100/1]
RGPS6-[15-100/1]
RGPS8-[20-100/1]
RGPS10-[20-100/1]
RGPS12-[21-100/1]
RGPS15-[26-100/1]
RGPS20-[28-100/1]
RGPS25-[31-100/1]
RGPT6-[20-100/1]-E[5-91/0.5]-A[1-45/1]
RGPT8-[20-100/1]-E[5-88/0.5]-A[1-45/1]
RGPT10-[20-100/1]-E[5-88/0.5]-A[1-45/1]
RGPT12-[20-100/1]-E[5-85/0.5]-A[1-45/1]
RGPT15-[20-100/1]-E[5-82/0.5]-A[1-45/1]
RGPT20-[20-100/1]-E[5-82/0.5]-A[1-45/1]
RGPT25-[20-100/1]-E[5-82/0.5]-A[1-45/1]
RGPTS6-[20-100/1]-E[5-91/0.5]-A[1-45/1]
RGPTS8-[20-100/1]-E[5-88/0.5]-A[1-45/1]
RGPTS10-[20-100/1]-E[5-88/0.5]-A[1-45/1]
RGPTS12-[20-100/1]-E[5-85/0.5]-A[1-45/1]
RGPTS15-[20-100/1]-E[5-82/0.5]-A[1-45/1]
RGPTS20-[20-100/1]-E[5-82/0.5]-A[1-45/1]
RGPTS25-[20-100/1]-E[5-82/0.5]-A[1-45/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS前端形狀 材質 軸徑D
(φ)
長度L
(mm)
A
(mm)
E
(mm)
5天 10球面相當於S45C615 ~ 100--
5天 10球面相當於S45C820 ~ 100--
5天 10球面相當於S45C1020 ~ 100--
5天 10球面相當於S45C1221 ~ 100--
5天 10球面相當於S45C1526 ~ 100--
5天 10球面相當於S45C2028 ~ 100--
5天 10球面相當於S45C2531 ~ 100--
5天 10R錐形相當於S45C620 ~ 100--
5天 10R錐形相當於S45C824 ~ 100--
5天 10R錐形相當於S45C1026 ~ 100--
5天 10R錐形相當於S45C1232 ~ 100--
5天 10R錐形相當於S45C1540 ~ 100--
5天 10R錐形相當於S45C2047 ~ 100--
5天 10R錐形相當於S45C2557 ~ 100--
5天 10R錐形SUS304620 ~ 100--
5天 10R錐形SUS304824 ~ 100--
5天 10R錐形SUS3041026 ~ 100--
5天 10R錐形SUS3041232 ~ 100--
5天 10R錐形SUS3041540 ~ 100--
5天 10R錐形SUS3042047 ~ 100--
5天 10R錐形SUS3042557 ~ 100--
5天 10球面SUS304615 ~ 100--
5天 10球面SUS304820 ~ 100--
5天 10球面SUS3041020 ~ 100--
5天 10球面SUS3041221 ~ 100--
5天 10球面SUS3041526 ~ 100--
5天 10球面SUS3042028 ~ 100--
5天 10球面SUS3042531 ~ 100--
5天 10錐形相當於S45C620 ~ 1001 ~ 455 ~ 91
5天 10錐形相當於S45C820 ~ 1001 ~ 455 ~ 88
5天 10錐形相當於S45C1020 ~ 1001 ~ 455 ~ 88
5天 10錐形相當於S45C1220 ~ 1001 ~ 455 ~ 85
5天 10錐形相當於S45C1520 ~ 1001 ~ 455 ~ 82
5天 10錐形相當於S45C2020 ~ 1001 ~ 455 ~ 82
5天 10錐形相當於S45C2520 ~ 1001 ~ 455 ~ 82
5天 10錐形SUS304620 ~ 1001 ~ 455 ~ 91
5天 10錐形SUS304820 ~ 1001 ~ 455 ~ 88
5天 10錐形SUS3041020 ~ 1001 ~ 455 ~ 88
5天 10錐形SUS3041220 ~ 1001 ~ 455 ~ 85
5天 10錐形SUS3041520 ~ 1001 ~ 455 ~ 82
5天 10錐形SUS3042020 ~ 1001 ~ 455 ~ 82
5天 10錐形SUS3042520 ~ 1001 ~ 455 ~ 82

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長:對應多種工件形狀的銷型一般級導引塊。可選擇安裝部及前端形狀。
參考:tan15°≒0.267 tan30°≒0.577
tan45°=1 tan60°≒1.732
[ ! ]*D=6時,φ2.0
  D=20,25時,φ5.0

基本資訊

安裝部 內螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767