(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附六角頭鎖緊螺栓 頭部夾鉗角度型

附六角頭鎖緊螺栓 頭部夾鉗角度型

Hex Head Clamping Screws - Head Clamp Type - Angle

(i)請注意

  • 本產品的目的為鎖緊工件,故前端的球並非全部都會旋轉。
    (按照前端球的鉚接狀況,分為會旋轉的球與不會旋轉的球)
    角度型並非只有半球旋轉的扁平面,也有變成球面的情形。
    反轉時請使用膠帶和磁鐵使半球旋轉。
    另外,若不希望出現反轉狀態,請使用防止反轉型。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type本體
[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面處理[ M ]材質[ H ]硬度
BFSMSCM43532〜40HRC染黑處理SUJ262HRC〜

規格表

型式L
BFSM1250
型式L選擇L1BEd2(S1)
TypeM
BFSM6304021064.50.8
830402.51386.71
104050317107.91.2
1250603.5191210.81.8
1650604241613.32.1

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BFSM6-30
BFSM6-40
BFSM8-30
BFSM8-40
BFSM10-40
BFSM10-50
BFSM12-50
BFSM12-60
BFSM16-50
BFSM16-60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙徑 全長L
(mm)
4天~ 10630
4天~ 10640
4天~ 10830
4天~ 10840
4天~ 101040
4天~ 101050
4天~ 101250
4天~ 101260
4天~ 101650
4天~ 101660

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

前端形狀 平面 螺牙種類 螺栓型 材質(螺牙部) 相當於SCM435
材質(前端部) SUJ2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767