附六角頭鎖緊螺栓 前端夾鉗角度型

附六角頭鎖緊螺栓 前端夾鉗角度型

Hex Head Clamping Screws - Tip Clamp Type - Angle

(i)請注意

  • 本製品的目的為鎖緊工件,故前端的球並非全部都會旋轉。
    (按照前端球的鉚接狀況,分為會旋轉的球與不會旋轉的球)
    角度型並非只有半球旋轉的扁平面,也有變成球面的情形。
    反轉時請使用膠帶和磁鐵使半球旋轉。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


Type本體
[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面處理[ M ]材質[ H ]硬度
BFASMSCM43532〜40HRC染黑處理SUJ262HRC〜

規格表

型式L
BFASM620
型式L選擇L1ABE1d1d4(S3)
TypeM
BFASM6203040211.51045.63.20.6
82030402.515135.584.50.8
104050319.61779.560.9
1250603.521.919812.77.21
165060427.7241015.910.71.3

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
BFASM6-20
BFASM6-30
BFASM6-40
BFASM8-20
BFASM8-30
BFASM8-40
BFASM10-40
BFASM10-50
BFASM12-50
BFASM12-60
BFASM16-50
BFASM16-60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺桿直徑 全長L
(mm)
2天~ 10620
2天~ 10630
2天~ 10640
2天~ 10820
2天~ 10830
2天~ 10840
2天~ 101040
2天~ 101050
2天~ 101250
2天~ 101260
2天~ 101650
2天~ 101660

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

前端形狀 平面 螺牙種類 螺栓型 材質(螺牙部) 相當於SCM435
材質(前端部) SUJ2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務