(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

附六角頭鎖緊螺栓 前端夾鉗球型

附六角頭鎖緊螺栓 前端夾鉗球型

Hex Head Clamping Screws - Tip Clamp Type - Ball

(i)請注意

  • 本產品的目的為鎖緊工件,故前端的球並非全部都會旋轉。
    (按照前端球的鉚接狀況,分為會旋轉的球與不會旋轉的球)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type本體
[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面處理[ M ]材質[ H ]硬度
BRASMSCM43532〜40HRC染黑處理SUJ262HRC〜

規格表

型式L
BRASM620
型式L選擇L1ABE1d3(S2)
TypeM
BRASM6203040211.510441.3
82030402.515135.55.51.8
104050319.61777.12.3
1250603.521.91988.72.8
165060427.7241011.94.3

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BRASM6-20
BRASM6-30
BRASM6-40
BRASM8-20
BRASM8-30
BRASM8-40
BRASM10-40
BRASM10-50
BRASM12-50
BRASM12-60
BRASM16-50
BRASM16-60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙徑 全長L
(mm)
4天~ 10620
4天~ 10630
4天~ 10640
4天~ 10820
4天~ 10830
4天~ 10840
4天~ 101040
4天~ 101050
4天~ 101250
4天~ 101260
4天~ 101650
4天~ 101660

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

前端形狀 球面 螺牙種類 螺栓型 材質(螺牙部) 相當於SCM435
材質(前端部) SUJ2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767