(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鎖緊螺栓 防止反轉型

鎖緊螺栓 防止反轉型

不希望滾珠出現反轉狀態時,請使用防止反轉型。
Clamping Screws - Non-Reverse Type

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type本體
[ M ]材質[ S ]表面處理[ M ]材質[ H ]硬度
HFMB相當於SCM435染黑處理相當於SUJ255〜60HRC
HFUB相當於SUS304相當於SUS440C55〜60HRC

規格表

型式L
HFMB1030
型式L選擇L1AEBCd2S2耐荷重(kN)
TypeM
(防止反轉)
HFMB
HFUB
616202530403106533.20.453.3
820303540503.5138644.50.53.9
1025304050604.516108560.63.4
12305080518121067.20.754.8
164060806241614810.719.6
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HFMB6-16
HFMB6-20
HFMB6-25
HFMB6-30
HFMB6-40
HFMB8-20
HFMB8-30
HFMB8-35
HFMB8-40
HFMB8-50
HFMB10-25
HFMB10-30
HFMB10-40
HFMB10-50
HFMB10-60
HFMB12-30
HFMB12-50
HFMB12-80
HFMB16-40
HFMB16-60
HFMB16-80
HFUB6-16
HFUB6-20
HFUB6-25
HFUB6-30
HFUB6-40
HFUB8-20
HFUB8-30
HFUB8-35
HFUB8-40
HFUB8-50
HFUB10-25
HFUB10-30
HFUB10-40
HFUB10-50
HFUB10-60
HFUB12-30
HFUB12-50
HFUB12-80
HFUB16-40
HFUB16-60
HFUB16-80
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙徑 材質(螺牙部) 材質(前端部) 全長L
(mm)
4天~ 106[鐵] 相當於SCM435SUJ216
4天~ 106[鐵] 相當於SCM435SUJ220
4天~ 106[鐵] 相當於SCM435SUJ225
4天~ 106[鐵] 相當於SCM435SUJ230
4天~ 106[鐵] 相當於SCM435SUJ240
4天~ 108[鐵] 相當於SCM435SUJ220
4天~ 108[鐵] 相當於SCM435SUJ230
4天~ 108[鐵] 相當於SCM435SUJ235
4天~ 108[鐵] 相當於SCM435SUJ240
4天~ 108[鐵] 相當於SCM435SUJ250
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ225
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ230
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ240
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ250
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ260
4天~ 1012[鐵] 相當於SCM435SUJ230
4天~ 1012[鐵] 相當於SCM435SUJ250
4天~ 1012[鐵] 相當於SCM435SUJ280
4天~ 1016[鐵] 相當於SCM435SUJ240
4天~ 1016[鐵] 相當於SCM435SUJ260
4天~ 1016[鐵] 相當於SCM435SUJ280
4天~ 106[不銹鋼] SUS304SUS440C16
4天~ 106[不銹鋼] SUS304SUS440C20
4天~ 106[不銹鋼] SUS304SUS440C25
當日可能 106[不銹鋼] SUS304SUS440C30
4天~ 106[不銹鋼] SUS304SUS440C40
4天~ 108[不銹鋼] SUS304SUS440C20
4天~ 108[不銹鋼] SUS304SUS440C30
4天~ 108[不銹鋼] SUS304SUS440C35
4天~ 108[不銹鋼] SUS304SUS440C40
4天~ 108[不銹鋼] SUS304SUS440C50
4天~ 1010[不銹鋼] SUS304SUS440C25
4天~ 1010[不銹鋼] SUS304SUS440C30
4天~ 1010[不銹鋼] SUS304SUS440C40
4天~ 1010[不銹鋼] SUS304SUS440C50
4天~ 1010[不銹鋼] SUS304SUS440C60
4天~ 1012[不銹鋼] SUS304SUS440C30
4天~ 1012[不銹鋼] SUS304SUS440C50
4天~ 1012[不銹鋼] SUS304SUS440C80
4天~ 1016[不銹鋼] SUS304SUS440C40
4天~ 1016[不銹鋼] SUS304SUS440C60
4天~ 1016[不銹鋼] SUS304SUS440C80

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]本商品的螺牙精密度,使用相當於JIS6H的市售螺帽作為合格判斷。
 

基本資訊

前端形狀 平面 螺牙種類 螺栓型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767