(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

鎖緊螺栓 球型

鎖緊螺栓 球型
  • 促銷至 2024/06/30截止

Clamping Screws - Ball Type

(i)請注意

  • 本產品的目的為鎖緊工件,故前端的球並非全部都會旋轉。
    (按照前端球的鉚接狀況,分為會旋轉的球與不會旋轉的球)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type本體
[ M ]材質[ S ]表面處理[ M ]材質[ H ]硬度
HRSM相當於SCM435染黑處理相當於SUJ255〜60HRC
HRSU相當於SUS304相當於SUS440C55〜60HRC

規格表

型式
HRSM6−16
■球型
型式LL1AEBCd1S耐荷重
(kN)
TypeMNo.
(球)
HRSM
HRSU
 41010.52.1 7 4 32 2.50.81.3
1212.52.1 7 4 32 2.50.81.3
1616.52.1 7 4 32 2.50.81.3
2020.52.1 7 4 32 2.50.81.3
2525.52.1 7 4 32 2.50.81.3
 51212.62.4 8.5 5 42.5 311.4
1616.62.4 8.5 5 42.5 311.4
2020.62.4 8.5 5 42.5 311.4
2525.62.4 8.5 5 42.5 311.4
3030.62.4 8.5 5 42.5 311.4
 61616.8310 6 53 41.33.3
2020.8310 6 53 41.33.3
2525.8310 6 53 41.33.3
3030.8310 6 53 41.33.3
4040.8310 6 53 41.33.3
 82021.23.513 8 64 5.51.83.9
3031.23.513 8 64 5.51.83.9
3536.23.513 8 64 5.51.83.9
4041.23.513 8 64 5.51.83.9
5051.23.513 8 64 5.51.83.9
102526.74.51610 85 72.33.4
3031.74.51610 85 72.33.4
4041.74.51610 85 72.33.4
5051.74.51610 85 72.33.4
6061.74.51610 85 72.33.4
12303251812106 8.52.84.8
505251812106 8.52.84.8
808251812106 8.52.84.8
164043.362416148124.39.6
6063.362416148124.39.6
8083.362416148124.39.6
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HRSM4-10
HRSM4-12
HRSM4-16
HRSM4-20
HRSM4-25
HRSM5-12
HRSM5-16
HRSM5-20
HRSM5-25
HRSM5-30
HRSM6-16
HRSM6-20
HRSM6-25
HRSM6-30
HRSM6-40
HRSM8-20
HRSM8-30
HRSM8-35
HRSM8-40
HRSM8-50
HRSM10-25
HRSM10-30
HRSM10-40
HRSM10-50
HRSM10-60
HRSM12-30
HRSM12-50
HRSM12-80
HRSM16-40
HRSM16-60
HRSM16-80
HRSU4-10
HRSU4-12
HRSU4-16
HRSU4-20
HRSU4-25
HRSU5-12
HRSU5-16
HRSU5-20
HRSU5-25
HRSU5-30
HRSU6-16
HRSU6-20
HRSU6-25
HRSU6-30
HRSU6-40
HRSU8-20
HRSU8-30
HRSU8-35
HRSU8-40
HRSU8-50
HRSU10-25
HRSU10-30
HRSU10-40
HRSU10-50
HRSU10-60
HRSU12-30
HRSU12-50
HRSU12-80
HRSU16-40
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙徑 材質(螺牙部) 材質(前端部) 全長L
(mm)
4天~ 104[鐵] 相當於SCM435SUJ210
4天~ 104[鐵] 相當於SCM435SUJ212
4天~ 104[鐵] 相當於SCM435SUJ216
4天~ 104[鐵] 相當於SCM435SUJ220
4天~ 104[鐵] 相當於SCM435SUJ225
4天~ 105[鐵] 相當於SCM435SUJ212
4天~ 105[鐵] 相當於SCM435SUJ216
4天~ 105[鐵] 相當於SCM435SUJ220
4天~ 105[鐵] 相當於SCM435SUJ225
4天~ 105[鐵] 相當於SCM435SUJ230
4天~ 106[鐵] 相當於SCM435SUJ216
4天~ 106[鐵] 相當於SCM435SUJ220
4天~ 106[鐵] 相當於SCM435SUJ225
4天~ 106[鐵] 相當於SCM435SUJ230
當日可能 106[鐵] 相當於SCM435SUJ240
4天~ 108[鐵] 相當於SCM435SUJ220
4天~ 108[鐵] 相當於SCM435SUJ230
4天~ 108[鐵] 相當於SCM435SUJ235
4天~ 108[鐵] 相當於SCM435SUJ240
4天~ 108[鐵] 相當於SCM435SUJ250
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ225
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ230
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ240
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ250
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ260
4天~ 1012[鐵] 相當於SCM435SUJ230
4天~ 1012[鐵] 相當於SCM435SUJ250
4天~ 1012[鐵] 相當於SCM435SUJ280
4天~ 1016[鐵] 相當於SCM435SUJ240
4天~ 1016[鐵] 相當於SCM435SUJ260
4天~ 1016[鐵] 相當於SCM435SUJ280
4天~ 104[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C10
4天~ 104[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C12
4天~ 104[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C16
4天~ 104[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C20
當日可能 104[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C25
4天~ 105[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C12
4天~ 105[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C16
4天~ 105[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C20
4天~ 105[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C25
4天~ 105[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C30
4天~ 106[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C16
4天~ 106[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C20
4天~ 106[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C25
4天~ 106[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C30
當日可能 106[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C40
4天~ 108[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C20
4天~ 108[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C30
當日可能 108[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C35
4天~ 108[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C40
4天~ 108[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C50
4天~ 1010[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C25
4天~ 1010[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C30
4天~ 1010[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C40
4天~ 1010[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C50
4天~ 1010[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C60
4天~ 1012[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C30
當日可能 1012[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C50
4天~ 1012[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C80
4天~ 1016[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C40

Loading...

規格概要

■鎖緊螺栓的注意事項
本製品的目的為鎖緊工件,故前端的球並非全部都會旋轉。(按照前端球的鉚接狀況,分為會旋轉的球與不會旋轉的球)
[ ! ]本商品的螺牙精密度,使用相當於JIS6H的市售螺帽作為合格判斷。

使用範例

 

基本資訊

前端形狀 球面 螺牙種類 螺栓型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767