(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高固鎖螺栓 SR形

高固鎖螺栓 SR形

即便旋轉螺絲,與工件接觸的頭部也不會旋轉,故工件不會損傷。
High Locked Screws - SR Tip Shape

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type前端形狀本體頭部
材質表面處理材質硬度材質硬度
BALTARSRS45C染黑處理SUS440C58〜63HRCSUS440C55〜60HRC
SALTAR相當於SUS304

規格表

型式L
BALTAR630
型式LBdSR(F)2規格有無
TypeMBALTARSALTAR
BALTAR
SALTAR
620344412.82.5
30344422.83.5
82545.55.5516.53.5
4045.55.5531.55
1030577620.44.5
50577640.46

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BALTAR6-30
BALTAR8-25
BALTAR8-40
BALTAR10-30
BALTAR10-50
SALTAR6-20
SALTAR6-30
SALTAR8-25
SALTAR8-40
SALTAR10-30
SALTAR10-50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙徑 材質(螺牙部) 全長L
(mm)
4天~ 106[鐵] S45C30
4天~ 108[鐵] S45C25
4天~ 108[鐵] S45C40
4天~ 1010[鐵] S45C30
4天~ 1010[鐵] S45C50
當日可能 106[不銹鋼] 相當於SUS30420
4天~ 106[不銹鋼] 相當於SUS30430
4天~ 108[不銹鋼] 相當於SUS30425
4天~ 108[不銹鋼] 相當於SUS30440
4天~ 1010[不銹鋼] 相當於SUS30430
4天~ 1010[不銹鋼] 相當於SUS30450

Loading...

  1. 1

使用範例

 

基本資訊

前端形狀 球面 螺牙種類 全螺牙型 材質(前端部) SUS440C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767