(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

鎖緊螺絲 防止反轉型

鎖緊螺絲 防止反轉型
  • 促銷至 2025/03/31截止

不希望滾珠出現反轉狀態時,請使用防止反轉型。
Clamping Screws / High Locked Screws - Non-Reverse Type

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]本商品的螺牙精密度,使用相當於JIS6H的市售螺帽作為合格判斷。

Type本體
[ M ]材質[ S ]表面處理[ M ]材質[ H ]硬度
FSMB相當於SCM435染黑處理相當於SUJ255〜60HRC
FSUB相當於SUS304相當於SUS440C55〜60HRC

規格表

型式L
FSMB616
■防止反轉型
型式L選擇(d2)BS2耐荷重(kN)質量(g)
TypeM
FSMB
FSUB
6101620253.233.50.453.31.5〜4
810122025304.545(2.5)0.53.92.5〜9
101216202535656(3.5)0.63.45〜16
12162030407.268(3)0.754.810〜28
162025355010.7810(3)18.922.5〜48
[ ! ]有*符號L尺寸的ℓ為( )內之尺寸。
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FSMB6-10
FSMB6-16
FSMB6-20
FSMB6-25
FSMB8-10
FSMB8-12
FSMB8-20
FSMB8-25
FSMB8-30
FSMB10-12
FSMB10-16
FSMB10-20
FSMB10-25
FSMB10-35
FSMB12-16
FSMB12-20
FSMB12-30
FSMB12-40
FSMB16-20
FSMB16-25
FSMB16-35
FSMB16-50
FSUB6-10
FSUB6-16
FSUB6-20
FSUB6-25
FSUB8-10
FSUB8-12
FSUB8-20
FSUB8-25
FSUB8-30
FSUB10-12
FSUB10-16
FSUB10-20
FSUB10-25
FSUB10-35
FSUB12-16
FSUB12-20
FSUB12-30
FSUB12-40
FSUB16-20
FSUB16-25
FSUB16-35
FSUB16-50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙徑 材質(前端部) 全長L
(mm)
4天~ 106SUJ210
當日可能 106SUJ216
4天~ 106SUJ220
4天~ 106SUJ225
4天~ 108SUJ210
4天~ 108SUJ212
當日可能 108SUJ220
4天~ 108SUJ225
4天~ 108SUJ230
4天~ 1010SUJ212
4天~ 1010SUJ216
4天~ 1010SUJ220
4天~ 1010SUJ225
當日可能 1010SUJ235
4天~ 1012SUJ216
4天~ 1012SUJ220
4天~ 1012SUJ230
4天~ 1012SUJ240
4天~ 1016SUJ220
4天~ 1016SUJ225
4天~ 1016SUJ235
4天~ 1016SUJ250
4天~ 106SUS440C10
4天~ 106SUS440C16
4天~ 106SUS440C20
4天~ 106SUS440C25
4天~ 108SUS440C10
4天~ 108SUS440C12
4天~ 108SUS440C20
4天~ 108SUS440C25
當日可能 108SUS440C30
4天~ 1010SUS440C12
4天~ 1010SUS440C16
4天~ 1010SUS440C20
4天~ 1010SUS440C25
4天~ 1010SUS440C35
4天~ 1012SUS440C16
4天~ 1012SUS440C20
4天~ 1012SUS440C30
4天~ 1012SUS440C40
4天~ 1016SUS440C20
4天~ 1016SUS440C25
4天~ 1016SUS440C35
4天~ 1016SUS440C50

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

前端形狀 平面 螺牙種類 全螺牙型 材質(螺牙部) SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767