(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鎖緊螺絲 球型

鎖緊螺絲 球型
  • 促銷至 2024/06/30截止

Clamping Screws - Ball Type

(i)請注意

  • 本產品的目的為鎖緊工件,故前端的球並非全部都會旋轉。
    (按照前端球的鉚接狀況,分為會旋轉的球與不會旋轉的球)
    角度型並非只有半球旋轉的扁平面,也有變成球面的情形。
    反轉時請使用膠帶和磁鐵使半球旋轉。
    另外,若不希望出現反轉狀態,請使用防止反轉型。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鎖緊螺絲 球型:關聯圖像

Type 本體
[ M ]材質 [ H ]硬度 [ S ]表面處理 [ M ]材質 [ H ]硬度
RSM 相當於SCM435 38〜43HRC 染黑處理 相當於SUJ2 55〜60HRC
RSU 相當於SUS304 相當於SUS440C 55HRC〜

規格表

型式L
RSM35.2
■球型
型式L選擇d1BS耐荷重(kN)質量(g)
TypeM
RSM
RSU
   
3 5.210.2    1.51.51.20.50.50.2~0.4
4 6.510.516.5   2.5220.81.30.4~1
5 8.612.620.6   32.5211.40.8~2.3
6 10.816.820.825.8  433.51.33.31.5~4
8 11.213.221.226.231.2 5.645(2.5)1.83.95~16
10 13.717.721.726.736.7 7.156(3.5)2.33.45~16
12 18223242  8.768(3)2.84.810~28
16 23.338.353.3   11.9810(3)4.38.922~48
[ ! ]有*符號L尺寸的ℓ為( )內之尺寸。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RSM3-5.2
RSM3-10.2
RSM4-6.5
RSM4-10.5
RSM4-16.5
RSM5-8.6
RSM5-12.6
RSM5-20.6
RSM6-10.8
RSM6-16.8
RSM6-20.8
RSM6-25.8
RSM8-11.2
RSM8-13.2
RSM8-21.2
RSM8-26.2
RSM8-31.2
RSM10-13.7
RSM10-17.7
RSM10-21.7
RSM10-26.7
RSM10-36.7
RSM12-18
RSM12-22
RSM12-32
RSM12-42
RSM16-23.3
RSM16-38.3
RSM16-53.3
RSU3-5.2
RSU3-10.2
RSU4-6.5
RSU4-10.5
RSU4-16.5
RSU5-8.6
RSU5-12.6
RSU5-20.6
RSU6-10.8
RSU6-16.8
RSU6-20.8
RSU6-25.8
RSU8-11.2
RSU8-13.2
RSU8-21.2
RSU8-26.2
RSU8-31.2
RSU10-13.7
RSU10-17.7
RSU10-21.7
RSU10-26.7
RSU10-36.7
RSU12-18
RSU12-22
RSU12-32
RSU12-42
RSU16-23.3
RSU16-38.3
RSU16-53.3
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙徑 材質(螺牙部) 全長L
(mm)
當日可能 103[鐵] 相當於SCM4355.2
當日可能 103[鐵] 相當於SCM43510.2
當日可能 104[鐵] 相當於SCM4356.5
當日可能 104[鐵] 相當於SCM43510.5
當日可能 104[鐵] 相當於SCM43516.5
當日可能 105[鐵] 相當於SCM4358.6
當日可能 105[鐵] 相當於SCM43512.6
當日可能 105[鐵] 相當於SCM43520.6
當日可能 106[鐵] 相當於SCM43510.8
當日可能 106[鐵] 相當於SCM43516.8
當日可能 106[鐵] 相當於SCM43520.8
當日可能 106[鐵] 相當於SCM43525.8
當日可能 108[鐵] 相當於SCM43511.2
當日可能 108[鐵] 相當於SCM43513.2
當日可能 108[鐵] 相當於SCM43521.2
當日可能 108[鐵] 相當於SCM43526.2
當日可能 108[鐵] 相當於SCM43531.2
當日可能 1010[鐵] 相當於SCM43513.7
當日可能 1010[鐵] 相當於SCM43517.7
當日可能 1010[鐵] 相當於SCM43521.7
當日可能 1010[鐵] 相當於SCM43526.7
當日可能 1010[鐵] 相當於SCM43536.7
4天~ 1012[鐵] 相當於SCM43518
4天~ 1012[鐵] 相當於SCM43522
4天~ 1012[鐵] 相當於SCM43532
4天~ 1012[鐵] 相當於SCM43542
4天~ 1016[鐵] 相當於SCM43523.3
4天~ 1016[鐵] 相當於SCM43538.3
4天~ 1016[鐵] 相當於SCM43553.3
當日可能 103[不銹鋼] 相當於SUS3045.2
當日可能 103[不銹鋼] 相當於SUS30410.2
當日可能 104[不銹鋼] 相當於SUS3046.5
當日可能 104[不銹鋼] 相當於SUS30410.5
當日可能 104[不銹鋼] 相當於SUS30416.5
當日可能 105[不銹鋼] 相當於SUS3048.6
當日可能 105[不銹鋼] 相當於SUS30412.6
當日可能 105[不銹鋼] 相當於SUS30420.6
當日可能 106[不銹鋼] 相當於SUS30410.8
當日可能 106[不銹鋼] 相當於SUS30416.8
當日可能 106[不銹鋼] 相當於SUS30420.8
當日可能 106[不銹鋼] 相當於SUS30425.8
當日可能 108[不銹鋼] 相當於SUS30411.2
當日可能 108[不銹鋼] 相當於SUS30413.2
當日可能 108[不銹鋼] 相當於SUS30421.2
當日可能 108[不銹鋼] 相當於SUS30426.2
當日可能 108[不銹鋼] 相當於SUS30431.2
當日可能 1010[不銹鋼] 相當於SUS30413.7
當日可能 1010[不銹鋼] 相當於SUS30417.7
當日可能 1010[不銹鋼] 相當於SUS30421.7
當日可能 1010[不銹鋼] 相當於SUS30426.7
4天~ 1010[不銹鋼] 相當於SUS30436.7
4天~ 1012[不銹鋼] 相當於SUS30418
4天~ 1012[不銹鋼] 相當於SUS30422
4天~ 1012[不銹鋼] 相當於SUS30432
4天~ 1012[不銹鋼] 相當於SUS30442
4天~ 1016[不銹鋼] 相當於SUS30423.3
當日可能 1016[不銹鋼] 相當於SUS30438.3
4天~ 1016[不銹鋼] 相當於SUS30453.3

Loading...

  1. 1

納期

クランピングスクリュー ボールタイプ:関連画像


出荷日については、こちらをご覧ください。

規格概要

■鎖緊螺絲的注意事項
本製品的目的為鎖緊工件,故前端的球並非全部都會旋轉。(按照前端球的鉚接狀況,分為會旋轉的球與不會旋轉的球)
角度型其非只有半球旋轉的扁平面,也有變成球面的情形。反轉時請使用膠帶和磁鐵使半球旋轉。另外,若不希望出現反轉狀態,請使用防止反轉型。>>P.1784

使用範例

鎖緊螺絲 球型:關聯圖像
 

基本資訊

前端形狀 球面 螺牙種類 全螺牙型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767