(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

水平調整螺栓 扳手扣面部加厚型

水平調整螺栓 扳手扣面部加厚型
  • 促銷至 2025/03/31截止

【特徴】平行的基座板可輕易輸出。
Leveling Screws-Standard Type/Thick Wrench Flats Type

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
一般型扳手扣面部
加厚型
L尺寸選擇型L尺寸指定型
LVBLVFBLLVBB相當於S45C 染黑處理
LVBMLVFBMLLVBM鍍無電解鎳
LVBSLVFBSLLVBSSUS304

規格表

型式L
LVB12
LVFB20
LLVBM24


15
60
30
◦一般型
型式LdM×Pitch(細螺紋)TB適用螺栓規格有無
L尺寸選擇型L尺寸指定型
TypeM
(細螺紋)
選擇型指定型
指定單位1mm
LVBLVBMLVBSLVFBLVFBMLVFBS
L=5〜50L=60〜100L=5〜50L=60〜100L=5〜50L=60〜100
(L尺寸選擇)
LVB
LVBM
LVBS
(L尺寸指定)
LVFB
LVFBM
LVFBS
8510152025305〜503.58×0.75413M3
101015202530405010〜605.510×1.0417M4・5
121015202530405010〜60712×1.0519M6
16152025304050608015〜80916×1.5522M8
202025304050608015〜1001320×1.5527M10・12
2425304050608020〜1001724×1.5832M16
303040508010025〜1202330×1.5836M20
◦扳手扣面部加厚型
型式L指定單位1mmdM×Pitch
(細螺紋)
TB適用螺栓
TypeM(細螺紋)
LLVBB
LLVBM
LLVBS
85〜353.58×0.751313M3
1010〜555.510×1.01617M4・5
1210〜60712×1.01819M6
1615〜70916×1.52022M8
2015〜801320×1.52427M10・12
2420〜801724×1.52832M16
3025〜802330×1.53036M20

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LLVBB8-[5-35/1]
LLVBB10-[10-55/1]
LLVBB12-[10-60/1]
LLVBB16-[15-70/1]
LLVBB20-[15-80/1]
LLVBB24-[20-80/1]
LLVBB30-[25-80/1]
LLVBM8-[5-35/1]
LLVBM10-[10-55/1]
LLVBM12-[10-60/1]
LLVBM16-[15-70/1]
LLVBM20-[15-80/1]
LLVBM24-[20-80/1]
LLVBM30-[25-80/1]
LLVBS8-[5-35/1]
LLVBS10-[10-55/1]
LLVBS12-[10-60/1]
LLVBS16-[15-70/1]
LLVBS20-[15-80/1]
LLVBS24-[20-80/1]
LLVBS30-[25-80/1]
LVB8-5
LVB8-10
LVB8-15
LVB8-20
LVB8-25
LVB8-30
LVB10-10
LVB10-15
LVB10-20
LVB10-25
LVB10-30
LVB10-40
LVB10-50
LVB12-10
LVB12-15
LVB12-20
LVB12-25
LVB12-30
LVB12-40
LVB12-50
LVB16-15
LVB16-20
LVB16-25
LVB16-30
LVB16-40
LVB16-50
LVB16-60
LVB16-80
LVB20-20
LVB20-25
LVB20-30
LVB20-40
LVB20-50
LVB20-60
LVB20-80
LVB24-25
LVB24-30
LVB24-40
LVB24-50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 螺牙徑M (細螺紋)
(mm)
螺距
(mm)
L尺寸指定方法 螺牙長度 L
(mm)
L
(mm)
6天~ 10S45C染黑處理80.75指定-5 ~ 35
6天~ 10S45C染黑處理101.0指定-10 ~ 55
6天~ 10S45C染黑處理121.0指定-10 ~ 60
6天~ 10S45C染黑處理161.5指定-15 ~ 70
6天~ 10S45C染黑處理201.5指定-15 ~ 80
6天~ 10S45C染黑處理241.5指定-20 ~ 80
6天~ 10S45C染黑處理301.5指定-25 ~ 80
6天~ 10S45C鍍無電解鎳80.75指定-5 ~ 35
6天~ 10S45C鍍無電解鎳101.0指定-10 ~ 55
6天~ 10S45C鍍無電解鎳121.0指定-10 ~ 60
6天~ 10S45C鍍無電解鎳161.5指定-15 ~ 70
6天~ 10S45C鍍無電解鎳201.5指定-15 ~ 80
6天~ 10S45C鍍無電解鎳241.5指定-20 ~ 80
6天~ 10S45C鍍無電解鎳301.5指定-25 ~ 80
6天~ 10SUS30480.75指定-5 ~ 35
6天~ 10SUS304101.0指定-10 ~ 55
6天~ 10SUS304121.0指定-10 ~ 60
6天~ 10SUS304161.5指定-15 ~ 70
6天~ 10SUS304201.5指定-15 ~ 80
6天~ 10SUS304241.5指定-20 ~ 80
6天~ 10SUS304301.5指定-25 ~ 80
4天~ 10相當於S45C染黑處理80.75選擇5-
4天~ 10相當於S45C染黑處理80.75選擇10-
4天~ 10相當於S45C染黑處理80.75選擇15-
4天~ 10相當於S45C染黑處理80.75選擇20-
4天~ 10相當於S45C染黑處理80.75選擇25-
4天~ 10相當於S45C染黑處理80.75選擇30-
4天~ 10相當於S45C染黑處理101.0選擇10-
4天~ 10相當於S45C染黑處理101.0選擇15-
4天~ 10相當於S45C染黑處理101.0選擇20-
當日可能 10相當於S45C染黑處理101.0選擇25-
4天~ 10相當於S45C染黑處理101.0選擇30-
4天~ 10相當於S45C染黑處理101.0選擇40-
4天~ 10相當於S45C染黑處理101.0選擇50-
4天~ 10相當於S45C染黑處理121.0選擇10-
4天~ 10相當於S45C染黑處理121.0選擇15-
4天~ 10相當於S45C染黑處理121.0選擇20-
當日可能 10相當於S45C染黑處理121.0選擇25-
4天~ 10相當於S45C染黑處理121.0選擇30-
4天~ 10相當於S45C染黑處理121.0選擇40-
4天~ 10相當於S45C染黑處理121.0選擇50-
4天~ 10相當於S45C染黑處理161.5選擇15-
4天~ 10相當於S45C染黑處理161.5選擇20-
4天~ 10相當於S45C染黑處理161.5選擇25-
當日可能 10相當於S45C染黑處理161.5選擇30-
當日可能 10相當於S45C染黑處理161.5選擇40-
4天~ 10相當於S45C染黑處理161.5選擇50-
4天~ 10相當於S45C染黑處理161.5選擇60-
4天~ 10相當於S45C染黑處理161.5選擇80-
4天~ 10相當於S45C染黑處理201.5選擇20-
4天~ 10相當於S45C染黑處理201.5選擇25-
當日可能 10相當於S45C染黑處理201.5選擇30-
當日可能 10相當於S45C染黑處理201.5選擇40-
4天~ 10相當於S45C染黑處理201.5選擇50-
4天~ 10相當於S45C染黑處理201.5選擇60-
4天~ 10相當於S45C染黑處理201.5選擇80-
4天~ 10相當於S45C染黑處理241.5選擇25-
4天~ 10相當於S45C染黑處理241.5選擇30-
4天~ 10相當於S45C染黑處理241.5選擇40-
4天~ 10相當於S45C染黑處理241.5選擇50-

Loading...

使用範例

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767