(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調整螺栓用固定塊 側面安裝型

調整螺栓用固定塊 側面安裝型

為從側面安裝之薄型。適用於前後無空間處。
Blocks for Adjusting Bolts-Side Mounting

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
標準精巧
H尺寸選擇H尺寸指定
AJSCAJSBAJSCC一般
構造用鋼
染黑處理
AJSCMAJSBMAJSCCM鍍無電解鎳
AJSCSAJSCCSSUS304

規格表

型式
AJSCM820
[ ! ]T尺寸精巧型適用調整螺栓為T尺寸精巧型(>>P.1777)。
No.dH1TWPH2d1規格有無
一般構造用鋼SUS304
染黑處理鍍無電解鎳
標準型精巧型標準型精巧型標準型精巧型標準型精巧型標準型精巧型標準型精巧型標準型精巧型AJSC
(標準)
AJSCC
(精巧)
AJSCM
(標準)
AJSCCM
(精巧)
AJSCS
(標準)
AJSCCS
(精巧)
3- 15 2.5 5 72616 44
20 2.5 5 72616 44
4-15 3.53.5 55 7326251616 4444
20 3.53.5 55 7326251616 4444
5-15 4.54.5 66 9532322020 5566
20 4.54.5 66 9532322020 5566
25 4.54.5 66 9532322020 5566
6-15 5.55.5 66 9532322020 5566
20 5.55.5 66 9532322020 5566
25 5.55.5 66 9532322020 5566
30 5.55.5 66 9532322020 5566
8-20 7.57.5 8812538382626 6677
25 7.57.5 8812538382626 6677
30 7.57.5 8812538382626 6677
40 7.57.5 8812538382626 6677
10-25 9.510165032 9 9.5
30 9.510165032 9 9.5
40 9.510165032 9 9.5
12-2511.5111965401211.5
3011.5111965401211.5
4011.5111965401211.5
16-2515.5111965401211.5
3015.5111965401211.5
4015.5111965401211.5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AJSB3-[10-40/1]
AJSB4-[10-40/1]
AJSB5-[10-40/1]
AJSB6-[10-40/1]
AJSB8-[10-40/1]
AJSB10-[15-80/1]
AJSB12-[15-80/1]
AJSB16-[15-80/1]
AJSBM3-[10-40/1]
AJSBM4-[10-40/1]
AJSBM5-[10-40/1]
AJSBM6-[10-40/1]
AJSBM8-[10-40/1]
AJSBM10-[15-80/1]
AJSBM12-[15-80/1]
AJSBM16-[15-80/1]
AJSC3-[15,​20]
AJSC3-HC[10-40/1]
AJSC4-[15,​20]
AJSC4-HC[10-40/1]
AJSC5-[15,​20,​25]
AJSC5-HC[10-40/1]
AJSC6-[15,​20,​25,​30]
AJSC6-HC[10-40/1]
AJSC8-[20,​25,​30,​40]
AJSC8-HC[10-40/1]
AJSC10-[25,​30,​40]
AJSC10-HC[15-80/1]
AJSC12-[25,​30,​40]
AJSC12-HC[15-80/1]
AJSC16-[25,​30,​40]
AJSCC4-[15,​20]
AJSCC5-[15,​20,​25]
AJSCC6-[15,​20,​25,​30]
AJSCC8-[20,​25,​30,​40]
AJSCCM4-[15,​20]
AJSCCM5-[15,​20,​25]
AJSCCM6-[15,​20,​25,​30]
AJSCCM8-[20,​25,​30,​40]
AJSCCS4-[15,​20]
AJSCCS5-[15,​20,​25]
AJSCCS6-[15,​20,​25,​30]
AJSCCS8-[20,​25,​30,​40]
AJSCM3-[15,​20]
AJSCM4-[15,​20]
AJSCM5-[15,​20,​25]
AJSCM6-[15,​20,​25,​30]
AJSCM8-[20,​25,​30,​40]
AJSCM10-[25,​30,​40]
AJSCM12-[25,​30,​40]
AJSCM16-[25,​30,​40]
AJSCS3-[15,​20]
AJSCS4-[15,​20]
AJSCS5-[15,​20,​25]
AJSCS6-[15,​20,​25,​30]
AJSCS8-[20,​25,​30,​40]
AJSCS10-[25,​30,​40]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 H尺寸 選擇/指定 No.(d) H
(mm)
HC
(mm)
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸指定3(2.5)10 ~ 40-
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸指定4(3.5)10 ~ 40-
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸指定5(4.5)10 ~ 40-
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸指定6(5.5)10 ~ 40-
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸指定8(7.5)10 ~ 40-
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸指定10(9.5)15 ~ 80-
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸指定12(11.5)15 ~ 80-
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸指定16(15.5)15 ~ 80-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳H尺寸指定3(2.5)10 ~ 40-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳H尺寸指定4(3.5)10 ~ 40-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳H尺寸指定5(4.5)10 ~ 40-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳H尺寸指定6(5.5)10 ~ 40-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳H尺寸指定8(7.5)10 ~ 40-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳H尺寸指定10(9.5)15 ~ 80-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳H尺寸指定12(11.5)15 ~ 80-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳H尺寸指定16(15.5)15 ~ 80-
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸選擇3(2.5)15 ~ 20-
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸選擇3(2.5)-10 ~ 40
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸選擇4(3.5)15 ~ 20-
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸選擇4(3.5)-10 ~ 40
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸選擇5(4.5)15 ~ 25-
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸選擇5(4.5)-10 ~ 40
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸選擇6(5.5)15 ~ 30-
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸選擇6(5.5)-10 ~ 40
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸選擇8(7.5)20 ~ 40-
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸選擇8(7.5)-10 ~ 40
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸選擇10(9.5)25 ~ 40-
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸選擇10(9.5)-15 ~ 80
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸選擇12(11.5)25 ~ 40-
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸選擇12(11.5)-15 ~ 80
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理H尺寸選擇16(15.5)25 ~ 40-
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理-4(3.5)15 ~ 20-
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理-5(4.5)15 ~ 25-
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理-6(5.5)15 ~ 30-
4天~ 10一般構造用鋼染黑處理-8(7.5)20 ~ 40-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳-4(3.5)15 ~ 20-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳-5(4.5)15 ~ 25-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳-6(5.5)15 ~ 30-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳-8(7.5)20 ~ 40-
4天~ 10SUS304-4(3.5)15 ~ 20-
4天~ 10SUS304-5(4.5)15 ~ 25-
4天~ 10SUS304-6(5.5)15 ~ 30-
4天~ 10SUS304-8(7.5)20 ~ 40-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳H尺寸選擇3(2.5)15 ~ 20-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳H尺寸選擇4(3.5)15 ~ 20-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳H尺寸選擇5(4.5)15 ~ 25-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳H尺寸選擇6(5.5)15 ~ 30-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳H尺寸選擇8(7.5)20 ~ 40-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳H尺寸選擇10(9.5)25 ~ 40-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳H尺寸選擇12(11.5)25 ~ 40-
5天~ 10一般構造用鋼鍍無電解鎳H尺寸選擇16(15.5)25 ~ 40-
4天~ 10SUS304H尺寸選擇3(2.5)15 ~ 20-
4天~ 10SUS304H尺寸選擇4(3.5)15 ~ 20-
4天~ 10SUS304H尺寸選擇5(4.5)15 ~ 25-
4天~ 10SUS304H尺寸選擇6(5.5)15 ~ 30-
4天~ 10SUS304H尺寸選擇8(7.5)20 ~ 40-
4天~ 10SUS304H尺寸選擇10(9.5)25 ~ 40-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 H尺寸 選擇/指定 No.(d) H
(mm)
HC
(mm)