(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特徴】亦為細螺紋型,且於定位時可進行微調。
Adjusting Bolts-Hex Head/Fine Thread/Coarse Thread
螺牙 | Type | [ M ] 材質 | [ S ] 表面處理 | |
標準 | 精巧 | |||
粗螺紋 | AJST | AJSTC | 相當於S45C | 染黑處理 |
AJSTM | AJSTCM | 鍍無電解鎳 | ||
AJSTS | AJSTCS | SUS304 | − | |
細螺紋 | AJSTF | AJSTCF | 相當於S45C | 染黑處理 |
AJSTMF | AJSTCMF | 鍍無電解鎳 | ||
AJSTFS | AJSTCFS | SUS304 | − |
型式 | − | L |
AJST8 | − | 25 |
M | L 指定 單位 5mm | d | T | M×Pitch | B | D | C | E | 規格有無 | ||||||||||||||||||||
粗螺紋 | 細螺紋 | ||||||||||||||||||||||||||||
細螺紋 | 粗螺紋 | 相當於S45C | SUS304 | 相當於S45C | SUS304 | ||||||||||||||||||||||||
染黑處理 | 鍍無電解鎳 | - | 染黑處理 | 鍍無電解鎳 | - | ||||||||||||||||||||||||
標準型 | 精巧型 | 標準型 | 精巧型 | 標準型 | 精巧型 | 標準型 | 精巧型 | 標準型 | 精巧型 | 標準型 | 精巧型 | 標準型 | 精巧型 | 標準型 | 精巧型 | AJST (標準) | AJSTC (精巧) | AJSTM (標準) | AJSTCM (精巧) | AJSTS (標準) | AJSTCS (精巧) | AJSTF (標準) | AJSTCF (精巧) | AJSTMF (標準) | AJSTCMF (精巧) | AJSTFS (標準) | AJSTCFS (精巧) | ||
3 | 10~45 | 2.5 | − | 7 | − | - | - | 3×0.5 | - | 3 | − | 4.5 | − | 5 | − | 6 | − | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 10~60 | 3.5 | 3.5 | 7 | 3 | 4×0.5 | 4×0.5 | 4×0.7 | 4×0.7 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 7 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | 10~70 | 4.5 | 4.5 | 9 | 5 | 5×0.5 | 5×0.5 | 5×0.8 | 5×0.8 | 4.6 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 8 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 15~80 | 5.5 | 5.5 | 9 | 5 | 6×0.75 | 6×0.75 | 6×1.0 | 6×1.0 | 4.6 | 4.6 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 20~100 | 7.5 | 7.5 | 12 | 5 | 8×0.75 | 8×0.75 | 8×1.25 | 8×1.25 | 6 | 6 | 11.5 | 11.5 | 15 | 15 | 13 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | 25~100 | 9.5 | − | 16 | − | 10×1.0 | - | 10×1.5 | - | 7 | − | 15.5 | − | 15 | − | 17 | − | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
12 | 25~150 | 11.5 | − | 19 | − | 12×1.0 | - | 12×1.75 | - | 7 | − | 17.5 | − | 20 | − | 19 | − | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
16 | 25~150 | 15.5 | − | 19 | − | - | - | 16×2.0 | - | 8 | − | 21.5 | − | 20 | − | 24 | − | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
AJST3-[10-45/5] |
AJST4-[10-60/5] |
AJST5-[10-70/5] |
AJST6-[15-80/5] |
AJST8-[20-100/5] |
AJST10-[25-100/5] |
AJST12-[25-150/5] |
AJST16-[25-150/5] |
AJSTC4-[10-60/5] |
AJSTC5-[10-70/5] |
AJSTC6-[15-80/5] |
AJSTC8-[20-100/5] |
AJSTCF4-[10-60/5] |
AJSTCF5-[10-70/5] |
AJSTCF6-[15-80/5] |
AJSTCF8-[20-100/5] |
AJSTCFS4-[10-60/5] |
AJSTCFS5-[10-70/5] |
AJSTCFS6-[15-80/5] |
AJSTCFS8-[20-100/5] |
AJSTCM4-[10-60/5] |
AJSTCM5-[10-70/5] |
AJSTCM6-[15-80/5] |
AJSTCM8-[20-100/5] |
AJSTCMF4-[10-60/5] |
AJSTCMF5-[10-70/5] |
AJSTCMF6-[15-80/5] |
AJSTCMF8-[20-100/5] |
AJSTCS4-[10-60/5] |
AJSTCS5-[10-70/5] |
AJSTCS6-[15-80/5] |
AJSTCS8-[20-100/5] |
AJSTF4-[10-60/5] |
AJSTF5-[10-70/5] |
AJSTF6-[15-80/5] |
AJSTF8-[20-100/5] |
AJSTF10-[25-100/5] |
AJSTF12-[25-150/5] |
AJSTFS4-[10-60/5] |
AJSTFS5-[10-70/5] |
AJSTFS6-[15-80/5] |
AJSTFS8-[20-100/5] |
AJSTFS10-[25-100/5] |
AJSTM3-[10-45/5] |
AJSTM4-[10-60/5] |
AJSTM5-[10-70/5] |
AJSTM6-[15-80/5] |
AJSTM8-[20-100/5] |
AJSTM10-[25-100/5] |
AJSTM12-[25-150/5] |
AJSTM16-[25-150/5] |
AJSTMF4-[10-60/5] |
AJSTMF5-[10-70/5] |
AJSTMF6-[15-80/5] |
AJSTMF8-[20-100/5] |
AJSTMF10-[25-100/5] |
AJSTMF12-[25-150/5] |
AJSTS3-[10-45/5] |
AJSTS4-[10-60/5] |
AJSTS5-[10-70/5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙種類 | 螺牙徑 × 間距 | 材質 | 表面處理 | 螺牙長度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 粗螺紋 | M 3×0.5 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 10 ~ 45 | ||
4天~ | 10 | 粗螺紋 | M 4×0.7 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 10 ~ 60 | ||
4天~ | 10 | 粗螺紋 | M 5×0.8 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 10 ~ 70 | ||
4天~ | 10 | 粗螺紋 | M 6×1 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 15 ~ 80 | ||
4天~ | 10 | 粗螺紋 | M 8×1.25 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 20 ~ 100 | ||
4天~ | 10 | 粗螺紋 | M10×1.5 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 25 ~ 100 | ||
4天~ | 10 | 粗螺紋 | M12×1.75 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 25 ~ 150 | ||
5天~ | 10 | 粗螺紋 | M16×2.0 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 25 ~ 150 | ||
4天~ | 10 | 粗螺紋 | M 4×0.7 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 10 ~ 60 | ||
4天~ | 10 | 粗螺紋 | M 5×0.8 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 10 ~ 70 | ||
4天~ | 10 | 粗螺紋 | M 6×1 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 15 ~ 80 | ||
4天~ | 10 | 粗螺紋 | M 8×1.25 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 20 ~ 100 | ||
4天~ | 10 | 細螺紋 | M 4×0.5 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 10 ~ 60 | ||
4天~ | 10 | 細螺紋 | M 5×0.5 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 10 ~ 70 | ||
4天~ | 10 | 細螺紋 | M 6×0.75 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 15 ~ 80 | ||
4天~ | 10 | 細螺紋 | M 8×0.75 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 20 ~ 100 | ||
4天~ | 10 | 細螺紋 | M 4×0.5 | SUS304 | 無 | 10 ~ 60 | ||
4天~ | 10 | 細螺紋 | M 5×0.5 | SUS304 | 無 | 10 ~ 70 | ||
4天~ | 10 | 細螺紋 | M 6×0.75 | SUS304 | 無 | 15 ~ 80 | ||
4天~ | 10 | 細螺紋 | M 8×0.75 | SUS304 | 無 | 20 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | 粗螺紋 | M 4×0.7 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 10 ~ 60 | ||
5天~ | 10 | 粗螺紋 | M 5×0.8 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 10 ~ 70 | ||
5天~ | 10 | 粗螺紋 | M 6×1 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 15 ~ 80 | ||
5天~ | 10 | 粗螺紋 | M 8×1.25 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 20 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | 細螺紋 | M 4×0.5 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 10 ~ 60 | ||
5天~ | 10 | 細螺紋 | M 5×0.5 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 10 ~ 70 | ||
5天~ | 10 | 細螺紋 | M 6×0.75 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 15 ~ 80 | ||
5天~ | 10 | 細螺紋 | M 8×0.75 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 20 ~ 100 | ||
4天~ | 10 | 粗螺紋 | M 4×0.7 | SUS304 | 無 | 10 ~ 60 | ||
4天~ | 10 | 粗螺紋 | M 5×0.8 | SUS304 | 無 | 10 ~ 70 | ||
4天~ | 10 | 粗螺紋 | M 6×1 | SUS304 | 無 | 15 ~ 80 | ||
4天~ | 10 | 粗螺紋 | M 8×1.25 | SUS304 | 無 | 20 ~ 100 | ||
4天~ | 10 | 細螺紋 | M 4×0.5 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 10 ~ 60 | ||
4天~ | 10 | 細螺紋 | M 5×0.5 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 10 ~ 70 | ||
4天~ | 10 | 細螺紋 | M 6×0.75 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 15 ~ 80 | ||
4天~ | 10 | 細螺紋 | M 8×0.75 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 20 ~ 100 | ||
4天~ | 10 | 細螺紋 | M10×1.0 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 25 ~ 100 | ||
4天~ | 10 | 細螺紋 | M12×1.0 | [鐵] 相當於S45C | 染黑處理 | 25 ~ 150 | ||
4天~ | 10 | 細螺紋 | M 4×0.5 | SUS304 | 無 | 10 ~ 60 | ||
4天~ | 10 | 細螺紋 | M 5×0.5 | SUS304 | 無 | 10 ~ 70 | ||
4天~ | 10 | 細螺紋 | M 6×0.75 | SUS304 | 無 | 15 ~ 80 | ||
4天~ | 10 | 細螺紋 | M 8×0.75 | SUS304 | 無 | 20 ~ 100 | ||
4天~ | 10 | 細螺紋 | M10×1.0 | SUS304 | 無 | 25 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | 粗螺紋 | M 3×0.5 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 10 ~ 45 | ||
5天~ | 10 | 粗螺紋 | M 4×0.7 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 10 ~ 60 | ||
5天~ | 10 | 粗螺紋 | M 5×0.8 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 10 ~ 70 | ||
5天~ | 10 | 粗螺紋 | M 6×1 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 15 ~ 80 | ||
5天~ | 10 | 粗螺紋 | M 8×1.25 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 20 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | 粗螺紋 | M10×1.5 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 25 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | 粗螺紋 | M12×1.75 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 25 ~ 150 | ||
5天~ | 10 | 粗螺紋 | M16×2.0 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 25 ~ 150 | ||
5天~ | 10 | 細螺紋 | M 4×0.5 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 10 ~ 60 | ||
5天~ | 10 | 細螺紋 | M 5×0.5 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 10 ~ 70 | ||
5天~ | 10 | 細螺紋 | M 6×0.75 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 15 ~ 80 | ||
5天~ | 10 | 細螺紋 | M 8×0.75 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 20 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | 細螺紋 | M10×1.0 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 25 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | 細螺紋 | M12×1.0 | [鐵] 相當於S45C | 鍍無電解鎳 | 25 ~ 150 | ||
4天~ | 10 | 粗螺紋 | M 3×0.5 | SUS304 | 無 | 10 ~ 45 | ||
4天~ | 10 | 粗螺紋 | M 4×0.7 | SUS304 | 無 | 10 ~ 60 | ||
4天~ | 10 | 粗螺紋 | M 5×0.8 | SUS304 | 無 | 10 ~ 70 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 調整螺栓 | 緊固方法 | 扳手 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策